Page top

サムロータリスイッチ 機能/仕様一覧セレクション

本文

サムロータリスイッチ 機能/仕様一覧セレクション(1.16MB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

分類 プッシュ操作
形式 形A7DP-2 形A7D-2 形A7D-1 形A7CN-L2 形A7CN-2 形A7CN-1
形状(mm) ペンプッシュタイプ

(文字高さ 3.2mm)
 

(文字高さ 3.2mm)
 

(文字高さ 3.2mm)
ロックタイプ

(文字高さ 3.4mm)
 

(文字高さ 3.4mm)
 

(文字高さ 3.4mm)
特長 ・DC回路用(DC3.3~30V)
・省スペース化
・ストッパつき製作可
・DC3.3~28V
・小型機器内蔵用
・開閉電流 1mA~0.1A
取りつけ方法 ワンタッチ取りつけ
(表面取りつけ)
ねじ締め取りつけ
(裏面取りつけ)
ワンタッチ取りつけ
(表面取りつけ)
ねじ締め取りつけ
(裏面取りつけ)
端子の種類 プリント基板用端子 プリント基板用端子
防塵性の有無 有(IP50) 有(IP50)
ケースの色 ライトグレー 黒 ライトグレー 黒 ライトグレー 黒 ライトグレー 黒 ライトグレー 黒 黒
スイッチユニット/出力コード番号 03(10進コード) ―― ―― ―― ―― ―― ――
06(2進化10進) 形A7DP-206 形A7DP-206-1 形A7D-206 形A7D-206-1 形A7D-106 形A7D-106-1 形A7CN-L206 形A7CN-L206-1 形A7CN-206 形A7CN-206-1 形A7CN-106-1
07(2進化10進中継端子) ―― ―― ―― ―― ―― ――
19(10進コード中継端子形) ―― ―― ―― ―― ―― ――
54(2進化16進) ―― ―― ―― ―― ―― ――
55(2進化16進中継端子形) ―― ―― ―― ―― ―― ――
取りつけ板 形A7D-2M 形A7D-2M-1 形A7D-2M 形A7D-2M-1 形A7D-1M 形A7D-1M-1 形A7CN-2M 形A7CN-2M-1 形A7CN-2M 形A7CN-2M-1 形A7CN-1M-1
スペアユニット 形A7D-2PA 形A7D-2PA-1 形A7D-2PA 形A7D-2PA-1 形A7D-1PA 形A7D-1PA-1 形A7CN-2PA 形A7CN-2PA-1 形A7CN-2PA 形A7CN-2PA-1 形A7CN-1PA-1
コネクタ はんだづけ端子 ―― ――
プリント基板用端子 ―― ――

注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。

分類(パネルカット) プッシュ操作 ロータリ操作
形式 形A7BL 形A7BS 形A7BS-20□-S 形A7PS 形A7PH 形A7MD
形状(mm) ロックタイプ

(文字高さ 4.8mm)
 

(文字高さ 10進:4.8mm 16進:3.2mm)
外部ストッパタイプ

(文字高さ 4.8mm)
長寿命タイプ

(文字高さ 3.4mm)
 

(文字高さ 2.8mm)
特長 ・中型機器用
・ストッパつき製作可
・中型機器用
・16進シリーズあり
・ストッパつき製作可
・中型機器用 ・機械的耐久性10万ステップ以上
・中・大型機器装置用
・AC50V/DC3.3~28V
・ストッパつき製作可
・機械的耐久性200万ステップ以上
・中・大型機器装置用
・AC125V/DC3.3~28V
・ストッパつき製作可
・小型機器内蔵用のプリント基板用
取りつけ方法 ワンタッチ取りつけ
(表面取りつけ)
ワンタッチ取りつけ
(表面取りつけ)
プリント基板によるパネル固定方式
端子の種類 はんだづけ端子 はんだづけ端子 プリント基板用端子
防塵性の有無 有(IP50) 有(IP50) 有(簡易防塵)
ケースの色 ライトグレー 黒 ライトグレー 黒 ライトグレー 黒 ライトグレー 黒 ライトグレー 黒 黒
スイッチユニット/出力コード番号 03(10進コード) ―― ―― ―― 形A7PS-203 形A7PS-203-1 形A7PH-203 形A7PH-203-1 ――
06(2進化10進) 形A7BL-206 形A7BL-206-1 形A7BS-206 形A7BS-206-1 形A7BS-206-S 形A7BS-206-S-1 形A7PS-206 形A7PS-206-1 形A7PH-206 形A7PH-206-1 形A7MD-106-P-09
07(2進化10進中継端子) 形A7BL-207 形A7BL-207-1 形A7BS-207 形A7BS-207-1 形A7BS-207-S 形A7BS-207-S-1 形A7PS-207 形A7PS-207-1 形A7PH-207 形A7PH-207-1 ――
19(10進コード中継端子形) ―― ―― ―― ―― 形A7PS-219 形A7PS-219-1 ―― ――
54(2進化16進) ―― 形A7BS-254 形A7BS-254-1 ―― 形A7PS-254 形A7PS-254-1 形A7PH-254 形A7PH-254-1 ――
55(2進化16進中継端子形) ―― 形A7BS-255 形A7BS-255-1 ―― 形A7PS-255 形A7PS-255-1 ―― ――
取りつけ板 形A7B-M 形A7B-M-1 形A7B-M 形A7B-M-1 形A7B-M 形A7B-M-1 形A7P-M 形A7P-M-1 形A7P-M 形A7P-M-1 形A7MD-1M
スペアユニット 形A7B-PA 形A7B-PA-1 形A7B-PA 形A7B-PA-1 形A7B-PA 形A7B-PA-1 形A7P-PA 形A7P-PA-1 形A7P-PA 形A7P-PA-1 形A7MD-PA
コネクタ はんだづけ端子 形A7B-C 形NRT-C/NRT-CN ――
プリント基板用端子 形A7B-CP 形NRT-CP ――

※形A7BSはプリント基板用端子タイプも製作可能です。
注. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。