スイッチ本体(1スイッチユニット)
| 形式 | 形A7D | 形A7DP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
分類
(注1) |
ねじ締め取りつけ(裏面取りつけ)
|
ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)
|
ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ)
|
||||
| 表示文字高さ | 3.2mm | ||||||
| 端子の種類 | プリント基板用端子 | ||||||
| 出力コード番号 | ケースの色 | ライトグレー | 黒 | ライトグレー | 黒 | ライトグレー | 黒 |
| 06(2進化10進) | 形A7D-106 | 形A7D-106-1 | 形A7D-206 | 形A7D-206-1 | 形A7DP-206 | 形A7DP-206-1 | |
注1. 分類の図は、スイッチユニットを4ユニットと別売の取りつけ板を組み合わせて4桁にしたものです。
注2. 上記形式は1スイッチユニットの形式です。
注3. ダイヤルの「+」「-」表示も可能です。各形式中の“106”もしくは“206”の後に-PMをつけてください。
〔例:形A7D-106-PM・形A7D-106-PM-1〕
オプション(別売)
スイッチユニットをご使用になる場合には、取りつけ板・スペアユニットなどの付属品をご利用ください。
| 分類 | ねじ締め取りつけ用(裏面取りつけ) | ワンタッチ取りつけ用(表面取りつけ) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 付属品 | ケースの色 | ライトグレー | 黒 | ライトグレー | 黒 |
| 取りつけ板(1対) | 形A7D-1M | 形A7D-1M-1 | 形A7D-2M | 形A7D-2M-1 | |
| スペアユニット | 形A7D-1P□ | 形A7D-1P□-1 | 形A7D-2P□ | 形A7D-2P□-1 | |
注. スペアユニットの形式中、□にはA~Uの記号が入ります。(下のスペアユニットの説明の表をご覧ください)
取りつけ板
スイッチユニットの両端に使用するもので、各ユニットをパネルに固定するためのものです。右と左で一対になっています。
スペアユニット
各スイッチユニットの中間区分や予備スペース確保のために使用するもので、外形や厚さはスイッチユニットと同じです。
時間や長さなどの単位を必要とする場合に便利な、文字や記号を彫刻したスペアユニットも用意しています。 (下表参照)別途ご相談ください。
| 形式 | 記号 | A | B | C | E | G | K | N | P | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彫刻 | 無表示 | SEC | MIN | g | mm | ℃ | 月 | 日 | 分 | 0 | . | |
| 形A7D-1P□ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | |
| 形A7D-1P□-1 | ○ | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ○ | |
| 形A7D-2P□ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | |
| 形A7D-2P□-1 | ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | |
注. ○は標準対応品です。―の形式については別途ご相談ください。