高容量でもスリムな形状。
従来品と比べても半分以下のスペースで収まります。
スリムな形状で、密着取り付け可能です。
*1. 2018年11月現在 当社調べ
*2. S8VK-T48024比
電動シリンダなど、モータで構成する機器は起動するときに一時的に大きな電流が流れます。
ピーク負荷対応機能のないパワーサプライでは、最大電流が定格電流を超えると過電流保護がはたらき出力電流が制限されるため、最大電流より大きな定格出力のパワーサプライを選定する必要があります。
たとえば、右図のように最大電流が10Aを超える場合、定格20Aのパワーサプライが必要になります。
S8VK-WAは、定格出力150%の電流が10秒間使用できるピーク負荷対応機能を搭載しているため、右図のような場合、定格出力電流が10Aのパワーサプライでも安定して起動できます。
制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方"Value Design for Panel(以下、Value Design)"はお客様の制御盤に新しい価値をもたらします。
Value Designに対応した商品を組み合わせて使用することで、制御盤の価値がさらに高まります。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.