SS1/SLS搭載で、稼働率向上と
安全性の高さを両立させた
生産設備を簡単に実現
近年、欧州市場を中心に、国際規格 IEC 61800-5-2 (EN61800-5-2)に準拠する安全停止機能、安全監視機能に対する要求が年々高まってきています。そのような要求へ応えるために、ACサーボシステム 1SシリーズのSS1/SLS搭載タイプをご用意しました。
「非常停止時のロスを防ぐ」「装置を止めない」など、
安全性と効率性に配慮できます。
近年、欧州市場を中心に、国際規格 IEC 61800-5-2 (EN61800-5-2)に準拠する安全停止機能、安全監視機能に対する要求が年々高まってきています。そのような要求へ応えるために、ACサーボシステム 1SシリーズのSS1/SLS搭載タイプをご用意しました。




FSoE対応によりEtherCATケーブル経由でセーフティシステムが構築でき、追加配線は不要です。そのため、製作した装置を分解し海外などへ輸送する際でも、FSoEによる省配線化で再配線の工数を削減できます。
マシンオートメーションコントローラNJ/NXシリーズに加え、多軸モーションコントローラPMACシリーズ*1にも対応してます。
*1. PMACはProgrammable Multi Axis Controllerの略称です。
コントローラもサーボも1つのソフトウェアで設定できます。全てのサーボをEtherCAT経由で設定できるため、ケーブルの抜き差しも不要となり、工数を削減できます。
| 商品 | モータ 容量 |
セーフティ機能 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STO | SS1 | SLS | SS2 | SOS | SLP | SDI | SBC | |||
|
1Sシリーズ | 50W~15kW | ● SIL2 PLd *1 |
|||||||
| 1Sシリーズ SS1/SLS 搭載タイプ NEW |
● SIL2 PLd *1 |
● SIL2 PLd *3 |
● SIL2 PLd *2 *3 *4 |
|||||||
|
1Sシリーズ 安全機能対応 |
200W~3kW | ● SIL3 PLe |
● SIL3 PLe |
● SIL3 PLe |
● SIL3 PLe |
● SIL3 PLe |
● SIL3 PLe |
● SIL3 PLe |
● SIL3 PLe |
| 商品 | モータ 容量 |
セーフティ機能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STO | SS1 | SLS | SS2 | |||
|
1S シリーズ |
50W~15kW | ● SIL2 PLd *1 |
|||
| 1S シリーズ SS1/SLS 搭載タイプ NEW |
● SIL2 PLd *1 |
● SIL2 PLd *3 |
● SIL2 PLd *2 *3 *4 |
|||
|
1S シリーズ 安全機能対応 |
200W~3kW | ● SIL3 PLe |
● SIL3 PLe |
● SIL3 PLe |
● SIL3 PLe |
| 商品 | モータ 容量 |
セーフティ機能 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS | SLP | SDI | SBC | |||
|
1S シリーズ 安全機能対応 |
200W~3kW | ● SIL3 PLe |
● SIL3 PLe |
● SIL3 PLe |
● SIL3 PLe |
*1. SIL3 PLe ハードワイヤ配線時
*2. SLS 速度監視範囲を100r/min未満に設定する場合やケーブル長の使用上の注意があります。必ず、「ACサーボモータ/ドライバ 1Sシリーズ EtherCAT通信内蔵タイプ SS1/SLS安全機能搭載ユーザーズマニュアル(マニュアル番号:SBCE-541)の「8-4 セーフリーリミテッドスピード(SLS)機能 ご使用上の注意」をご確認ください。
*3. 実行待ち時間経過後、安全機能を開始させる方法のみ有効です。詳しくは上記マニュアルをご確認ください。
*4. 垂直軸など偏荷重がかかっている場合にSLS機能を使用すると、通常動作中にもかかわらず、セーフティ現在モータ速度異常2を誤検出するおそれがあります。対象となる軸については、1Sシリーズ安全機能対応 形R88D-1SAN▢をご使用ください。
| ドライバ | 1Sシリーズ 形R88D-1SN□-ECT |
1Sシリーズ SS1/SLS搭載タイプ 形R88D-1SN□-ECT-51 NEW |
1Sシリーズ 安全機能対応 形R88D-1SAN□-ECT |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | AC100V/200V/400V | AC200V/400V | |
| 適応モータ容量 | 50W~15kW | 200W~3kW | |
| 組み合わせモータ |
1Sモータ |
1SAモータ |
|
| ドライバ | 1Sシリーズ 形R88D-1SN□-ECT |
1Sシリーズ SS1/SLS搭載タイプ 形R88D-1SN□-ECT-51 NEW |
|---|---|---|
| 電源電圧 | AC100V/200V/400V | |
| 適応 モータ容量 |
50W~15kW | |
| 組み合わせモータ |
1Sモータ |
|
| ドライバ | 1Sシリーズ 安全機能対応 形R88D-1SAN□-ECT |
|---|---|
| 電源電圧 | AC200V/400V |
| 適応 モータ容量 |
200W~3kW |
| 組み合わせモータ |
1SAモータ |
商品のさらに詳しい情報、マニュアルやCADデータのダウンロードもできます。
ACサーボシステム
1Sシリーズ
SS1/SLS搭載タイプ
ACサーボシステム
1Sシリーズ
SS1/SLS安全機能搭載タイプ