(単位:mm)
ACサーボドライバ 1Sシリーズ EtherCAT®通信内蔵タイプ SS1/SLS安全機能搭載
単相AC100V用 形R88D-1SN01L-ECT-51(100W)
単相および三相AC200V用 形R88D-1SN01H-ECT-51/-1SN02H-ECT-51(100~200W)
単相AC100V用 形R88D-1SN02L-ECT-51(200W)
単相および三相AC200V用 形R88D-1SN04H-ECT-51(400W)
単相AC100V用 形R88D-1SN04L-ECT-51(400W)
単相および三相AC200V用 形R88D-1SN08H-ECT-51(750W)
三相AC200V用 形R88D-1SN10H-ECT-51(1kW)
単相および三相AC200V用 形R88D-1SN15H-ECT-51(1.5kW)
三相AC200V用 形R88D-1SN20H-ECT-51/-1SN30H-ECT-51(2~3kW)
三相AC400V用 形R88D-1SN06F-ECT-51/-1SN10F-ECT-51/-1SN15F-ECT-51/-1SN20F-ECT-51/-1SN30F-ECT-51(600W~3kW)
三相AC200V用 形R88D-1SN55H-ECT-51/-1SN75H-ECT-51(5.5~7.5kW)
三相AC400V用 形R88D-1SN55F-ECT-51/-1SN75F-ECT-51(5.5~7.5kW)
三相AC200V用 形R88D-1SN150H-ECT-51(15kW)
三相AC400V用 形R88D-1SN150F-ECT-51(15kW)
ACサーボモータ 1Sシリーズ
3000r/min モータ(100V、200V)
50W(ブレーキなし)
形R88M-1M05030S(-O/-S2/-OS2)
形R88M-1M05030T(-O/-S2/-OS2)
50W(ブレーキ付き)
形R88M-1M05030S-B(O/S2/OS2)
形R88M-1M05030T-B(O/S2/OS2)
100W(ブレーキなし)
形R88M-1M10030S(-O/-S2/-OS2)
形R88M-1M10030T(-O/-S2/-OS2)
100W(ブレーキ付き)
形R88M-1M10030S-B(O/S2/OS2)
形R88M-1M10030T-B(O/S2/OS2)
200W、400W(ブレーキなし)
形R88M-1M20030S(-O/-S2/-OS2)/形R88M-1M20030T(-O/-S2/-OS2)
形R88M-1M40030S(-O/-S2/-OS2)/形R88M-1M40030T(-O/-S2/-OS2)
200W、400W(ブレーキ付き)
形R88M-1M20030S-B(O/S2/OS2) /形R88M-1M20030T-B(O/S2/OS2)
形R88M-1M40030S-B(O/S2/OS2) /形R88M-1M40030T-B(O/S2/OS2)
750W(ブレーキなし)
形R88M-1M75030T(-O/-S2/-OS2)
750W(ブレーキ付き)
形R88M-1M75030T-B(O/S2/OS2)
1kW、1.5kW、2kW(ブレーキなし)
形R88M-1L1K030T(-O/-S2/-OS2)/形R88M-1L1K530T(-O/-S2/-OS2)/
形R88M-1L2K030T(-O/-S2/-OS2)
1kW、1.5kW、2kW(ブレーキ付き)
形R88M-1L1K030T-B(O/S2/OS2)/形R88M-1L1K530T-B(O/S2/OS2)/
形R88M-1L2K030T-B(O/S2/OS2)
3kW(ブレーキなし)
形R88M-1L3K030T(-O/-S2/-OS2)
3kW(ブレーキ付き)
形R88M-1L3K030T-B(O/S2/OS2)
4kW、4.7kW(ブレーキなし)
形R88M-1L4K030T(-O/-S2/-OS2)
形R88M-1L4K730T(-O/-S2/-OS2)
4kW、4.7kW(ブレーキ付き)
形R88M-1L4K030T-B(O/S2/OS2)
形R88M-1L4K730T-B(O/S2/OS2)
3000r/min モータ(400V)
750W、1kW、1.5kW、2kW(ブレーキなし)
形R88M-1L75030C(-O/-S2/-OS2)/形R88M-1L1K030C(-O/-S2/-OS2)
形R88M-1L1K530C(-O/-S2/-OS2)/形R88M-1L2K030C(-O/-S2/-OS2)
750W、1kW、1.5kW、2kW(ブレーキ付き)
形R88M-1L75030C-B(O/S2/OS2)/形R88M-1L1K030C-B(O/S2/OS2)
形R88M-1L1K530C-B(O/S2/OS2)/形R88M-1L2K030C-B(O/S2/OS2)
3kW(ブレーキなし)
形R88M-1L3K030C(-O/-S2/-OS2)
3kW(ブレーキ付き)
形R88M-1L3K030C-B(O/S2/OS2)
4kW、5kW(ブレーキなし)
形R88M-1L4K030C(-O/-S2/-OS2)
形R88M-1L5K030C(-O/-S2/-OS2)
4kW、5kW(ブレーキ付き)
形R88M-1L4K030C-B(O/S2/OS2)
形R88M-1L5K030C-B(O/S2/OS2)
2000r/min モータ(200V)
1kW、1.5kW、2kW(ブレーキなし)
形R88M-1M1K020T(-O/-S2/-OS2)
形R88M-1M1K520T(-O/-S2/-OS2)
形R88M-1M2K020T(-O/-S2/-OS2)
1kW、1.5kW、2kW(ブレーキ付き)
形R88M-1M1K020T-B(O/S2/OS2)
形R88M-1M1K520T-B(O/S2/OS2)
形R88M-1M2K020T-B(O/S2/OS2)
3kW(ブレーキなし)
形R88M-1M3K020T(-O/-S2/-OS2)
3kW(ブレーキ付き)
形R88M-1M3K020T-B(O/S2/OS2)
2000r/min モータ(400V)
400W、600W(ブレーキなし)
形R88M-1M40020C(-O/-S2/-OS2)/形R88M-1M60020C(-O/-S2/-OS2)
400W、600W(ブレーキ付き)
形R88M-1M40020C-B(O/S2/OS2)/形R88M-1M60020C-B(O/S2/OS2)
1kW、1.5kW、2kW(ブレーキなし)
形R88M-1M1K020C(-O/-S2/-OS2)
形R88M-1M1K520C(-O/-S2/-OS2)
形R88M-1M2K020C(-O/-S2/-OS2)
1kW、1.5kW、2kW(ブレーキ付き)
形R88M-1M1K020C-B(O/S2/OS2)
形R88M-1M1K520C-B(O/S2/OS2)
形R88M-1M2K020C-B(O/S2/OS2)
3kW(ブレーキなし)
形R88M-1M3K020C(-O/-S2/-OS2)
3kW(ブレーキ付き)
形R88M-1M3K020C-B(O/S2/OS2)
1500r/min モータ(200V)
4kW(ブレーキなし)
形R88M-1M4K015T(-O/-S2/-OS2)
4kW(ブレーキ付き)
形R88M-1M4K015T-B(O/S2/OS2)
5kW(ブレーキなし)
形R88M-1M5K015T(-O/-S2/-OS2)
5kW(ブレーキ付き)
形R88M-1M5K015T-B(O/S2/OS2)
7.5kW(ブレーキなし)
形R88M-1M7K515T(-O/-S2/-OS2)
7.5kW(ブレーキ付き)
形R88M-1M7K515T-B(O/S2/OS2)
11kW、15kW(ブレーキなし)
形R88M-1M11K015T(-O/-S2/-OS2)
形R88M-1M15K015T(-O/-S2/-OS2)
11kW、15kW(ブレーキ付き)
形R88M-1M11K015T-B(O/S2/OS2)
形R88M-1M15K015T-B(O/S2/OS2)
1500r/minモータ(400V)
4kW(ブレーキなし)
形R88M-1M4K015C(-O/-S2/-OS2)
4kW(ブレーキ付き)
形R88M-1M4K015C-B(O/S2/OS2)
5.5kW、7.5kW(ブレーキなし)
形R88M-1M5K515C(-O/-S2/-OS2)
形R88M-1M7K515C(-O/-S2/-OS2)
5.5kW、7.5kW(ブレーキ付き)
形R88M-1M5K515C-B(O/S2/OS2)
形R88M-1M7K515C-B(O/S2/OS2)
11kW、15kW(ブレーキなし)
形R88M-1M11K015C(-O/-S2/-OS2)
形R88M-1M15K015C(-O/-S2/-OS2)
11kW、15kW(ブレーキ付き)
形R88M-1M11K015C-B(O/S2/OS2)
形R88M-1M15K015C-B(O/S2/OS2)
1000r/minモータ(200V)
900W(ブレーキなし)
形R88M-1M90010T(-O/-S2/-OS2)
900W(ブレーキ付き)
形R88M-1M90010T-B(O/S2/OS2)
2kW(ブレーキなし)
形R88M-1M2K010T(-O/-S2/-OS2)
2kW(ブレーキ付き)
形R88M-1M2K010T-B(O/S2/OS2)
3kW(ブレーキなし)
形R88M-1M3K010T(-O/-S2/-OS2)
3kW(ブレーキ付き)
形R88M-1M3K010T-B(O/S2/OS2)
1000r/minモータ(400V)
900W(ブレーキなし)
形R88M-1M90010C(-O/-S2/-OS2)
900W(ブレーキ付き)
形R88M-1M90010C-B(O/S2/OS2)
2kW(ブレーキなし)
形R88M-1M2K010C(-O/-S2/-OS2)
2kW(ブレーキ付き)
形R88M-1M2K010C-B(O/S2/OS2)
3kW(ブレーキなし)
形R88M-1M3K010C(-O/-S2/-OS2)
3kW(ブレーキ付き)
形R88M-1M3K010C-B(O/S2/OS2)
コネクタのケーブル引き出し方向
コネクタM23、M40タイプのサーボモータは、ケーブル引き出し方向を変更することができます。変更することができる範囲を以降に示します。引き出し方向の変更は最大5回です。ケーブル引き出し方向を変更する手順については、「ACサーボモータ/ドライバ 1Sシリーズ EtherCAT®通信内蔵タイプ SS1/SLS安全機能搭載ユーザーズマニュアル(マニュアル番号:SBCE-541)」を参照してください。
コネクタM23タイプのケーブル引き出し方向
コネクタM40タイプのケーブル引き出し方向
サーボモータ敷設時に必要なケーブルの設置寸法
コネクタM23、M40 タイプのサーボモータを敷設するときに必要なケーブルの設置寸法を示します。ケーブルを最小曲げ半径(ケーブルシース外径の10倍)で設置したときの、コネクタの回転中心からケーブルの外周までの寸法をAとして、以降に示します。
コネクタM23タイプのサーボモータ
コネクタM40タイプのサーボモータ
減速機 ACサーボシステム 1Sシリーズ
バックラッシュ3分以内
3000r/minモータ用(50~200W)
3000r/minモータ用(400~750W)
3000r/minモータ用(1~5kW)
2000r/minモータ用(400W~1kW)
2000r/minモータ用(1.5~3kW)
1500r/minモータ用(4kW~5.5kW)
1000r/minモータ用(900W~3kW)
バックラッシュ15分以内
3000r/minモータ用