商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スパッタ対策タイプ近接センサ, 検出距離 7mm, 直流2線式, 有極性, NC, M12, コード引き出しタイプ, 2m

スパッタ対策タイプ近接センサ, 検出距離 7mm, 直流2線式, 有極性, NC, M12, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/11/10 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 16,100

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/09/04

検出ヘッドサイズM12
タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
電源の種類直流2線式
検出距離7mm ±10%
設定距離0~4.9mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
標準検出物体鉄21×21×1mm
応答周波数250Hz
電源電圧DC10~30V リップル(p-p) 10%含む
漏れ電流0.8mA以下
制御出力(開閉容量)3~100mA
制御出力(残留電圧)3V以下 (負荷電流100mA、コード長2m時)
表示灯動作表示灯(橙)
動作モードNC
極性有極性
保護回路負荷短絡保護
サージ吸収
使用温度範囲-25~70℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-40~85℃ (ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~95%RH (ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~95%RH (ただし、結露しないこと)
温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造IEC: IP67
IP67G (JIS C0920 附属書1)
接続方式コード引き出しタイプ (2m)
質量梱包状態: 約70g
材質ケース: 黄銅 フッ素樹脂コーティング
検出面: フッ素樹脂
締めつけナット: 黄銅 フッ素樹脂コーティング
歯付座金: 鉄 亜鉛メッキ
コード: 塩化ビニル (PVC)
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金

外形図

情報更新:2025/09/04

外形図

出力段回路図

情報更新:2025/09/04

出力段回路図

タイムチャート

相互干渉

情報更新:2025/09/04

相互干渉

A: 40mm以上、B: 30mm以上

周囲金属の影響

情報更新:2025/09/04

周囲金属の影響

L: 2mm以上、φd: 20mm以上、D: 7.5mm以上、m: 18mm以上、n: 20mm以上

金属埋め込み

l: 4mm以上、φd: 20mm以上、D: 4mm以上、m: 18mm以上、n: 20mm以上

特性図

情報更新:2025/09/04

検出物体の大きさと材質による影響

検出領域

漏れ電流特性
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
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No