商品概要
画像をクリックすると大きくなります
DC電子式サーキットプロテクタ, 定格入力電圧 DC24V, 分岐出力数: 4ch
在庫/販売状況
2026/03/31 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 15,400 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/04
| 入力条件 | 定格入力電圧 | DC24V |
|---|---|---|
| 入力電圧許容変動範囲 | DC20~30V | |
| 入力電流 | 40A | |
| 出力特性 | 出力電流 | 10A(1分岐出力あたり) |
| 起動時間 | 250ms typ. (初期化時間) 50ms~5s (起動遅延時間) | |
| 絶縁耐圧 | 耐電圧 | (全端子一括)と(DINレール取り付け部)間: AC1kV 1min カットオフ電流20mA |
| 絶縁抵抗 | (全端子一括)と(DINレール取り付け部)間: 100MΩ以上 DC500V | |
| 環境 | 耐振動 | 10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h |
| 耐衝撃 | 294m/s2、6方向 各3回 | |
| 使用周囲温度 | -25~70℃(温度によるディレーティングあり。氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度 | -40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 5~96%RH | |
| 保存湿度 | 5~96%RH | |
| 信頼性 | MTBF | 13.5万時間以上 |
| 期待寿命 | 10年以上 | |
| 構造 | 冷却方式 | 冷却ファン 無 |
| 保護構造 | IP20、IEC 60529による | |
| 質量(本体) | 160g以下 |
備考
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
外形図
情報更新:2025/11/04
接続図
情報更新:2025/11/04
端子配置
ブロック図
ディレーティング曲線
情報更新:2025/11/04
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/18
S8V-CP0424のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。