DC電子式サーキットプロテクタ(DC24V 4分岐出力/8分岐出力タイプ)
※ Web特別価格提供品
DC24V機器の短絡・過電流時の確実な保護を実現します。
この商品について
関連情報
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| S8V-CP0424 | DC電子式サーキットプロテクタ, 4分岐出力, DC24V, プッシュインPlus端子台 |
|
| S8V-CP0424S | DC電子式サーキットプロテクタ, 4分岐出力, DC24V, プッシュインPlus端子台, UL Class2出力 認証 |
|
| S8V-CP0824 | DC電子式サーキットプロテクタ, 8分岐出力, DC24V, プッシュインPlus端子台 |
|
| PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm |
|
| PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm |
|
| PFP-100N2 | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm |
|
| PFP-M | エンドプレート |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.