商品概要
画像をクリックすると大きくなります
多機能型小型インバータ, 単相 AC200V級, 適用モータ容量(ND): 0.75kW
多機能型小型インバータ, 単相 AC200V級, 適用モータ容量(ND): 0.75kW
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 117,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/18
| 品名 | Inverter |
|---|---|
| 電圧クラス | Single-phase 200 VAC |
| 保護構造 | Non-cover (IP20) |
| 制御方式 | Phase-to-phase sinusoidal modulation PWM |
| 周波数精度 | Digital command: ±0.01% of the max. frequency, Analog command: ±0.2% of the max. frequency (25±10°C) |
| 周波数設定分解能 | 0.01 Hz(Digital setting) One-thousandth of the maximum frequency(Analog setting) |
| 電圧/周波数特性 | V/f characteristics (constant/reduced torque) Sensorless vector control, V/f control with speed feedback |
| 過負荷電流定格 | 150%/60 sec(Heavy load rating (CT)) 120%/60 sec(Light load rating (VT)) |
| 加速/減速時間 | 0.01 to 3000 s (line/curve selection), 2nd acceleration/deceleration setting available |
| キャリア周波数変更範囲 | 2 to 15 kHz (with Derating) |
| 始動トルク | 200%/0.5 Hz (under sensor-less vector control) |
| 多機能入力点数 | 7 point |
|---|---|
| アナログ入力点数 | 2 point |
| 使用温度範囲 | -10 to 50 ℃ |
| 保存温度範囲 | -20 to 65 ℃ |
| 使用湿度範囲 | 20 to 90% |
| 耐振動 | 10 to 55 Hz 5.9 m/s2 (0.6G) |
| 幅 | 108 mm |
| 高さ | 128 mm |
| 奥行 | 173.5 mm |
| 質量 | Approx. 1.6 kg(Main Unit) |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
