商品概要
DCリアクトル, 三相/単相 200V
在庫/販売状況
2026/11/20 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 21,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/30
| 適用容量(3G3MX2-V2) | 三相200V級 0.75 kW (LD/ND), 単相200V級 0.55 kW (LD) /0.75 kW (ND) |
|---|---|
| カテゴリ分類 | インバータ アクセサリ、サーボドライバ アクセサリ |
| 品名 | DCリアクトル |
| 代表使用シリーズ | MX2シリーズV2タイプ、RX2シリーズ、G5シリーズ |
|---|---|
| 適用容量(3G3RX2) | 三相200V級 0.75 kW (VLD/LD/ND) |
| 質量 | 約1300g(本体) |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
