商品概要
画像をクリックすると大きくなります
多機能型小型インバータ, 三相 AC200V級, 適用モータ容量(ND): 2.2kW
多機能型小型インバータ, 三相 AC200V級, 適用モータ容量(ND): 2.2kW
在庫/販売状況
2026/10/23 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 163,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/06
| 品名 | インバータ |
|---|---|
| 電圧クラス | 三相 AC200V |
| 適用モータ容量 (ND:標準負荷) | 2.2kW |
| 適用モータ容量 (LD:軽負荷) | 3.0kW |
| 定格出力容量 (ND:標準負荷) | 200V: 3.8kVA 240V: 4.5kVA |
| 定格出力容量 (LD:軽負荷) | 200V: 4.1kVA 240V: 4.9kVA |
| 定格出力電流 (ND:標準負荷) | 11.0A |
| 定格出力電流 (LD:軽負荷) | 12.0A |
| 保護構造 | 開放形(IP20) |
| 制御方式 | 線間正弦波変調PWM方式 |
| 出力周波数範囲 | 0.01~590Hz(ただし制限事項あり) |
| 周波数精度 | 最高周波数に対してデジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃) |
| 周波数設定分解能 | 0.01Hz(デジタル設定) 最高周波数の1000分の1(アナログ設定) |
| 電圧/周波数特性 | V/f特性(定トルク、低減トルク) センサレスベクトル制御、速度フィードバック付V/f制御 |
| 過負荷電流定格 | 120%/60秒間 (軽負荷定格時 (LD)) 150%/60秒間 (標準負荷定格時 (ND)) |
| 加速/減速時間 | 0.00~3600秒(直線、曲線任意設定)、第2加減速設定可 |
|---|---|
| キャリア周波数変更範囲 | 2~15kHz(ディレーティングあり) |
| 始動トルク | 200%/0.5Hz(センサレスベクトル制御) |
| 保護機能 | 過電流, 過電圧, 不足電圧, 電子サーマル, 温度異常, 電源投入時地絡過電流, 突入電流防止回路, 過負荷制限, 受電過電圧, 外部トリップ, メモリエラー, CPUエラー, USPエラー, 通信エラー, 減速時過電圧抑制, 瞬時停電保護, 緊急遮断, アナログ電流入力, STO内部故障, 他 |
| 多機能入力点数 | 7点 |
| アナログ入力点数 | 2点 |
| 使用温度範囲 | -10~50℃(ただし、ディレーティング必要) |
| 保存温度範囲 | -20~65℃(輸送時) |
| 使用湿度範囲 | 20~90%(結露なきこと) |
| 耐振動 | 10~55Hz 5.9m/s2 (0.6G) |
| 幅 | 108mm |
| 高さ | 128mm |
| 奥行 | 173.5mm |
| 質量 | 約1.8kg(本体) |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
