商品概要

画像をクリックすると大きくなります

ロータリエンコーダ(堅牢タイプ), インクリメンタル形, 外径φ50, コンプリメンタリ出力, 500P/R, DC12~24V, A/B/Z相, コード引き出しタイプ, 1m

ロータリエンコーダ(堅牢タイプ), インクリメンタル形, 外径φ50, コンプリメンタリ出力, 500P/R, DC12~24V, A/B/Z相, コード引き出しタイプ, 1m

在庫/販売状況

2026/11/16 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 〇
標準価格(税別) ¥ 27,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

分類インクリメンタル形 シャフトタイプ
直径φ50mm
電源電圧DC12~24V (-10%~+15%) リップル(p-p)5%以下
消費電流100mA以下
分解能500P/R
突入電流約9A (0.1ms)
出力相A、B、Z相
制御出力出力形式コンプリメンタリ出力
出力電圧VH: Vcc-3V以上 (IO=30mA)
VL: 2V以下 (IO=-30mA)
出力電流±30mA
最高応答周波数125kHz (Z相リセットを行う場合は65kHz)
出力位相差A相、B相の位相差 90±45°(1/4T±1/8T)
起動トルク常温時: 10mN.m以下
低温時: 30mN.m以下
慣性モーメント1.9×10-6 kg.m2 以下
軸許容力ラジアル: 80N
スラスト: 50N
許容最高回転数5000r/min
保護回路負荷短絡保護
周囲温度範囲使用時: -10~70℃ (ただし、氷結しないこと)
保存時: -25~85℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲使用時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存時: 35~85%RH (ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗充電部一括とケース間: 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧充電部一括とケース間: AC500V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~500Hz 複振幅 2mm または150m/s2 X、Y、Z各方向 3回 11min
耐衝撃耐久: 1000m/s2 X、Y、Z 各方向 3回
保護構造IEC: IP65
社内規格: 防油
接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 1m)
材質ケース: アルミニウム
本体: アルミニウム
シャフト: SUS303
質量梱包状態: 約300g
付属品取扱説明書

外形図

情報更新:2024/07/25

出力段回路図

情報更新:2024/07/25

接続仕様図

情報更新:2024/07/25

タイムチャート

情報更新:2024/07/25
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
X O O O O O O O O O 10
  • "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング CCC認証 電波法
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No