お客様が、任意の形・シリーズ、または形式を登録し、一覧のリストで管理できる機能です。
リストには名前を付けて、目的別や商品分類別等で分類することができます。
作成したリストから、登録した形・シリーズ、形式の詳細ページに遷移することができます。
リストに登録した形・シリーズ、形式が受注終了予定になった場合、マイリストに受注終了予定と表示いたします。マイページから、設定いただくことで、メールでお知らせすることも可能です。
マイリストに登録したい形・シリーズ、または形式のページにて「マイリストに追加」ボタンをクリックして登録することができます。
すでに登録済の場合は、ボタンに「マイリストに登録済み」と表示されます。
ボタンをクリックし登録した形・シリーズや形式は、「未分類」というリストに追加されます。
マイページ内マイリストの画面にて
・新しいリストの登録
・リスト間の形・シリーズや形式の移動、複製
を行うことができます。
目的別や商品分類別などの必要に応じてリストの作成、リスト間のアイテム移動を行ってください。
リスト名を入力し、「作成する」ボタンをクリックしてください。
必要に応じコメント入力が可能です。
Excel をインポートすることでリストへの形・シリーズ、形式を一括登録することができます。
新規リストの作成タイミング、もしくはまだ何も登録されていない空のリストに対してのみ可能で、商品が登録されているリストに対しての一括登録はできませんのでご注意ください。
Excel での一括登録は WEB 掲載されている形・シリーズ、形式のみが可能です。
リスト内の形・シリーズ、形式のチェックボックスを選択し、移動、複製、削除、エクスポート、カートへ追加のボタンをクリックすることで、リスト内の複数商品を対象に
・リスト間の移動
・リスト間の複製
・当該リストからの削除
・Excel での商品情報のエクスポート
・オムロン FA ストアのカートへ追加
を一括で行うことができます。
「リストを編集」ボタンをクリックすることで、リスト内の形式を直接編集することができます。編集はリストごとに行うことができます。
形式を直接編集し変更することができますが、 WEB 掲載形式仕様以外の形式が入力された場合、形・シリーズの情報が表示されないため、ご注意ください。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.