5種類の形状から選定していただくことにより、最小限の搭載スペースですみます。
小型コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
EE-SX91のリニューアル品! 品揃え、スペックが向上しました!
情報更新 : 2011/04/18
5種類の形状から選定していただくことにより、最小限の搭載スペースですみます。
NPN、PNPを用意しており、お客様のニーズに合わせてご使用いただけます。
逆接続保護機能を内蔵することで、電源逆接続、出力逆接続を保護します。組込み現場のお客さまにも安心してお使いいただけます。 NPNタイプの例
全タイプにロボットコードを採用しており、可動部への搭載に有効です。
入光時ON/しゃ光時ONの2出力を全機種に装備しているため、使用状況に応じて配線だけで出力切替えが可能です。
入光表示灯が最大4方向から確認することができ、設置場所を選びません。
M3/M2ねじによる取りつけができ、既にご使用のM2ねじ専用の小型センサからも容易に切替えが可能です。
情報更新 : 2011/04/18
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.