本体
ロボットコードタイプ
動作モード: 入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備
表示灯モード: 入光時点灯
検出方式: 透過型(溝型)
| 形状 | 検出距離 | 接続方式
(コード長) |
形式 | |
|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | |||
標準型 ![]() |
5mm
(溝幅) |
コード引き出し
タイプ(1m) |
形EE-SX910-R 1M * | 形EE-SX910P-R 1M * |
L型![]() |
形EE-SX911-R 1M * | 形EE-SX911P-R 1M * | ||
F型 ![]() |
形EE-SX912-R 1M * | 形EE-SX912P-R 1M * | ||
R型 ![]() |
形EE-SX913-R 1M * | 形EE-SX913P-R 1M * | ||
U型![]() |
形EE-SX914-R 1M * | 形EE-SX914P-R 1M * | ||
*コード長3mタイプを準備しています。形式の末尾にコード長をご指定ください。(例:形EE-SX910-R 3M)