種類 標準型 L型 F型 R型 U型
NPN コード引き
出しタイプ
形EE-SX910-R 形EE-SX911-R 形EE-SX912-R 形EE-SX913-R 形EE-SX914-R
PNP コード引き
出しタイプ
形EE-SX910P-R 形EE-SX911P-R 形EE-SX912P-R 形EE-SX913P-R 形EE-SX914P-R
検出距離 5mm(溝幅)
標準検出物体 1.2×0.8mm以上の不透明体
応差 0.025mm以下 *1
光源
(ピーク発光 波長)
GaAs 赤外発光ダイオード(940nm)
表示灯 入光時点灯(橙色発光ダイオード)
電源電圧 DC5~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 21mA以下
制御出力 負荷電源電圧:DC5~24V
負荷電流:50mA以下
オフ電流:0.5mA以下
残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)
保護回路 電源逆接続保護 出力逆接続保護 出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます)
応答周波数 1kHz以上(平均値は3kHz) *2
使用周囲照度 受光面照度 蛍光灯:1000lx以下
周囲温度範囲 動作時:−25~+55℃ 保存時:−30~+80℃(氷結・結露なし状態)
周囲湿度範囲 動作時:5~85%RH 保存時:5~95%RH(氷結・結露なし状態)
振動(耐久) 10~2,000Hz(ピーク加速度 150m/s2)
片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)]
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向:3回
保護構造 IP50 IEC60529規格
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長 1m)
質量
(梱包状態)
コード引き
出しタイプ
約17g
材質 ケース・
カバー
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
投・受光部 ポリカーボネート(PC)

*1. 溝の横方向に検出物体を移動した場合の値です。
*2. 応答周波数の測定は下図の円板を回転させた場合の値です。