全1,875件が検索されました。(1-10件を表示)
-
W4S1-05D
産業用スイッチングハブ, ポート数: 5, 電源用コネクタ付属
- Wを含む形式 全1件
- 形式仕様一覧
-
WL-1A106(WLCA2-6 LEVER)
アクチュエータ単品
WL-1A200(WLCA2-7 LEVER)
アクチュエータ単品, レバー長さ 50mm, ローラ幅 15mm
WL-1A300(WLCA2-8 LEVER)
アクチュエータ単品, レバー長さ 63mm
- Wを含む形式 全759件
- 形式仕様一覧
-

2回路リミットスイッチ
WL-N / WLG
使用環境、用途に合わせて選択できる豊富な種類の2回路リミットスイッチ 基準形 形WL-N、高感度・高精度形 形WLG
WLCA12-2-N
2回路リミットスイッチ, 可変ローラ・レバー(R25~89mm), 動作までの動き(PT): 25±5°, ねじ締め端子(コンジットサイズ G1/2)
WLCA12-2N-N
2回路リミットスイッチ, 可変ローラ・レバー(R25~89mm), 動作までの動き(PT): 20°以下, ねじ締め端子(コンジットサイズ G1/2)
WLCA12-2NLD-N
2回路リミットスイッチ, 可変ローラ・レバー(R25~89mm), 動作表示灯(LED)付き, 動作までの動き(PT): 20°以下, ねじ締め端子(コンジットサイズ G1/2)
- Wを含む形式 全772件
- 形式仕様一覧
-
WS02-CFSC1-EV3
ネットワークコンフィグレータ(英語) 安全回路作成用, インストールディスク
WS02-CFSC1-JV3
ネットワークコンフィグレータ(日本語) 安全回路作成用, インストールディスク
- Wを含む形式 全4件
- 形式仕様一覧
-

FA通信ソフトウェア CX-Compolet / SYSMAC Gateway
WS02-CPLC1 / SGWC1
PLCをパソコンから、柔軟・高速・直接データリンクアクセス
-

無線ユニット
WZ-M / WZ-S / WZ-R
920MHz帯だからこそ安心の通信性。 電力の計測も、圧縮エア、パーティクルの管理も、無線化でもっと便利に、より簡単に。 温湿度・照度・CO2の無線環境センサも豊富にラインナップ
WZ-MLAN01
親機(マスタ)
WZ-SRS01
子機(スレーブ) CompoWay/F
WZ-STH01
温湿度センサ 測定範囲: 温度-10~60℃ 湿度20-90%RH
- Wを含む形式 全11件
- 形式仕様一覧