全45件が検索されました。(1-10件を表示)
-

キー形セレクタスイッチ
A30NK
φ30mmキー形セレクタスイッチ 短胴化、配線方向変更による制御盤の 小型化を実現 簡単配線のプッシュインPlus端子台タイ プを追加 作業性・安全性を向上
A30NK-2ML-01BA-G002
キー形セレクタスイッチ, 丸胴(φ30mm), キー形, IP66, ベゼル材質: 金属, 2ノッチ, 抜き差し位置 左側, 1b, ねじ締め端子, 復帰方式 左自動
A30NK-2ML-01BA-G100
キー形セレクタスイッチ, 丸胴(φ30mm), キー形, IP66, ベゼル材質: 金属, 2ノッチ, 抜き差し位置 左側, 1a, ねじ締め端子, 復帰方式 左自動
A30NK-2ML-01BA-G101
キー形セレクタスイッチ, 丸胴(φ30mm), キー形, IP66, ベゼル材質: 金属, 2ノッチ, 抜き差し位置 左側, 2a, ねじ締め端子, 復帰方式 左自動
- A30を含む形式 全486件
- 形式仕様一覧
-

押ボタンスイッチ
A30NN / A30NL
φ30mm 押ボタンスイッチ 短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現 簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加 作業性・安全性を向上
A30NL-MMM-TGA-G100-GC
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), きのこ 中形(φ40mm), LEDランプ, 緑(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC/DC24V 緑, モーメンタリ, 1a, ねじ締め端子(M3.5)
A30NL-MNA-TGA-G101-GD
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 平形, LEDランプ, 緑(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC100V;AC110V;AC120V 緑, オルタネイト, 2a, ねじ締め端子(M3.5)
A30NL-MNM-TGA-G100-GC
押ボタンスイッチ(φ30), 丸胴(φ30mm), 丸形 平形, LEDランプ, 緑(透明), IP66, ベゼル材質: 金属, ランプ: AC/DC24V 緑, モーメンタリ, 1a, ねじ締め端子(M3.5)
- A30を含む形式 全3760件
- 形式仕様一覧
-

セレクタスイッチ
A30NS / A30NW
φ30mm セレクタスイッチ 短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現 簡単配線のプッシュインPlus端子台タイプを追加 作業性・安全性を向上
A30NS-2ML-NBA-P100-NN
ツマミ形セレクタスイッチ, ツマミ形, 非照光, 2ノッチ, 黒, 不透明, NO/-/-, ベゼル材質 金属, 復帰方式 左側に自動復帰, プッシュインPlus端子台
A30NS-2ML-NBA-G002-NN
ツマミ形セレクタスイッチ, ツマミ形, 非照光, 2ノッチ, 黒, 不透明, -/-/NC, ベゼル材質 金属, 復帰方式 左側に自動復帰, ねじ端子台
A30NS-2ML-NBA-G100-NN
ツマミ形セレクタスイッチ, ツマミ形, 非照光, 2ノッチ, 黒, 不透明, NO/-/-, ベゼル材質 金属, 復帰方式 左側に自動復帰, ねじ端子台
- A30を含む形式 全2462件
- 形式仕様一覧