定格

入力モジュール

入力側

形式 定格電圧 使用電圧 入力電流 電圧レベル
動作電圧 復帰電圧
形G3TA-IAZR02S-US AC100~240V AC80~264V 5mA以下 AC80V以下 AC10V以上
形G3TA-IDZR02S-US DC5~24V DC4~32V DC4V以下 DC1V以上
形G3TA-IDZR02SM-US DC4~24V DC3~32 DC3V以下

出力側

形式 ロジック供給電圧 出力段耐圧 出力電流 出力電流出力電流(負荷電流) コレクタ・エミッタ間電圧(参考値)
形G3TA-IAZR02S-US DC4~32V DC32V以下 25mA以下 0.1~25mA 80V(VCEO)
形G3TA-IDZR02S-US
形G3TA-IDZR02SM-US

出力モジュール

入力側

形式 定格電圧 使用電圧 入力
インピーダンス
電圧レベル
動作電圧 復帰電圧
形G3TA-OA202SZ-US DC12V DC9.6~13.2V 0.9kΩ±20% DC9.6V以下 DC2V以上
DC24V DC19.2~26.4V 1.7kΩ±20% DC19.2V以下
形G3TA-OA202SL-US DC12V DC9.6~13.2V 0.9kΩ±20% DC9.6V以下
DC24V DC19.2~26.4V 1.7kΩ±20% DC19.2V以下
形G3TA-ODX02S-US DC12V DC9.6~13.2V 3.5kΩ±20% DC9.6V以下
DC24V DC19.2~26.4V 6.5kΩ±20% DC19.2V以下
形G3TA-OD201S-US DC12V DC9.6~13.2V 3.6kΩ±20% DC9.6V以下
DC24V DC19.2~26.4V 6.4kΩ±20% DC19.2V以下

出力側

形式 定格負荷電圧 負荷電圧範囲 負荷電流 *1 サージオン電流耐量 ピーク繰り返しオフ電圧
コレクタ・エミッタ間電圧
(参考値)
形G3TA-OA202SZ-US AC100~240V AC75~264V 0.05~2A(60℃にて) *2 30A(60Hz、 1サイクル) 600V(VDRM)
形G3TA-OA202SL-US
形G3TA-ODX02S-US DC5~48V DC4~60V 0.01~2A(60℃にて) *2 12A(10ms) 80V(VCEO)
形G3TA-OD201S-US DC48~200V DC48~200V 0.01~1A(40℃にて) *2 6A(10ms) 400V(VDRM)

入出力外観表示

入出力モジュールの区分、AC・DCの区分は商品上面のマーク表示にも示されています。

マーク表示 仕様
ACIN 入力モジュールAC入力
DCIN 入力モジュールDC入力
ACOUT 出力モジュールAC出力
DCOUT 出力モジュールDC出力

性能

入力モジュール

形式 形G3TA-IAZR02S-US 形G3TA-IDZR02S-US 形G3TA-IDZR02SM-US
動作時間 20ms以下 0.5ms以下
復帰時間 20ms以下 0.5ms以下
出力オン電圧降下 1.6V以下
漏れ電流 5μA以下
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 入出力間 AC4,000V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 1,000m/s2
保管温度 -30~+100°C
使用周囲温度 -30~+80°C
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約16g
MTTFd(参考値) 1,000年以上

出力モジュール

形式 形G3TA-OA202SZ-US 形G3TA-OA202SL-US 形G3TA-ODX02S-US 形G3TA-OD201S-US
動作時間 負荷電源周期の
1/2サイクル+1ms以下
1.0ms以下 0.5ms以下 2ms以下
復帰時間 負荷電源周期の1/2サイクル+1ms以下 2ms以下 2ms以下
出力オン電圧降下 1.6V(RMS)以下 1.6V以下 2.5V以下
漏れ電流 5mA以下(AC200V) 1mA以下
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 入出力間 AC4,000V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 1,000m/s2
保管温度 -30~+100°C(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 -30~+80°C(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約23g
MTTFd(参考値) 1,000年以上