入力モジュール

絶縁方式 動作表示灯 ロジック
供給電圧
ロジック
供給電流
入力の定格電圧 形式
フォト・カプラ 有 DC4~32V 25mA AC100~240V 形G3TA-IAZR02S-US AC100-240
DC5~24V 形G3TA-IDZR02S-US DC5-24
無 DC4~24V 形G3TA-IDZR02SM-US

出力モジュール

絶縁方式 ゼロクロス機能 動作表示灯 出力の適用負荷 入力の定格電圧 形式
フォト・
トライアック
有 有 2A 
AC100~240V
DC12V 形G3TA-OA202SZ-US DC12
DC24V 形G3TA-OA202SZ-US DC24
無 DC12V 形G3TA-OA202SL-US DC12
DC24V 形G3TA-OA202SL-US DC24
フォト・カプラ ―― 2A 
DC5~48V
DC12V 形G3TA-ODX02S-US DC12
DC24V 形G3TA-ODX02S-US DC24
1A 
DC48~200V
DC12V 形G3TA-OD201S-US DC12
DC24V 形G3TA-OD201S-US DC24

注1. 主な使用用途により「入力モジュール」と「出力モジュール」に分けています。
   入力モジュールは、主にPLC等への信号入力に適しています。負荷開閉には出力モジュールをご検討ください。