定格

入力

(それぞれの形式にDC5V、 DC12V、 DC24Vの3種類の入力電圧仕様があります。

定格電圧使用電圧動作電圧レベル復帰電圧レベル入力インピーダンス
ゼロクロス機能ありゼロクロス機能なし
DC5VDC4~6VDC4V以下DC1V以上250Ω±20%300Ω±20%
12VDC9.6~14.4VDC9.6V以下600Ω±20%800Ω±20%
24VDC19.2~28.8VDC19.2V以下1.6kΩ±20%

出力

形式 適用負荷
定格負荷電圧 負荷電圧範囲 負荷電流 *1 サージオン電流耐量
放熱器あり 放熱器なし
形G3NE-205T(L)-US AC100~240V AC75~264V 0.1~5A(40℃にて) 0.1~5A(40℃にて) 60A(60Hz、1サイクル)
形G3NE-210T(L)-US 0.1~10A(40℃にて) *2 150A(60Hz、1サイクル)
形G3NE-220T(L)-US 0.1~20A(40℃にて) *2 220A(60Hz、1サイクル)

*1. 周囲温度により異なります。詳細はデータシートの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
*2. 専用放熱器または規定サイズの放熱板使用のとき。

性能

形式 形G3NE-2□□T-US 形G3NE-2□□TL-US
動作時間 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 1ms以下
復帰時間 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力オン電圧降下 1.6V(RMS)以下
漏れ電流 2mA以下(AC100Vにて)、 5mA以下(AC200Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min、AC3,000V 50/60Hz 1min(-USタイプ)
耐久振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
耐久衝撃 1,000m/s2
保管温度 -30~+100°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 -30~+80°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約37g
MTTFd(参考値) 1,000年以上