●共通の注意事項は、「ソリッドステート・リレー 共通の注意事項」をご覧ください。
使用上の注意
放熱板への取りつけについて
①放熱板との取りつけの際には、放熱用シリコーングリス(東芝シリコーンYG6260、信越シリコーンG746など)を取りつけ面に必ず塗布してください。
②DIN レール取りつけされる場合、別売の放熱器をご使用ください。形G3NAをご覧ください。
形G3NE-210T(L)-US…形Y92B-N50
形G3NE-220T(L)-US…形Y92B-N100
③締めつけトルクは0.59~0.98N・mにて締めつけてください。
熱抵抗Rth(ジャンクション-SSR裏面)
EMC指令適合について
下記の条件にてEMC指令に適合します。
・ 負荷電源にフィルムコンデンサを接続すること。
・ 入力ケーブルを10m未満とすること。