本体

絶縁方式 ゼロクロス
機能
動作表示灯 出力の
適用負荷
入力の定格電圧
*1*2
形式
フォト・トライアック 有 無 5A
AC100~240V
DC5V 形G3NE-205T-US DC5
DC12V 形G3NE-205T-US DC12
DC24V 形G3NE-205T-US DC24
10A
AC100~240V
DC5V 形G3NE-210T-US DC5
DC12V 形G3NE-210T-US DC12
DC24V 形G3NE-210T-US DC24
20A
AC100~240V
DC5V 形G3NE-220T-US DC5
DC12V 形G3NE-220T-US DC12
DC24V 形G3NE-220T-US DC24
無 5A
AC100~240V
DC5V 形G3NE-205TL-US DC5
DC12V 形G3NE-205TL-US DC12
DC24V 形G3NE-205TL-US DC24
10A
AC100~240V
DC5V 形G3NE-210TL-US DC5
DC12V 形G3NE-210TL-US DC12
DC24V 形G3NE-210TL-US DC24
20A
AC100~240V
DC5V 形G3NE-220TL-US DC5
DC12V 形G3NE-220TL-US DC12
DC24V 形G3NE-220TL-US DC24

icon_01*1. 周囲温度により異なります。詳細はデータシートの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
*2. ご注文の際は入力の電圧仕様をご指定ください。 例:入力DC5Vの場合 形G3NE-205T DC5

オプション(別売)

ワンタッチプレート

適用SSR 形式
形G3NA、形G3NE用 形R99-12 FOR G3NA

放熱器

DINレール取付可能なスリムタイプ

適用SSR 形式
形G3NA-205B-UTU、形G3NA-210B-UTU、形G3NA-D210B-UTU、
形G3NA-410B-UTU、形G3NE-210T(L)-US
形Y92B-N50
形G3NA-220B-UTU、形G3NA-420B-UTU、形G3NE-220T(L)-US 形Y92B-N100