(単位:mm)
本体
形G3NA-D210B-UTU、 形G3NA-205B-UTU、 形G3NA-210B-UTU、 形G3NA-220B-UTU、 形G3NA-225B-UTU
注. 負荷の接続は+側、-側どちらでも可能です。
形G3NA-240B-UTU、 形G3NA-250B-UTU、 形G3NA-275B-UTU-2、 形G3NA-290B-UTU-2
形G3NA-440B-UTU-2、 形G3NA-450B-UTU-2、 形G3NA-475B-UTU-2、 形G3NA-490B-UTU-2
形G3NA-410B-UTU、 形G3NA-420B-UTU、 形G3NA-425B-UTU
オプション(別売)
ワンタッチプレート
(形G3NAをDINレールに取りつける場合に使用します。)
形R99-12 FOR G3NA(形G3NA、形G3NE用)
放熱器
形Y92B-N50(形G3NA-205B-UTU、 形G3NA-210B-UTU、 形G3NA-D210B-UTU、 形G3NA-410B-UTU、 形G3NE-210T(L)-US用)
平面取りつけの場合は、負荷電流-周囲温度定格グラフより負荷電流を30%低減してください。
注. 取りつけ方法は、「ご使用の前に」の「使用上の注意」をご参照ください。
形Y92B-N100(形G3NA-220B-UTU、 形G3NA-420B-UTU、 形G3NE-220T(L)-US用)
平面取りつけの場合は、負荷電流-周囲温度定格グラフより負荷電流を30%低減してください。
注. 取りつけ方法は、「ご使用の前に」の「使用上の注意」をご参照ください。
形Y92B-N150(形G3NA-225B-UTU、 形G3NA-240B-UTU、 形G3NA-425B-UTU-2、 形G3NA-440B-UTU-2用)
平面取りつけの場合は、負荷電流-周囲温度定格グラフより負荷電流を30%低減してください。
注. 取りつけ方法は、「ご使用の前に」の「使用上の注意」をご参照ください。
形Y92B-P250NF(形G3NA-275B-UTU-2、 形G3NA-475B-UTU-2、 形G3NA-290B-UTU-2、 形G3NA-490B-UTU-2)
形Y92B-P250(形G3NA-250B-UTU、 形G3NA-450B-UTU-2)
平面取りつけの場合は、負荷電流-周囲温度定格グラフより負荷電流を30%低減してください。
注. 取りつけ方法は、「ご使用の前に」の「使用上の注意」をご参照ください。
形Y92B-A100(形G3NA-205B-UTU/-210B-UTU/-220B-UTU/-410B-UTU/-420B-UTU/-D210B-UTU用)
形Y92B-A150N(形G3NA-225B-UTU/-240B-UTU/-425B-UTU-2/-440B-UTU-2用)
形Y92B-A250(形G3NA-440B-UTU-2用)
平面取りつけの場合は、負荷電流-周囲温度定格グラフより負荷電流を30%低減してください。
注. 取りつけ方法は、「ご使用の前に」の「使用上の注意」をご参照ください。