定格

入力(周囲温度25℃)

形式 定格電圧 使用電圧範囲 インピーダンス *1
入力電流 *2
電圧レベル
動作電圧 復帰電圧
形G3NA-2□□B-UTU(-2)
形G3NA-475B-UTU-2
形G3NA-490B-UTU-2
DC5~24V DC4~32V 7mA以下 *2 DC4V以下 DC1V以上
AC100~240V AC75~264V 72kΩ±20% *1 AC75V以下 AC20V以上
形G3NA-410B-UTU
形G3NA-420B-UTU
形G3NA-425B-UTU-2
形G3NA-440B-UTU-2
形G3NA-450B-UTU-2
形G3NA-D210B-UTU
DC5~24V DC4~32V 5mA以下 *2 DC4V以下 DC1V以上
AC100~240V AC75~264V 72kΩ±20% *1 AC75V以下 AC20V以上

*1. 入力インピーダンスは定格電圧の最大値での値です。(例…AC100~240V用では、AC240Vの時の値)
*2. 定電流入力回路方式

出力

形式 定格負荷電圧 負荷電圧範囲 負荷電流 *1 サージオン電流耐量 ピーク繰り返しオフ電圧
コレクタ・エミッタ間電圧
(参考値)
放熱器有 放熱器無
形G3NA-205B-UTU AC24~240V AC19~264V 0.1~5A(40℃にて) *2 0.1~3A(40℃にて) 60A(60Hz、 1サイクル) 600V(VDRM)
形G3NA-210B-UTU 0.1~10A(40℃にて) *2 0.1~4A(40℃にて) 150A(60Hz、 1サイクル)
形G3NA-220B-UTU 0.1~20A(40℃にて) *2 0.1~4A(40℃にて) 220A(60Hz、 1サイクル)
形G3NA-225B-UTU 0.1~25A(40℃にて) *2 0.1~4A(40℃にて) 220A(60Hz、 1サイクル)
形G3NA-240B-UTU 0.1~40A(40℃にて) *2 0.1~6A(40℃にて) 440A(60Hz、 1サイクル)
形G3NA-250B-UTU 0.1~50A(40℃にて) *2 0.1~6A(40℃にて) 440A(60Hz、 1サイクル)
形G3NA-275B-UTU-2 1~75A(40℃にて) *2 1~7A(40℃にて) 800A(60Hz、 1サイクル)
形G3NA-290B-UTU-2 1~90A(40℃にて) *2 1~7A(40℃にて) 1,000A(60Hz、 1サイクル)
形G3NA-410B-UTU AC200~480V AC180~528V 0.2~10A(40℃にて) *2 0.2~4A(40℃にて) 150A(60Hz、 1サイクル) 1,200V(VDRM)
形G3NA-420B-UTU 0.2~20A(40℃にて) *2 0.2~4A(40℃にて) 220A(60Hz、 1サイクル)
形G3NA-425B-UTU-2 0.2~25A(40℃にて) *2 0.2~4A(40℃にて) 220A(60Hz、 1サイクル)
形G3NA-440B-UTU-2 0.2~40A(40℃にて) *2 0.2~6A(40℃にて) 440A(60Hz、 1サイクル)
形G3NA-450B-UTU-2 0.2~50A(40℃にて) *2 0.2~6A(40℃にて) 440A(60Hz、 1サイクル)
形G3NA-475B-UTU-2 1~75A(40℃にて) *2 1~7A(40℃にて) 800A(60Hz、 1サイクル)
形G3NA-490B-UTU-2 1~90A(40℃にて) *2 1~7A(40℃にて) 1,000A(60Hz、 1サイクル)
形G3NA-D210B-UTU DC5~200V DC4~220V 0.1~10A(40℃にて) *2 0.1~4A(40℃にて) 20A(10ms) 400V(VCEO)

*1. 周囲温度により異なります。詳細はデータシートの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
*2. 専用放熱器(データシート参照)または規定サイズの放熱板使用のとき。

性能

形式 形G3NA
-205B
-UTU
形G3NA
-210B
-UTU
形G3NA
-220B
-UTU
形G3NA
-225B
-UTU
形G3NA
-240B
-UTU
形G3NA
-250B
-UTU
形G3NA
-275B
-UTU-2
形G3NA
-290B
-UTU-2
形G3NA
-410B
-UTU
形G3NA
-420B
-UTU
形G3NA
-425B
-UTU-2
形G3NA
-440B
-UTU-2
形G3NA
-450B
-UTU-2
形G3NA
-475B
-UTU-2
形G3NA
-490B
-UTU-2
形G3NA
-D210B-UTU
動作時間 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下(DC入力)
負荷電源の3/2サイクル+1ms以下(AC入力)
1ms以下(DC入力)
30ms以下(AC入力)
復帰時間 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下(DC入力)
負荷電源の3/2サイクル+1ms以下(AC入力)
5ms以下(DC入力)
30ms以下(AC入力)
出力オン電圧降下 1.6V(RMS)以下 1.8V(RMS)以下 1.5V以下
漏れ電流 5mA以下(AC100Vにて)
10mA以下(AC200Vにて)
10mA以下(AC200Vにて)
20mA以下(AC400Vにて)
5mA以下(DC200Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC2,500V 50/60Hz 1min AC4,000V 50/60Hz 1min AC2,500V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 1,000m/s2 300m/s2
保管温度 -30~+100℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約60g 約70g 約120g 約80g 約120g 約70g
MTTFd(参考値) 1,000年以上