認定規格

UL508、CSA22.2 No.14、EN60947-4-3

定格(周囲温度25℃)

操作回路部(共通)

形式全形式共通
定格操作電圧DC12~24V
使用電圧範囲DC9.6~30V
定格入力電流(インピーダンス)10mA以下(DC24Vにて)
動作電圧DC9.6V以下
復帰電圧DC1V以上
絶縁方式フォト・トライアック方式
動作表示黄色LED

主回路部(放熱器一体型)

形式形G3PB
 -215B
 -3-VD
形G3PB
 -215B
 -2-VD
形G3PB
 -225B
 -3-VD
形G3PB
 -225B
 -2-VD
形G3PB
 -235B
 -3-VD
形G3PB
 -235B
 -2-VD
形G3PB
 -245B
 -3-VD
形G3PB
 -245B
 -2-VD
定格使用電圧AC100~240V
使用電圧範囲AC75~264V
定格通電電流 *115A(40°Cにて)25A(40°Cにて)35A(25°Cにて)45A(25°Cにて)
最小負荷電流0.2A0.5A
サージオン電流耐量
(ピーク値)
150A
(60Hz、1サイクル)
220A 
(60Hz、1サイクル)
440A 
(60Hz、 1サイクル)
電流2乗積(I2t)
(参考値)
121A2s260A2s1,260A2s
適用負荷 *2
(抵抗負荷AC1級)
5.1kW以下
(AC200V時)
8.6kW以下
(AC200V時)
12.1kW以下
(AC200V時)
15.5kW以下
(AC200V時)

形式形G3PB
 -415B
 -3-VD
形G3PB
 -415B
 -2-VD
形G3PB
 -425B
 -3-VD
形G3PB
 -425B
 -2-VD
形G3PB
 -435B
 -3-VD
形G3PB
 -435B
 -2-VD
形G3PB
 -445B
 -3-VD
形G3PB
 -445B
 -2-VD
定格使用電圧AC200~400V
使用電圧範囲AC180~440V
定格通電電流 *115A(40°Cにて)25A(40°Cにて)35A(25°Cにて)45A(25°Cにて)
最小負荷電流0.5A
サージオン電流耐量
(ピーク値)
220A
(60Hz、 1サイクル)
440A 
(60Hz、 1サイクル)
電流2乗積(I2t)
(参考値)
260A2s1,260A2s
適用負荷 *2
(抵抗負荷AC1級)
10.3kW以下
(AC400V時)
17.3kW以下
(AC400V時)
24.2kW以下
(AC400V時)
31.1kW以下
(AC400V時)

*1. 周囲温度により異なります。詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。
*2. 適用負荷
   適用負荷(ヒータ)の最大容量(合計)は次式で計算します。(三相平衡負荷、デルタ結線での場合)
   適用負荷最大容量=通電電流×使用電圧×√3
   例)15A×200V×√3= 5,196W≒5.1kW
   例)15A×400V×√3=10.392W≒10.3kW

主回路部(放熱器別取りつけタイプ)

形式形G3PB
 -215B
 -3H-VD
形G3PB
 -215B
 -2H-VD
形G3PB
 -225B
 -3H-VD
形G3PB
 -225B
 -2H-VD
形G3PB
 -235B
 -3H-VD
形G3PB
 -235B
 -2H-VD
形G3PB
 -245B
 -3H-VD
形G3PB
 -245B
 -2H-VD
定格使用電圧AC100~240V
使用電圧範囲AC75~264V
定格通電電流 *15A(40°Cにて)25A(40°Cにて)35A(25°Cにて)45A(25°Cにて)
最小負荷電流0.2A0.5A
サージオン電流耐量
(ピーク値)
150A
(60Hz、1サイクル)
220A
(60Hz、1サイクル)
440A(60Hz、 1サイクル)
電流2乗積(I2t)
(参考値)
121A2s260A2s1,260A2s
適用負荷
(抵抗負荷AC1級)
カタログ の「 特性データ 」をご参照ください。

形式形G3PB
 -415B
 -3H-VD
形G3PB
 -415B
 -2H-VD
形G3PB
 -425B
 -3H-VD
形G3PB
 -425B
 -2H-VD
形G3PB
 -435B
 -3H-VD
形G3PB
 -435B
 -2H-VD
形G3PB
 -445B
 -3H-VD
形G3PB
 -445B
 -2H-VD
定格使用電圧AC200~400V
使用電圧範囲AC180~440V
定格通電電流 *15A(40°Cにて)25A(40°Cにて)35A(25°Cにて)45A(25°Cにて)
最小負荷電流0.5A
サージオン電流耐量
(ピーク値)
220A(60Hz、 1サイクル)440A(60Hz、 1サイクル)
電流2乗積(I2t)
(参考値)
260A2s1,260A2s
適用負荷
(抵抗負荷AC1級)
カタログ の「 特性データ 」をご参照ください。

*取りつける放熱器、放熱板により異なります。また、周囲温度により異なります。
詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

性能

放熱器一体型

形式形G3PB
 -215B
 -3-VD
形G3PB
 -215B
 -2-VD
形G3PB
 -225B
 -3-VD
形G3PB
 -225B
 -2-VD
形G3PB
 -235B
 -3-VD
形G3PB
 -235B
 -2-VD
形G3PB
 -245B
 -3-VD
形G3PB
 -245B
 -2-VD
動作時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力ON電圧降下1.6V(RMS)以下
漏れ電流 *10mA以下(AC200Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上(500Vメガにて)
耐電圧AC2,500V 50/60Hz 1分間
振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
衝撃294m/s2
保管温度−30~+100°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲温度−30~+80°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約750g約900g約750g約1,150g約900g約1,500g約1,150g

形式形G3PB
 -415B
 -3-VD
形G3PB
 -415B
 -2-VD
形G3PB
 -425B
 -3-VD
形G3PB
 -425B
 -2-VD
形G3PB
 -435B
 -3-VD
形G3PB
 -435B
 -2-VD
形G3PB
 -445B
 -3-VD
形G3PB
 -445B
 -2-VD
動作時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力ON電圧降下1.8V(RMS)以下
漏れ電流 *20mA以下(AC400Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上(500Vメガにて)
耐電圧AC2,500V 50/60Hz 1分間
振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
衝撃294m/s2
保管温度−30~+100°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲温度−30~+80°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約750g約900g約750g約1,150g約900g約1,500g約1,150g

*2素子タイプではS相の漏れ電流は約√3倍に増加します。

放熱器別取りつけタイプ

形式形G3PB
 -215B
 -3H-VD
形G3PB
 -215B
 -2H-VD
形G3PB
 -225B
 -3H-VD
形G3PB
 -225B
 -2H-VD
形G3PB
 -235B
 -3H-VD
形G3PB
 -235B
 -2H-VD
形G3PB
 -245B
 -3H-VD
形G3PB
 -245B
 -2H-VD
動作時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力ON電圧降下1.6V(RMS)以下
漏れ電流 *10mA以下(AC200Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上(500Vメガにて)
耐電圧AC2,500V 50/60Hz 1分間
振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
衝撃294m/s2
保管温度−30~+100°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲温度−30~+80°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約300g

形式形G3PB
 -415B
 -3H-VD
形G3PB
 -415B
 -2H-VD
形G3PB
 -425B
 -3H-VD
形G3PB
 -425B
 -2H-VD
形G3PB
 -435B
 -3H-VD
形G3PB
 -435B
 -2H-VD
形G3PB
 -445B
 -3H-VD
形G3PB
 -445B
 -2H-VD
動作時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力ON電圧降下1.8V(RMS)以下
漏れ電流 *20mA以下(AC400Vにて)
絶縁抵抗100MΩ以上(500Vメガにて)
耐電圧AC2,500V 50/60Hz 1分間
振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
衝撃294m/s2
保管温度−30~+100°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲温度−30~+80°C(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH
質量約300g

*2素子タイプではS相の漏れ電流は約√3倍に増加します。

放熱器

形式質量
形Y92B-P50約450g
形Y92B-P100約450g
形Y92B-P150約600g
形Y92B-P200約850g
形Y92B-P250約1,200g