本体

放熱器一体型

電源
相数
主回路電圧 ゼロクロス
機能
定格通電電流*
(抵抗負荷AC1級)
素子数 形式
三相 AC100~240V 有 15A 3 形G3PB-215B-3-VD DC12-24
2 形G3PB-215B-2-VD DC12-24
25A 3 形G3PB-225B-3-VD DC12-24
2 形G3PB-225B-2-VD DC12-24
35A 3 形G3PB-235B-3-VD DC12-24
2 形G3PB-235B-2-VD DC12-24
45A 3 形G3PB-245B-3-VD DC12-24
2 形G3PB-245B-2-VD DC12-24
AC200~400V 15A 3 形G3PB-415B-3-VD DC12-24
2 形G3PB-415B-2-VD DC12-24
25A 3 形G3PB-425B-3-VD DC12-24
2 形G3PB-425B-2-VD DC12-24
35A 3 形G3PB-435B-3-VD DC12-24
2 形G3PB-435B-2-VD DC12-24
45A 3 形G3PB-445B-3-VD DC12-24
2 形G3PB-445B-2-VD DC12-24

*周囲温度により異なります。詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

放熱器別取りつけタイプ

電源
相数
主回路電圧 ゼロクロス
機能
定格通電電流* 素子数 形式
三相 AC100~240V 有 15A 3 形G3PB-215B-3H-VD DC12-24
2 形G3PB-215B-2H-VD DC12-24
25A 3 形G3PB-225B-3H-VD DC12-24
2 形G3PB-225B-2H-VD DC12-24
35A 3 形G3PB-235B-3H-VD DC12-24
2 形G3PB-235B-2H-VD DC12-24
45A 3 形G3PB-245B-3H-VD DC12-24
2 形G3PB-245B-2H-VD DC12-24
AC200~400V 15A 3 形G3PB-415B-3H-VD DC12-24
2 形G3PB-415B-2H-VD DC12-24
25A 3 形G3PB-425B-3H-VD DC12-24
2 形G3PB-425B-2H-VD DC12-24
35A 3 形G3PB-435B-3H-VD DC12-24
2 形G3PB-435B-2H-VD DC12-24
45A 3 形G3PB-445B-3H-VD DC12-24
2 形G3PB-445B-2H-VD DC12-24

*取りつける放熱器、放熱板により異なります。また、周囲温度により異なります。
 詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

オプション(別売)

放熱器

熱抵抗Rth(s-a)(℃/W) 形式
1.67 形Y92B-P50
1.01 形Y92B-P100
0.63 形Y92B-P150
0.43 形Y92B-P200
0.36 形Y92B-P250