定格

操作コイル

定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗
(Ω)
動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 消費電力
(VA、W)
定格電圧に対する割合
AC 24 75 − 75%以下 15%以上 110% 約1.8~2.6
50 36 −
100~120 18~21.6 −
200~240 9~10.8 −
DC 12 167 72 10%以上 約2.0
24 83 288
48 42 1,150
100 20 5,000

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流では+15%、-20%、DCコイル抵抗では±15%です。(ACの定格電流は50/60Hzとも同じ値です。)
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。連続許容ではありません。
注4. 定格電圧の~は(例えば100~120)は、定格電圧の範囲を表します。

開閉部

形式 形G7J-4A-P/形G7J-3A1B-P/形G7J-2A2B-P
形G7J-4A-B/形G7J-3A1B-B/形G7J-2A2B-B
形G7J-4A-T/形G7J-3A1B-T/形G7J-2A2B-T
負荷 抵抗負荷 誘導負荷
cosΦ =0.4
抵抗負荷
接触機構 ダブルブレーク
接点材質 Ag・合金
定格負荷 a接点 AC 220V 25A(AC220V 1A cosΦ =1) DC 30V 25A
b接点 AC 220V 8A(AC220V 1A cosΦ =1) DC 30V 8A
定格通電電流 a接点 25A(1A)
b接点 8A(1A)
接点電圧の最大値 AC 250V DC 125V
接点電流の最大値 a接点 25A(1A)
b接点 8A(1A)
開閉容量の最大値
(参考値)
a接点 AC5,500VA(AC220VA) DC750W
b接点 AC1,760VA(AC220VA) DC240W

使用周囲温度 −25~+60°C(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH

注. ( )内はツイン接点です。

性能

接触抵抗 *1 100mΩ以下
動作時間 *2 50ms以下
復帰時間 *2 50ms以下
最大開閉
ひん度
機械的 1,800回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗 *3 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC4,000V 50/60Hz 1min
異極接点間
同極接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧 コイルと接点間 10,000V
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 a接点 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
b接点 10~26~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 a接点:100m/s2
b接点:20m/s2
耐久性 機械的 100万回以上(開閉ひん度1,800回/h)
電気的 *4 10万回以上(開閉ひん度1,800回/h)
故障率 P水準(参考値 *5) DC24V 100mA(ツイン接点:DC24V 10mA)
質量 約140g:(プリント基板端子形) 約165g:(ねじ端子形) 約140g:(タブ端子形)

*1. 測定条件:DC5V 1A電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
   周囲温度条件:+23℃
*3. 測定条件:DC500V 絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. 周囲温度条件:+23℃
*5. この値は開閉ひん度60回/minにおける値です。

海外規格認定形

標準品で海外規格認定品となります。

操作コイル 接点定格 試験回数
24~265V AC
6~110V DC
N.O.
(a接点)
25A 277V AC、Resistive 30,000回
25A 120V AC、General Use
25A 277V AC、General Use
1.5kW 120VAC、Tungsten 6,000回
1.5HP 120V AC 1,000回
3HP 240/265/277V AC
3-phase 3HP 240/265/277VAC 30,000回
3-phase 5HP 240/265/277VAC
20FLA/120LRA 120V AC
17FLA/102LRA 277V AC
TV-10 120V AC 25,000回
25A 30V DC、Resistive 30,000回
*1A 277V AC、General Use 6,000回
N.C.
(b接点)
8A 277V AC、Resistive 30,000回
8A 120V AC、General Use
8A 277V AC、General Use
8A 30V DC、Resistive
*1A 277V AC、General Use 6,000回

*ツイン接点定格

VDE規格認定形(ファイルNo.5381UG、EN61810-1)

形式 接点定格
N.O.(a接点) N.C.(b接点)
形G7J-4A-B(P)(T)-KM
形G7J-2A2B(P)(T)-KM
形G7J-3A1B-B(P)(T)-KM
25A 240V AC cosφ=0.4
25A 240V AC cosφ=1
25A 30V DC L/R≧1
8A 240V AC cosφ=0.4
8A 240V AC cosφ=1
8A 30V DC L/R≧1

注. 仕様についてはお取り引き商社にお問い合わせ下さい。

KEMA認定形(ファイルNo.97.9140.01)

形式 接点定格
N.O.(a接点)
形G7J-4A-B(P)(T)-KM
形G7J-2A2B(P)(T)-KM
形G7J-3A1B-B(P)(T)-KM
AC1級25A 220V AC、11.5A 380~480V AC
AC3級11.5A 220V AC、8.5A 380~480V AC
*AC1級 1A 220V AC

注. 仕様についてはお取り引き商社にお問い合わせ下さい。
*ツイン接点定格

参考

KEMA認定形…EN60947-4-1 コンタクタ