形式構成
形式基準
構成
| 分類 | 構造 | プリント基板端子用
![]() |
ねじ端子用
![]() |
タブ端子用
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 接点構成 | ||||
| プリント基板取りつけ形 | 4a | 形G7J-4A-P、形G7J-4A-PZ | ―― | ―― |
| 3a1b | 形G7J-3A1B-P、形G7J-3A1B-PZ | ―― | ―― | |
| 2a2b | 形G7J-2A2B-P | ―― | ―― | |
| W金具取りつけ形*
(W金具は別売り) |
4a | ―― | 形G7J-4A-B | 形G7J-4A-T、形G7J-4A-TZ |
| 3a1b | ―― | 形G7J-3A1B-B、形G7J-3A1B-BZ | 形G7J-3A1B-T | |
| 2a2b | ―― | 形G7J-2A2B-B | 形G7J-2A2B-T |
*W金具(形R99-04 FOR G5F)を装着しないと取りつけられません。(別売)
種類
※電圧の指定はAC100/120、AC200/240となります。
本体
ご注文の際は、定格電圧をご指定ください。
プリント基板取りつけ形 プリント基板端子
| 接点構成 | 形式 | 定格電圧(V) |
|---|---|---|
| 4a | 形G7J-4A-P | AC24、50、100/120、200/240 |
| DC12、24、48、100 | ||
| 3a1b | 形G7J-3A1B-P | AC24、50、100/120、200/240 |
| DC12、24、48、100 | ||
| 2a2b | 形G7J-2A2B-P | AC24、50、100/120、200/240 |
| DC12、24、48、100 |
プリント基板端子(ツイン接点)
| 接点構成 | 形式 | 定格電圧(V) |
|---|---|---|
| 4a | 形G7J-4A-PZ | AC200/240 |
| DC24 | ||
| 3a1b | 形G7J-3A1B-PZ | AC200/240 |
| DC12、24 |
注. ツイン接点は、1aまたは1bの出力となります。
W金具取りつけ形 ねじ端子
| 接点構成 | 形式 | 定格電圧(V) |
|---|---|---|
| 4a | 形G7J-4A-B | AC24、50、100/120、200/240 |
| DC12、24、48、100 | ||
| 3a1b | 形G7J-3A1B-B | AC24、50、100/120、200/240 |
| DC12、24、48、100 | ||
| 2a2b | 形G7J-2A2B-B | AC24、50、100/120、200/240 |
| DC12、24、48、100 |
W金具取りつけ形 ねじ端子(ツイン接点)
| 接点構成 | 形式 | 定格電圧(V) |
|---|---|---|
| 3a1b | 形G7J-3A1B-BZ | AC200/240 |
| DC24 |
注. ツイン接点は、1bの出力となります。
W金具取りつけ形 タブ端子
| 接点構成 | 形式 | 定格電圧(V) |
|---|---|---|
| 4a | 形G7J-4A-T | AC24、50、100/120、200/240 |
| DC12、24、48、100 | ||
| 3a1b | 形G7J-3A1B-T | AC24、50、100/120、200/240 |
| DC12、24、48、100 | ||
| 2a2b | 形G7J-2A2B-T | AC24、50、100/120、200/240 |
| DC12、24、48、100 |
W金具取りつけ形 タブ端子(ツイン接点)
| 接点構成 | 形式 | 定格電圧(V) |
|---|---|---|
| 4a | 形G7J-4A-TZ | AC200/240 |
注. ツイン接点は、1aの出力になります。
W金具
下記形式をご注文の際は、10個単位でご注文ください。
| 適用リレー形式 | 品名 | 形式 |
|---|---|---|
| 形G7J-4A-B
形G7J-3A1B-B(Z) 形G7J-2A2B-B 形G7J-4A-T(Z) 形G7J-3A1B-T 形G7J-2A2B-T |
W金具 | 形R99-04 FOR G5F |