基準形/直流負荷開閉形/ダイオード内蔵形/直流負荷開閉用ダイオード内蔵形
動作表示灯内蔵形/直流負荷開閉用動作表示灯内蔵形

定格

操作コイル/露出形(はんだ付け端子、ねじ締め端子)

定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大
許容電圧
(V)
消費電力
(VA、W)
2極 3、4極 2極 3、4極
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 定格電圧に対する割合 起動時 定格
AC 6 790 655 1,120 950 1.1 0.5 80%以下 30%以上
(60Hz)
25%以上
(50Hz)
110% 約4.1
(2極)
約6.3
(3、4極)
約3.5
(2極)
約5.1
(3、4極)
12 395 325 560 480 4.7 2.0
24 195 160 280 240 19 8.5
50 94 78 134 114 82 36
100/(110) 47 39/45 67 57/66 340 150
200/(220) 23.5 19.5/22.5 33.5 28.5/33 1,540 620
DC 6 340 450 17.5 13.4 70%以下 10%以上 約2.1
(2極)
約2.7
(3、4極)
12 176 220 68 54
24 87 94 275 255
48 41 52 1,180 930
100/110 17/19 22/24.5 5,750 4,500
200/220 8.6/9.5 11/12 23,200 18,000

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
注2. ACコイル抵抗は参考値です。
注3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注4. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。連続許容ではありません。

操作コイル/ケース入り形(プラグイン端子)

動作表示灯内蔵形は定格電流が一部異なりますのでご注意ください。(注5)

定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) コイルインダクタンス(H) 動作電圧
(V)
復帰
電圧
(V)
最大
許容電圧
(V)
消費電力
(VA、W)
2極 3、4極 2極 3、4極 2極 3、4極
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 鉄片
開放時
鉄片
動作時
鉄片
開放時
鉄片
動作時
定格電圧に対する割合 起動時 定格
AC 6 690 590 975 850 1.1 0.5 0.02 0.02 0.01 0.03 80%以下 30%
以上
(60Hz)
25%
以上
(50Hz)
110% 約4.1
(2極)
約6.3
(3、4極)
約3.5
(2極)
約5.1
(3、4極)
12 345 295 490 430 4.7 2.0 0.07 0.01 0.04 0.07
24 170 145 245 210 19 8.5 0.28 0.41 0.18 0.28
50 82 70 117 102 82 36 1.2 1.7 0.75 1.2
100/(110) 41 35/40 58.5 51/58 340 150 4.8 6.7 3 4.5
200/(220) 20.5 17.5/20 29 25.5/29 1,540 620 20 25.6 12 19
DC 6 340 450 17.5 13.4 0.2 0.36 0.23 0.35 70%以下 10%以上 約2.1
(2極)
約2.7
(3、4極)
12 176 220 68 54 0.74 1.0 0.87 1.4
24 87 94 275 255 4.2 5.8 5.6 9.2
48 41 52 1,180 930 20.4 26 27.3 45.5
100/110 17/19 22/24.5 5,750 4,500 81.6 92.5 61.4 96.5
125 17 22 7,430 5,800 92 136 90 130
200/220 8.6/9.5 11/12 23,200 18,000 340 380 158 250

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
注2. ACコイル抵抗、コイルインダクタンスは参考値です。
注3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注4. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値です。連続許容ではありません。
注5. 動作表示灯内蔵形の定格電流値はAC6、12、24、50V、DC6、12、24、48Vが発光ダイオード電流にて約10mA
   AC100/(110)、200/(220)、DC100/110、125、200/220Vがネオンランプ電流にて約0.2mAそれぞれ増加します。

開閉部(接点部)/基準形

構造 露出形 ケース入り形
形式 形MM2(B)、形MM3(B)
形MM4(B)
形MM2P(N、-D)、形MM3P(N)
形MM4P(N、-D)
負荷 抵抗負荷
(cosΦ =1)
誘導負荷
(cosΦ =0.4、
L/R=7ms)
抵抗負荷
(cosΦ =1)
誘導負荷
(cosΦ =0.4、
L/R=7ms)
接触機構 シングル
接点材質 Ag
定格負荷 AC 220V 15A、DC 24V 10A AC 220V 7.5A、DC 24V 5A
定格通電電流 15A 7.5A
接点電圧の最大値 AC 250V、DC 250V AC 250V、DC 250V
接点電流の最大値 15A 7.5A
開閉容量の最大値(参考値) 3,300VA 240W 1,700VA 120W
故障率P水準(参考値 * ) DC5V 10mA

*この値は開閉ひん度60回/minにおける値です。

開閉部(接点部)/直流負荷開閉形

構造 露出形 ケース入り形
形式 形MM2X(B)、形MM3X(B)
形MM4X(B)
形MM2XP(N、-D)、形MM3XP(N)
形MM4XP(N、-D)
負荷 抵抗負荷 誘導負荷
(L/R=7ms)
抵抗負荷 誘導負荷
(L/R=7ms)
接触機構 シングル
接点材質 Ag
定格負荷 DC 110V 10A DC 110V 7A DC 110V 7A DC 110V 6A
定格通電電流 15A 7.5A
接点電圧の最大値 AC 250V、DC 250V AC 250V、DC 250V
接点電流の最大値 15A 7.5A
開閉容量の最大値
(参考値)
1,200W 20VA *1 800W 20VA *1 800W 20VA *1 660W 20VA *1
故障率 P水準
(参考値 *2)
DC5V 10mA

注1. 直流負荷用の場合、DC125V以上の誘導負荷における接点電流0.5~2.5Aの付近で、しゃ断不可能な不安定領域があるためご注意ください。
注2. 直流負荷用でL/R が7ms を超える誘導負荷の場合、アークしゃ断時間50ms以下を使用可否の目安としてください。また使用の際はしゃ断時間が50ms以下になるように回路など考慮してください。
注3. 交流負荷用の場合、開閉容量は微小になります。
icon_01*1. データシートの「正しくお使いください」に記載しています。「●直流負荷開閉形(Xタイプ)を用いての交流負荷開閉について」を参照ください。
*2. この値は開閉ひん度60回/minにおける値です。

性能

構造 露出形 ケース入り形
接触抵抗 *1 25mΩ以下 50mΩ以下
動作時間 *2 AC 25ms以下、DC 50ms以下
復帰時間 *2 30ms以下(*4 100ms以下)
最大開閉ひん度 機械的 7,200回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗 *3 100MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min
異極接点間
同極接点間 AC1,500V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 500万回以上(開閉ひん度7,200回/h)
電気的 *5 50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
使用周囲温度 −10~+55 ℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 ・基準形
 形MM2 約160g
 形MM3 約270g
 形MM4 約300g
 形MM2P 約220g
 形MM3P 約360g
 形MM4P 約410g
・直流負荷開閉形
 形MM2X 約165g
 形MM3X 約275g
 形MM4X 約310g
 形MM2XP 約225g
 形MM3XP 約395g
 形MM4XP 約420g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
   周囲温度条件:+23℃
*3. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. ダイオード内蔵形の値
*5. 周囲温度条件:+23℃

電力用補助継電器準拠形

・JEC-2500(1987)電気学会電気規格調査会標準規格の「電力用保護継電器」の補助継電器に関する定格などを満足し、さらにJEC-174D(1979)「電力用補助継電器」の多接触継電器に関する規格にも準拠しています。
・JEC-174D(1979)に規定された動作階級Bで動作し、コイル発熱後のホットスタートが可能です。
・コイルの過負荷耐量は、JEC-2500(1987)の規定に沿い、DCで130%、ACで115%を許容できます。

定格

操作コイル

定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗
(Ω)
コイルインダクタンス(H) 動作電圧(V) 復帰電圧(V) 最大許容電圧(V) 動作階級
(JEC174D)
消費電力(VA、W)
50Hz 60Hz 鉄片開放時 鉄片動作時 定格電圧に
対する割合
起動時 定格
AC 24 245 210 8.5 0.18 0.28 80%以下 30%以上
(60Hz)
25%以上
(50Hz)
110% B
コイル
発熱後の
ホット
スタート
約6.3 約5.1
50 117 102 36 0.75 1.2
100/(110) 58.5 51/58 150 3 4.5
110 53 46 182 3.6 5.5
115 51 44 210 4 6.2
200/(220) 29 25.5/29 620 12 19
220 26.5 23 780 15 21
DC 24 94 255 5.6 9.2 70%以下 10%以上 約2.7
48 52 930 27.3 45.5
100/110 22/24.5 4,500 61.4 96.5
125 22 5,800 90 130
200/220 11/12 18,000 158 250

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
注2. ACコイル抵抗、コイルインダクタンスは参考値です。
注3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注4. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値です。連続許容ではありません。

開閉部(接点部)

形式 形MM4P-JD 形MM4XP-JD
負荷 抵抗負荷 誘導負荷
(cosΦ =0.4、L/R=7ms)
抵抗負荷 誘導負荷
(cosΦ =0.4、L/R=7ms)
接触機構 シングル
接点材質 Ag
定格負荷 AC 220V 5A DC 24V 5A DC 110V 5A
定格通電電流 5A
接点電圧の最大値 AC 250V DC 250V
接点電流の最大値 5A
開閉容量の最大値(参考値) 1,100VA、120W、30W(L/R=40ms) 20VA、550W、40W(L/R=40ms)

注1. 直流負荷用の場合、DC125V以上の誘導負荷における接点電流0.5~2.5Aの付近で、しゃ断不可能な不安定領域があるためご注意ください。
注2. 直流負荷用でL/R が7ms を超える誘導負荷の場合、アークしゃ断時間50ms以下を使用可否の目安としてください。また、使用の際はしゃ断時間が50ms以下になるように回路など考慮してください。

性能

分類 ケース入り形
接触抵抗 *1 50mΩ以下
動作時間 *2 AC25ms以下、DC50ms以下
復帰時間 *2 30ms以下
最大開閉ひん度 機械的 1,800回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗 *3 100MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min
異極接点間
同極接点間 AC1,500V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
誤動作 10~22~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1mm)
衝撃 耐久 300m/s2
誤動作 30m/s2
耐久性 機械的 500万回以上(開閉ひん度1,800回/h)
電気的 *4 50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率P水準(参考値 *5 ) DC 5V 10mA
使用周囲温度 -10~+40 °C(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 形MM4P-JD 約410g 形MM4XP-JD 約420g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
*3. 周囲温度条件:+23℃
*4. 測定条件:DC500V 絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*5. 周囲温度条件:+23℃
*6. この値は開閉ひん度60回/minにおける値です。