(単位:mm)
本体
露出形
はんだづけ端子
形MM2(X) 形MM4(X)
形MM3(X)
このイラストは形MM2です。
形MM□XのコモンCは(+)に接続してください。
ねじ締め端子
形MM2(X)B 形MM4(X)B
形MM3(X)B
このイラストは形MM2Bです。
形MM□XBのコモンCは(+)に接続してください。
取りつけ穴加工寸法
直取りつけの場合
取りつけ金具(S金具) 露出形の取りつけには、S金具も使用できます。
形R99-03 (S KANAGU) FOR MM□
ケース入り形
プラグイン端子
形MM2P(N、-D)
形MM2XP(N、-D)
このイラストは形MM2Pです。
形MM2XP(N、-D)については図のように3-φ10 穴がケース側面にあいています。
※ また、ケース保護板付により寸法幅は48mm以下となります。
形MM3P(N)
このイラストは形MM3Pです。
形MM3XP(N)
形MM4P(N、-D)
形MM4XP(N、-D)
このイラストは形MM4Pです。
形MM □XP(N、-D)については図のように3-φ10 穴がケース側面にあいています。
※また、ケース保護板付により寸法幅は80mm以下となります。
本体
形MM4P-JD
形MM4XP-JD