形式構成

構成

分類 構造
極数
露出形 ケース入り形
はんだづけ端子 ねじ締め端子 プラグイン端子
基準形 2 形MM2 形MM2B 形MM2P
3 形MM3 形MM3B 形MM3P
4 形MM4 形MM4B 形MM4P
直流負荷開閉形 2 形MM2X 形MM2XB 形MM2XP
3 形MM3X 形MM3XB 形MM3XP
4 形MM4X 形MM4XB 形MM4XP
ダイオード内蔵形 2 ―― ―― 形MM2P-D
4 ―― ―― 形MM4P-D
直流負荷
開閉用ダイオード内蔵形
2 ―― ―― 形MM2XP-D
4 ―― ―― 形MM4XP-D
動作表示灯内蔵形 2 ―― ―― 形MM2PN
3 ―― ―― 形MM3PN
4 ―― ―― 形MM4PN
直流負荷開閉用
動作表示灯内蔵形
2 ―― ―― 形MM2XPN
3 ―― ―― 形MM3XPN
4 ―― ―― 形MM4XPN
電力用補助継電器準処形 4 ―― ―― 形MM4P-JD
―― ―― 形MM4XP-JD

注1. シリーズ品として形MMをベースとしたラッチングリレー(形MMK)も揃えています。
  形MMKをご覧ください。
注2. MM□XPNシリーズにも、ダイオード内蔵形を一部品揃えしております。
  定格電圧などの詳細はお問い合わせください。

種類

ご注文の際は、定格電圧をご指定ください。

本体

露出形(はんだ付け端子)

極数 2極 3極 4極
分類 形式 定格電圧(V) 形式 定格電圧(V) 形式 定格電圧(V)
基準形 形MM2 AC6、12、24、100/(110)、
200/(220)
形MM3 AC100/(110)、200/(220) 形MM4 AC24
AC50 AC100/(110)、200/(220)
DC6 DC6、48 DC6、12
DC12、24、48、100/110 DC12、24 DC24、48、100/110
直流
負荷
開閉形
形MM2X AC100/(110)、200/(220) 形MM3X AC100/(110) 形MM4X AC100/(110)
AC200/(220) AC200/(220)
DC6、12、24、100/110 DC12 DC12
DC48 DC24、100/110 DC24、48、100/110

露出形(ねじ締め端子)

極数 2極 3極 4極
分類 形式 定格電圧(V) 形式 定格電圧(V) 形式 定格電圧(V)
基準形 形MM2B AC6、24、100/(110)、200/(220) 形MM3B AC6 形MM4B AC6、100/(110)、
200/(220)
AC12、50 AC100/(110)、200/(220)
DC12、24、48、100/110 DC12 DC12、48
DC24、100/110 DC24、100/110
直流
負荷
開閉形
形MM2XB AC24、100/(110)、
200/(220)
形MM3XB AC100/(110) 形MM4XB AC24
AC200/(220) AC100/(110)、200/(220)
DC12、24、48、100/110、
200/220
DC12、24、48、100/110 DC6
DC12、24、48、100/110、200/220

ケース入り形(プラグイン端子)

極数 2極 3極 4極
分類 形式 定格電圧(V) 形式 定格電圧(V) 形式 定格電圧(V)
基準形 形MM2P AC6、12、24、50、100/(110)、
200/(220)
形MM3P AC6、24、100/(110)、
200/(220)
形MM4P AC6、24
AC50
AC100/(110)、200/(220)
DC6、12、24、48、100/110、
125、200/220
DC6 DC12、24、48、100/110、
125、200/220
DC12、24、48、100/110、125、
200/220
直流負荷
開閉形
形MM2XP AC6 形MM3XP AC24、50 形MM4XP AC12
AC24、100/(110)、200/(220) AC100/(110)、200/(220) AC24、50、100/(110)、200/(220)
DC6、12、24、48、100/110、
125、200/220
DC12、24、48、100/110、
200/220
DC6、12、24、48、100/110、
125、200/220
ダイオード
内蔵形
形MM2P-D DC12、24、48、100/110、
200/220
― ― 形MM4P-D DC12
DC24、48、100/110、200/220
直流負荷
開閉用
ダイオード
内蔵形
形MM2XP-D DC12、24、48、100/110、
125、200/220
― ― 形MM4XP-D DC12、24、48、100/110、125、
200/220
動作表示灯
内蔵形
形MM2PN AC6 形MM3PN AC100/(110)、200/(220) 形MM4PN AC24、100/(110)、200/(220)
AC24、100/(110)、200/(220)
DC6、12、24、48、100/110、
125、200/220
DC12、48 DC24、48、100/110、125、
200/220
DC24、100/110、200/220
直流負荷
開閉用
動作表示灯
内蔵形
形MM2XPN AC100/(110)、200/(220) 形MM3XPN AC100/(110)、200/(220) 形MM4XPN AC100/(110)、200/(220)
DC12、24、48、100/110、
125、200/220
DC24、100/110、200/220 DC12
DC48 DC24、48、100/110、125、200/220
電力用
補助継電器
準拠形
―― ―― ―― ―― 形MM4P-JD AC110、100/(110)、200/(220)、220
DC24、100/110
DC125、200/220
直流負荷
開閉用
電力用
補助継電器
準拠形
―― ―― ―― ―― 形MM4XP-JD AC110、100/(110)、200/(220)
DC24、48、125、100/110、
200/220