定格
操作コイル(入力用、出力用共通)
| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) |
コイル抵抗 (Ω) |
動作電圧 (V) |
復帰電圧 (V) |
最大許容電圧 (V) |
消費電力 (VA、W) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||||||
| AC | 100/110 | 8.2/9 | 7/7.7 | 8,700 | 80%以下 | 30%以上 | 110% | 0.7VA |
| 200/220 | 4.1/4.5 | 3.5/3.85 | 33,300 | |||||
| DC | 12 | 42 | 290 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 0.5W | |
| 24 | 21 | 1,150 | ||||||
| 100/110 | 5 | 20,000 | ||||||
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、コイル抵抗±15%です。
注2. AC仕様はリレー単品使い(単品ソケット形P7TF-05)の場合4定格仕様ですが、形G7TCとしてご使用のときは3定格仕様となります。)
注3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注4. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。連続許容ではありません。
開閉部
| 分類 | 入力用 | 出力用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 抵抗負荷 | 誘導負荷
(L/R=7ms) |
抵抗負荷 | 誘導負荷
(cosΦ=0.4、 L/R=7ms) |
|
| 接触機構 | クロスバ・ツイン | シングル | ||
| 接点材質 | Auクラッド+Ag | AgSnIn | ||
| 定格負荷 | DC 24V 1A
AC 110V 1A |
DC 24V 0.5A | DC 24V 5A
AC 220V 2A |
DC 24V 2A
AC 220V 1A |
| 定格通電電流 | 1A | 5A | ||
| 接点電圧最大値 | AC 250V、DC 125V | |||
| 接点電流の最大値 | 1A | 5A | ||
| 開閉容量の最大値
(参考値) |
DC24W、AC110VA | DC12W | DC120W、AC440VA | DC48W、AC220VA |
性能
| 接触抵抗 *1 | 50mΩ以下 | ||
|---|---|---|---|
| 動作時間 *2 | 15ms以下 | ||
| 復帰時間 *2 | 15ms以下 | ||
| 最大開閉ひん度 | 機械的 | 18,000回/h | |
| 定格負荷 | 1,800回/h | ||
| 絶縁抵抗 *3 | 100MΩ以上 | ||
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 同極接点間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
| 誤動作振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) | ||
| 誤動作衝撃 | 200m/s2 | ||
| 機械的耐久性 | 5,000万回 | ||
| 電気的耐久性 | 入力用 | 1,000万回(10mA)
5万回(1A) (抵抗負荷にて) |
250万回(10mA)
2万回(0.5A) (誘導負荷にて) |
| 出力用 | 100万回(定格負荷にて) | ||
| 故障率P水準
(参考値*4 ) |
入力用 | DC 1V 100μA | |
| 出力用 | DC 5V 10mA | ||
| 使用周囲温度 | -40~+70 °C(ただし、氷結および結露のないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | ||
| 質量 | 約17g | ||
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件:+23℃
*3. 測定条件:DC500V 絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
*5. 周囲温度条件:+23℃
海外規格認定
・海外規格UL、CSA認定品を標準品にしています。ただし1b、1cタイプは除く。
・海外規格の認定定格値は、個別に定める性能値とは異なりますので、必ず仕様をご確認の上、ご使用ください。
| 形式 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|
| 形G7T-1122S | 12~125VDC 24~240VAC |
1A 250V AC General Purpose 5A 30V DC Resistive |
6,000回 |
| 形G7T-1112S | 10A 250V AC General Purpose 10A 30V DC Resistive 1/2HP 240V AC |
オプション(別売)
単品ソケット(形G7Tの1a、1b、1c仕様、および形G3TAに使用できます。)
| 接触抵抗 * | 10mΩ以下 |
|---|---|
| 耐電圧 | AC2,000V 1min |
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ以上(500Vメガ) |
| 耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) |
| 耐衝撃 | 1,000m/s2 |
| 使用周囲温度 | -40~+70°C(ただし、氷結および結露のないこと) |
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH |
| 質量 | 約28g |
*測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。