(単位:mm)

本体

1a仕様
形G7T-1122S(入力用)
形G7T-1112S(出力用)

注. 単品ソケット形P7TF-05と、表示灯モジュール形P70D(DC12/24V)と併用される場合は、端子1を+にしてください。

1b仕様
形G7T-1012S(出力用)

注. 単品ソケット形P7TF-05と、表示灯モジュール形P70D(DC12/24V)と併用される場合は、端子1を+にしてください。

1c仕様
形G7T-112S(出力用)

注. I/Oリレーターミナル用(形G7TC)としては使用できません。単品ソケットと組み合わせてご使用ください。(ソケット形P7TF-05)

注. 単品ソケット形P7TF-05と、表示灯モジュール形P70D(DC12/24V)と併用される場合は、端子1を+にしてください。

単品ソケット

形P7TF-05

注. I/O ソリッドステート・リレー、表示灯モジュールを使用される場合、(1)端子が(+)極性となりますのでご注意ください。
* M3で取りつける場合、ワッシャを組み込むことをお奨めします。M4で取りつける場合、ワッシャは不要です。

表示灯モジュール(サージ吸収機能付)

形P70□