定格

基準形、動作表示灯内蔵形

操作コイル/1極・2極

定格電圧(V) 定格電流(mA) コイル抵抗
(Ω)
コイルインダクタンス(H) 動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容
電圧(V)
消費電力
(VA、W)
50Hz 60Hz 鉄片開放時 鉄片動作時
AC 12 106.5 91 46 0.17 0.33 80%以下
*1
30%以上
*2
定格電圧の
110%
約1.0~1.2
(60Hz)
24 53.8 46 180 0.69 1.3
100/110 11.7/12.9 10/11 3,750 14.54 24.6 約0.9~1.1
(60Hz)
110/120 9.9/10.8 8.4/9.2 4,430 19.2 32.1
200/220 6.2/6.8 5.3/5.8 12,950 54.75 94.07
220/240 4.8/5.3 4.2/4.6 18,790 83.5 136.4
DC 6 150 40 0.16 0.33 10%以上
*2
約0.9
12 75 160 0.73 1.37
24 36.9 650 3.2 5.72
48 18.5 2,600 10.6 21.0
100/110 9.1/10 11,000 45.6 86.2

3極

定格電圧(V) 定格電流
(mA)
コイル
抵抗
(Ω)
コイルインダク
タンス(H)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容
電圧(V)
消費電力
(VA、W)
50Hz 60Hz 鉄片
開放時
鉄片
動作時
AC 12 159 134 24 0.12 0.21 80%以下
*1
30%以上
*2
定格電圧の
110%
約1.6~約2.0
(60Hz)
24 80 67 100 0.44 0.79
100/110 14.1/16 12.4/13.7 2,300 10.5 18.5
200/220 9.0/10.0 7.7/8.5 8,650 34.8 59.5
DC 12 112 107 0.45 0.98 10%以上
*2
約1.4
24 58.6 410 1.89 3.87
48 28.2 1,700 8.53 13.9
100/110 12.7/13 8,500 29.6 54.3

4極

定格電圧(V) 定格電流
(mA)
コイル
抵抗
(Ω)
コイルインダク
タンス(H)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容
電圧(V)
消費電力
(VA、W)
50Hz 60Hz 鉄片
開放時
鉄片
動作時
AC 12 199 170 20 0.1 0.17 80%以下
*1
30%以上
*2
定格電圧の
110%
約1.95~約2.5
(60Hz)
24 93.6 80 78 0.38 0.67
100/110 22.5/25.5 19/21.8 1,800 10.5 17.3
200/220 11.5/13.1 9.8/11.2 6,700 33.1 57.9
DC 12 120 100 0.39 0.84 10%以上
*2
約1.5
24 69 350 1.41 2.91
48 30 1,600 6.39 13.6
100/110 15/15.9 6,900 32.0 63.7

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流が+15%、-20%、DCコイル抵抗±15%です。
注2. ACコイル抵抗・インダクタンスは参考値です。(60Hzにて)
注3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注4. 最大許容電圧は、周囲温度が+23℃における値です。
*1. 商品個々のばらつきがあり、実力値は80%以下に推移しています。確実に動作させるためには、定格の80%以上を印加してください。
   (コイル温度が+23℃の場合)
*2. 実力値はAC30%以上、DC10%以上に推移しています。確実に復帰させるためには、この値以下としてください。

開閉部(接点部)

海外規格認定形、電気用品安全法準拠品は、カタログをご覧ください。

分類 1極 2、3、4極 ツイン接点形
負荷 抵抗負荷 誘導負荷
(cosΦ =0.4、
L/R=7ms)
抵抗負荷 誘導負荷
(cosΦ =0.4、
L/R=7ms)
抵抗負荷 誘導負荷
(cosΦ =0.4、
L/R=7ms)
接触形式 シングル ツイン
接点材質 Ag合金 Ag
定格負荷 AC 110V 15A
DC 24V 15A
AC 250V 10A AC 110V 10A
DC 24V 7A
AC 110V 10A
DC 24V 10A
AC 250V 10A AC 110V 7.5A
DC 24V 5A
AC 110V 5A
DC 24V 5A
AC 110V 4A
DC 24V 4A
電気的耐久性 *1 20万回以上 20万回以上 20万回以上 3、4極 20万回以上
2極 50万回以上
5万回以上 3、4極 20万回以上
2極 50万回以上
2極 50万回以上
定格通電電流 15A 10A 7A
接点電圧の最大値 AC 250V
DC 125V
AC 250V
DC 125V
AC 250V
DC 125V
接点電流の最大値 15A 10A 7A

種類 1極、2極
(基準形、ツイン接点形)
1極、2極
(動作表示灯内蔵形、ダイオード内蔵形、CR回路内蔵形 )
3極、4極
使用周囲温度 -40~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと) *2 -40~+40℃(ただし、氷結、結露のないこと) *3
使用周囲湿度 5~85%RH

注1. 形LY1、2シリーズで一部+40℃となっているものはダイオードのジャンクション温度及び使用素子の関係からの制限です。
icon_01注2. この他の温度条件でご使用される場合は、データシートの「特性データ ●周囲温度とコイル温度上昇」をご参照ください。
注3. 形LY1と形PTF-08-PU、もしくは形PTF-08-PU-Lの組み合わせで10A以上通電される場合は、端子No. 12(1)-42(4)間、14(5)-44(8)間、および11(9)-41(12)間を各々短絡させてください。形LY1と形PTF08A、形PTFZ-08-E、形PT08の組み合わせで10A以上通電される場合は、端子No.①-②間、③-④間、⑤-⑥間を各々短絡させてください。
*1.周囲温度条件:+23℃
  定格負荷開閉ひん度:1,800回/h
*2. 通電電流4A以下の場合、使用周囲温度は-40~+70℃になります。
*3. 通電電流4A以下の場合、使用周囲温度は-40~+55℃になります。

性能

種類 基準形、動作表示灯内蔵形、
CR回路内蔵形、ダイオード内蔵形
ツイン接点形
接触抵抗 *1 50mΩ以下
動作時間 *2 25ms以下
復帰時間 *2 25ms以下
最大開閉
ひん度
機械的 18,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗 *3 100MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min
異極接点間
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 200m/s2
耐久性 機械的 AC用 5,000万回以上
DC用 1億回以上
(開閉ひん度18,000回/h)
故障率P水準(参考値 )*4 DC 5V 100mA DC 5V 10mA
質量 1、2極 約40g、3極 約50g、4極 約70g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
   周囲温度条件:+23℃
*3. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

実負荷耐久性一覧 (参考)

項目 形LY1 AC100V 形LY2 AC100V 形LY4 AC100V
負荷の種類 条件 開閉ひん度 電気的耐久性
( 万回以上)
条件 開閉ひん度 電気的耐久性
( 万回以上)
条件 開閉ひん度 電気的耐久性
( 万回以上)
ACモータ AC100V、1φ400W、
投入35A、定常7A
ON :10s
OFF:50s
5 AC100V、1φ200W、
投入25A、定常5A
ON :10s
OFF:50s
20 AC200V、3φ200W、
投入5A、定常1A
ON :10s
OFF:50s
50
AC200V、3φ750W、
投入18A、定常3.5A
7
ACランプ AC100V、300W、
投入51A、定常3A
ON : 5s
OFF:55s
10 AC100V、300W、
投入51A、定常3A
ON : 5s
OFF:55s
8 AC100V、300W、
投入51A、定常3A
ON : 5s
OFF:55s
5
AC100V、500W、
投入78A、定常5A
2.5
コンデンサ
(2,000μF)
DC24V、
投入50A、定常1A
ON : 1s
OFF: 6s
10 DC24V、
投入50A、定常1A
ON : 1s
OFF:15s
1 DC24V、
投入50A、定常1A
ON : 1s
OFF:15s
0.5
DC24V、
投入20A、定常1A
15 DC24V、
投入20A、定常1A
ON : 1s
OFF: 2s
20
AC
ソレノイド
50VA、
投入2.5A、定常0.25A
ON : 1s
OFF: 2s
150 50VA、
投入2.5A、定常0.25A
ON : 1s
OFF: 2s
100 50VA、
投入2.5A、定常0.25A
ON : 1s
OFF: 2s
100
100VA、
投入5A、定常0.5A
80 100VA、
投入5A、定常0.5A
50 100VA、
投入5A、定常0.5A
50

海外規格認定形の詳細/形LY□

・海外規格UL、CSA認定品を標準品にしています。
・対象形式は、「種類/価格」の「形式構成」をご参照ください。
・海外規格の認定定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、必ず仕様をご確認の上ご使用ください。

UL規格認定形 (ファイルNo.E41643)

形式 操作コイル定格 極数 接点定格 認定開閉回数
LY 6~240V AC
6~125V DC
1 15A 120V AC(General use) 100,000回
15A 240V AC(General use) 6,000回
15A 30V DC(Resistive)
1/2HP 120V AC 100,000回
8.5FLA 30LRA 120V AC
TV-5 120V AC 25,000回
470VA Pilot duty 120V AC 6,000回
6~240V AC
6~125V DC
2 15A 120V AC(General use) 100,000回
12A 240V AC(General use) 6,000回
7A 250V AC(General use)
15A 30V DC(Resistive)
5A 38V DC(Resistive)
1/2HP 120V AC 100,000回
1/3HP 240V AC 1,000回
8.5FLA 30LRA 120V AC 100,000回
5FLA 50LRA 50V DC
TV-3 120V AC 25,000回
345VA Pilot duty 120-240V AC 6,000回
B300/R300
6~240V AC
6~125V DC
3
4
10A 240V AC(General use)(Same polarity) 6,000回
10A 30V DC(Resistive)(Same polarity)
2A 40V DC(Resistive)(Same polarity)
1/2HP 240V AC 1,000回
0.6A 100V DC(Resistive)(Same polarity) 6,000回

CSA規格認定形 (ファイルNo.LR31928)

形式 操作コイル定格 極数 接点定格 認定開閉回数
LY 6~240V AC
6~125V DC
1 15A 120V AC(General use) 100,000回
15A 240V AC(General use) 6,000回
15A 30V DC(Resistive)
1/2HP 120V AC 100,000回
8.5FLA 30LRA 120V AC
TV-5 120V AC 25,000回
470VA Pilot duty 120V AC 6,000回
6~240V AC
6~125V DC
2 15A 120V AC(General use) 6,000回
12A 240V AC(General use)
7A 250V AC(General use)
15A 30V DC(Resistive)
5A 38V DC(Resistive)
1/2HP 120V AC 100,000回
1/3HP 240V AC 1,000回
8.5FLA 30LRA 120V AC 100,000回
5FLA 50LRA 50V DC
TV-3 120V AC 25,000回
345VA Pilot duty 120-240V AC 6,000回
B300/R300 Pilot duty
6~240V AC
6~125V DC
3
4
10A 240V AC(General use)(Same polarity) 6,000回
10A 30V DC(Resistive)(Same polarity)
1/8HP 240V AC(Same polarity) 1,000回
1/2HP 240V AC(Same polarity)
1/3HP 240V AC(Same polarity)
2A 40V DC(Resistive) 6,000回
0.6A 100V DC(Resistive)

TÜV規格認定形 (ファイルNo.R50030064、EN 61810-1)

形式 操作コイル定格 極数 接点定格 認定開閉回数
LY□ 6~240V AC
6~110V DC
1 15A 110V AC抵抗負荷 200,000回
10A 110V AC誘導負荷
10A 250V AC抵抗負荷
7A 250V AC誘導負荷
10A 30V DC抵抗負荷
7A 30V DC誘導負荷
6~240V AC
6~125V DC
2 10A 250V AC抵抗負荷 50,000回
10A 110V AC抵抗負荷 200,000回
7.5A 110V AC誘導負荷
7A 250V AC抵抗負荷
4A 250V AC誘導負荷
7A 30V DC抵抗負荷
4A 30V DC誘導負荷
6~240V AC
6~110V DC
3 10A 250V AC抵抗負荷 50,000回
10A 110V AC抵抗負荷 100,000回
7.5A 110V AC誘導負荷
6~240V AC
6~125V DC
4 10A 250V AC抵抗負荷 50,000回
10A 110V AC抵抗負荷 100,000回
7.5A 110V AC誘導負荷

・VDE、LR(ロイド)規格認定品ご注文の際には、必ず「VDE 規格認定形」「LR規格認定形」と明記してください。

VDE規格認定形 (Certificate No. 6359、EN 61810-1)

形式 操作コイル定格 極数 接点定格 認定開閉回数
LY□-VD 6、12、24、50、110、220V AC
6、12、24、48、110V DC
1 10A 220V AC抵抗負荷 200,000回
7A 220V AC誘導負荷
10A 28V DC抵抗負荷
7A 28V DC誘導負荷
2 7A 220V AC抵抗負荷
4A 220V AC誘導負荷
7A 28V DC抵抗負荷
4A 28V DC誘導負荷

LR規格認定形 (File No.00/10047)

形式 操作コイル定格 極数 接点定格
LY□ 6~240V AC
6~110V DC
2 7.5A 230V AC誘導負荷
4 5A 24V DC誘導負荷

海外規格認定形の詳細/ソケット

UL規格認定形 (ファイルNo.E87929)

形式 定格 Listed/Recognition分類
PTF-08-PU 10A 250V Recognition
PTF-14-PU 10A 250V(Same polarity)
PTFZ-08-E 15A 250V(at 50 deg)
12A 250V(at 70 deg)
PTFZ-14-E
PTF08A
PT08
15A 250V
PTF11A
PTF14A
PT11
PT14
10A 250V

CSA規格認定形 (ファイルNo.LR31928)

形式 定格 Class番号
PTF-08-PU 10A 250V 3211 07
PTF-14-PU 10A 250V(Same polarity)
PTFZ-08-E 15A 250V(at 50 deg)
12A 250V(at 70 deg)
PTFZ-14-E
PTF08A 15A 240V AC
PTF11A
PTF14A
10A 240V AC

CEマーキング適合

形式 EMC指令 低電圧指令 機械指令 安全カテゴリ
PTFZ-08-E 対象外 ○ 対象外 1
PTFZ-14-E
PTF-08-PU(-L)
PTF-14-PU(-L)

注1. リレー(形LY)との合わせでCE適合宣言をしています。
注2. 安全カテゴリとは、制御システムの安全関連部を構築するに際して選択される最大適用カテゴリをいい、コンポーネント単独に適用されるものではありません。

TÜVラインランド認証

形式 定格 規格番号 認証番号
PTF-08-PU 10A 250V *1 EN 61984 R50327595
PTF-14-PU 10A 250V *2
PTFZ-08-E 15A 250V( at 50 deg)
12A 250V( at 70 deg)
R50438680
PTFZ-14-E

*1. 周囲温度55℃までの値です。周囲温度70℃では7Aとなります。
*2. 周囲温度40℃までの値です。周囲温度70℃では7Aとなります。

電気用品安全法準拠品/形LY□

基準形が電気用品安全法準拠品です。

形式 操作コイル定格 極数 接点定格
LY□ 6~240V AC
6~120V DC
1 15A 200V AC
2
3
4
10A 200V AC

オプション(別売)

ソケット特性

形式 連続通電電流 耐電圧 絶縁抵抗 *1 備考
形PTF-08-PU 10A 異極接点端子間:AC2,000V 1min 1,000MΩ以上
同極接点端子間:AC2,000V 1min
コイル接点端子間:AC2,000V 1min
形PTF-14-PU 10A 異極接点端子間:AC2,000V 1min 1,000MΩ以上
同極接点端子間:AC2,000V 1min
コイル接点端子間:AC2,000V 1min
形PTFZ-□□-E 12A(@70℃)
15A(@50℃) *2
異極接点端子間:AC2,500V 1min 1,000MΩ以上
同極接点端子間:AC2,500V 1min
アース端子間:AC2,500V 1min
コイル接点端子間:AC2,500V 1min
形PTF□□A 10A 端子間:AC2,000V 1min 100MΩ以上
形PT-□□ 10A 端子間:AC2,000V 1min 100MΩ以上
形PT□□-0 10A 端子間:AC2,000V 1min 100MΩ以上
形PT□□QN 10A 端子間:AC2,000V 1min 100MΩ以上

*1. DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*2. ただし、搭載するデバイスの定格通電電流値を超えないこと。