形式構成

構造 プラグイン端子
949_lu_1_3
プリント基板
用端子
949_lu_1_4
ケース上面
取りつけ形
949_lu_1_5
分類 極数 動作表示灯付き
基準形
(電気用品
安全法準拠品)
1 形LY1 形LY1N 形LY1-0 形LY1F
2 形LY2 形LY2N 形LY2-0 形LY2F
2 ツイン 形LY2Z 形LY2ZN 形LY2Z-0 形LY2ZF
3 形LY3 形LY3N 形LY3-0 形LY3F
4 形LY4 形LY4N 形LY4-0 形LY4F
コイルサージ吸収用
ダイオード形
(コイル仕様DCのみ)
949_lu_1_1
1 形LY1-D 形LY1N-D2 ―― ――
2 形LY2-D 形LY2N-D2 ―― ――
2 ツイン 形LY2Z-D 形LY2ZN-D2 ―― ――
3 形LY3-D 形LY3N-D2 ―― ――
4 形LY4-D 形LY4N-D2 ―― ――
コイルサージ吸収用
CR回路形
949_lu_1_2

(コイル仕様ACのみ)
1 ―― ―― *** ***
2 形LY2-CR 形LY2N-CR
2 ツイン 形LY2Z-CR 形LY2ZN-CR

注1. 表中***印の欄の商品は製作不可です。―線部分欄の製作についてはお取引き商社にお問い合わせください。
注2. プラグイン端子形とソケットの組み合わせについては、カタログをご参照のうえご使用ください。
注3. 表中の形式はUL、CSA、IEC規格(TÜV認定)認定品です。製品には認定マークを付けています。
注4. プラグイン端子タイプ(1極、2極、4極)は、PTF-EシリーズもしくはPTF-PUシリーズとの組合せで「EU適合宣言」を行っております。製品に「CEマーク」を付けています。

形式/種類

ご注文の際は、定格電圧をご指定ください。

プラグイン端子形

極数 1極 2極 3極 4極
形式 定格電圧(V) 形式 定格電圧(V) 形式 定格電圧(V) 形式 定格電圧(V)
シン
グル
接点形
基準形 LY1 AC 12、24、100/110、110/120、200/220 LY2 AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 LY3 AC 12、24、100/110、200/220 LY4 AC 12、24、100/110、200/220
DC 12、24、48、100/110 DC 12、24、48、100/110 DC 12、24、48、100/110 DC 12、24、48、100/110
動作表示
灯内蔵形
LY1N AC 12、24、100/110、110/120、200/220 LY2N AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 LY3N AC 12、24、100/110、200/220 LY4N AC 12、24、100/110、200/220
DC 12、24、100/110 DC 12、24、48、100/110 DC 12、24、48、100/110 DC 12、24、48、100/110
ダイオード
内蔵形
LY1-D DC 12、24、48、100/110 LY2-D DC 12、24、48、100/110 LY3-D DC 12、24、48、100/110 LY4-D DC 12、24、48、100/110
ダイオード・
動作表示
灯内蔵形
LY1N-D2 DC 12、24、48 LY2N-D2 DC 12、24、48、100/110 LY3N-D2 DC 12、24、100/110 LY4N-D2 DC 12、24、48、100/110
CR回路
内蔵形
―― ―― LY2-CR AC 100/110、200/220 ―― ―― ―― ――
CR回路・
動作表示
灯内蔵形
―― ―― LY2N-CR AC 100/110、110/120、200/220、220/240 ―― ―― ―― ――
ツイン
接点形
基準形 ―― ―― LY2Z AC 100/110、200/220 ―― ―― ―― ――
―― ―― DC 12、24、48、100/110 ―― ―― ―― ――
動作表示
灯内蔵形
―― ―― LY2ZN AC 100/110、110/120、200/220、220/240 ―― ―― ―― ――
―― ―― DC 12、24 ―― ―― ―― ――
ダイオード
内蔵形
―― ―― LY2Z-D DC 12、24、48 ―― ―― ―― ――
ダイオード・
動作表示
灯内蔵形
―― ―― LY2ZN-D2 DC 12、24、100/110 ―― ―― ―― ――
CR回路
内蔵形
―― ―― LY2Z-CR AC 100/110 ―― ―― ―― ――
CR回路・
動作表示
灯内蔵形
―― ―― LY2ZN-CR AC 100/110、110/120、200/220 ―― ―― ―― ――

プリント基板用端子形

極数 1極 2極 3極 4極
形式 定格電圧(V) 形式 定格電圧(V) 形式 定格電圧(V) 形式 定格電圧(V)
シングル
接点形
LY1-0 AC 24、100/110、
110/120、200/220
LY2-0 AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 LY3-0 AC 24、100/110、200/220 LY4-0 AC 24、100/110、200/220
DC 12、24 DC 12、24、48、100/110 DC 12、24、48、100/110 DC 12、24、48、100/110
ツイン
接点形
―― ―― LY2Z-0 AC 100/110 ―― ―― ―― ――
DC 24、48、
100/110

ケース上面取りつけ形

極数 1極 2極 3極 4極
形式 定格電圧(V) 形式 定格電圧(V) 形式 定格電圧(V) 形式 定格電圧(V)
シングル
接点形
LY1F AC 24、100/110、110/120、200/220、220/240 LY2F AC 12、24、100/110、110/120、200/220、220/240 LY3F AC 12、24、100/110、200/220 LY4F AC 12、24、100/110、200/220
DC 6、12、24、100/110 DC 12、24、48、100/110 DC 12、24、100/110 DC 12、24、100/110
ツイン
接点形
―― ―― LY2ZF AC 24、100/110、200/220 ―― ―― ―― ――
DC 12、24

オプション(別売)

表面接続ソケット

適用リレー
形式
取付方式 導電部
保護
端子形状 適用圧着端子/
電線
形状 形式 保持金具/
リリースレバー
(別売)
LY1□
LY2□
LY2□-CR
DINレール取付、
ねじ締め取付
共用
あり プッシュイン
Plus端子
フェルール端子
単線
撚り線
949_lu_10_1 PTF-08-PU
※LY2□-CRは
 使用不可
リリースレバー付き
※リリースレバー
による保持
949_lu_10_2 PTF-08-PU-L LY2□-CR:Y92H-3
上記以外:PYC-A1
ねじ端子
(ねじサイズM3.5)
Y端子
単線
撚り線
949_lu_10_9 PTFZ-08-E*
なし 丸端子
Y端子
単線
撚り線
949_lu_10_4 PTF08A
LY3□ なし ねじ端子
(ねじサイズM3.5)
丸端子
Y端子
単線
撚り線
949_lu_10_5 PTF11A PYC-A1
LY4□ あり プッシュイン
Plus端子
フェルール端子
単線
撚り線
949_lu_10_6 PTF-14-PU-L PYC-A1
ねじ端子
(ねじサイズM3.5)
Y端子
単線
撚り線
949_lu_10_10 PTFZ-14-E*
なし 丸端子
Y端子
単線
撚り線
949_lu_10_8 PTF14A

*形PTFZ-□-Eタイプは、端子カバー構造(フィンガープロテクトタイプ)で、ソケット本体と端子カバーは一体型です。丸端子は使用できませんので、Y端子・棒端子などをご使用ください。

裏面接続ソケット

適用リレー形式 端子形状 形状 形式 保持金具(別売)
LY1□
LY2□
LY2□-CR
はんだづけ端子 949_lu_11_1 PT08* LY2□-CR:PYC-1
上記以外:PYC-P
ラッピング端子 949_lu_11_2 PT08QN
プリント基板用端子 949_lu_11_3 PT08-0
LY3□ はんだづけ端子 949_lu_11_4 PT11* PYC-P
ラッピング端子 949_lu_11_5 PT11QN
プリント基板用端子 949_lu_11_6 PT11-0
LY4□ はんだづけ端子 949_lu_11_7 PT14* PYC-P
ラッピング端子 949_lu_11_8 PT14QN
プリント基板用端子 949_lu_11_9 PT14-0

*形PT08、形PT11、形PT14は、最小発注単位が10個となっておりますので、最小発注単位の倍数での発注をお願いします。

保持金具

用途 ソケットのかん合用 ソケット取りつけ板との
かん合用
CR回路内蔵形専用
外観 949_lu_7_1 949_lu_7_2 949_lu_7_3 949_lu_7_4 949_lu_7_5
形式 PYC-A1 PYC-P PYC-S Y92H-3 PYC-1
最小発注単位(個)* 100 100 10 10 10

*ご注文の際は、最小発注単位の倍数でご注文ください。

ソケット取りつけ板

適用ソケット形式 取りつけ数 形式
PT08
PT08QN
1 PYP-1 *1
18 PYP-18 *2
36 PYP-36 *2
PT11
PT11QN
1 PTP-1-3
12 PTP-12
PT14
PT14QN
1 PTP-1
10 PTP-10

*1. 形PYP-1は、最小発注単位が10個となっておりますので、最小発注単位の倍数での発注をお願いします。
*2. 形PYP-18、形PYP-36は任意の長さに切って利用できます。

レール取りつけ用品

商品名称 形状 形式
支持レール 浅型/全長1m 949_lu_12_1 PFP-100N
浅型/全長0.5m PFP-50N
深型/全長1m 949_lu_12_2 PFP-100N2
エンドプレート 949_lu_12_3 PFP-M
スペーサ 949_lu_12_4 PFP-S

接続ソケット/保持金具適用表

項目 表面接続ソケット 裏面接続ソケット
適用リレー分類 極数 レール取りつけ、ねじ締め取りつけ共用 はんだ付け端子/ラッピング端子/プリント基板用端子
形PTF08A(-E) 形PTF11A 形PTF14A(-E) 適用保持金具 形PT08(QN)
形PT08-0
形PT11(QN)
形PT11-0
形PT14(QN)
形PT14-0
適用保持金具
・基準形 形LY□
・ツイン接点形 形LY□Z
・動作表示灯内蔵形 形LY□N
・ダイオード内蔵形 形LY□-D(2)
1、2 形PYC-A1 形PYC-P
3
4
・CR回路内蔵形 形LY□-CR 2 形Y92H-3 形PYC-1