本体

商品名称 形状 形式
ワイヤレスSSモデム 915_lu_1_1 形WM30-S-V2

設定ツール

WM-TOOLS V2

オムロン株式会社のホームページから無償でダウンロードできます。
icon_01詳細は、ソフトウェアをご覧ください。

● 接続機器の選択
接続する機器を選択するだけで、自動的に形WM30-Sの設定を実行します。

● 簡易電波環境モニタ
使用周波数帯域に出ている電波をモニタリングできます。形WM30-Sが出している電波か、他の電波ノイズかを区別ができます。

オプション

商品名称 形状 形式
アンテナ つば付きアンテナ(1本) 915_lu_4_1 形WM30-AT1
平面ダイバーシティアンテナ 915_lu_4_2 形WM30-AT2
ケーブル アンテナ延長ケーブル 915_lu_4_3 形WM30-CA2M(2m)
形WM30-CA5M(5m)
パソコン-モデム接続ケーブル 形XW2Z-0200U-3(2m)
形XW2Z-0500U-3(5m)
PLC-モデム接続ケーブル(CPU) 形XW2Z-0200U-5(2m)
形XW2Z-0500U-5(5m)
PLC-モデム接続ケーブル(上位リンクユニット) 形XW2Z-0200U-6(2m)
形XW2Z-0500U-6(5m)