無線仕様

項目 仕様
準拠規格 ARIB STD-T66、 RCR STD-33
電波形式 スペクトル拡散直接拡散方式
拡散符号 バーガー系列(符号長11)
通信方式 単信通信方式
周波数帯 2402.0~2495.0MHz
チャネル数 96チャネル(1MHzセパレーション)
チャネル選択方式 MCA(自動チャネル選択)、 または固定
データ変調速度 51.9kbit/s
チップレート 571.4kcps
発振方式 PLLシンセサイザ方式
空中線電力 10mW/MHz以下
データ変調方式 2値FSK
アンテナ ダイバーシティ機能あり
送信時間制限 なし
伝送距離 * 屋内 60m     
屋外 300m(見通し)
中継機無し時
誤り制御 CRC-CCITT(16bit)による誤り検出

* 設置環境により異なります。

有線仕様

項目 仕様
上位接続 DTE接続のみ
インタフェース RS-232C準拠(D-SUB 9ピン)
通信速度 300/1200/2400/4800/9600/19200/38400bit/s
同期方式 調歩同期
フロー制御 RS/CS、 X-ON/OFFによるフロー制御
入出力バッファ 入出力トータル約3kbyte(モード2時)、出力256byte(モード1時) *

* モード1時:256byte以上の連続データ送信不可

一般仕様

項目 仕様
電源電圧 DC12~24V
許容電圧範囲 DC9.6~26.4V
電源接続方法 スプリング電源端子台0.14~1mm2 単線/撚線 付属の圧着端子により接続
消費電力 2W以下
使用温度範囲 −10~+55℃
使用湿度範囲 25~85%RH(結露しないこと)
保存温度範囲 −20~+60℃
保存湿度範囲 25~85%RH(結露しないこと)
保護構造 IEC規格 IP20
外形寸法(mm) 125(H)×27(D)×80(W)(但し、 突起物を除く)
筐体 ABS
正規取付方法 1方向(裏面) : M3インサートナット
質量 約0.2kg