モード1
1:1、1:Nトポロジのシステムをコマンドレスで通信するモードです。親局、子局の区別はなく、どの局からも発呼することができます。一斉同報の通信方式のため、電波の届く範囲に無線モデムがあれば上位機器にデータ出力されます。受信した上位機器は、その情報が自分宛かどうかを確認し、廃棄、受理の判断をする機能(手順、プロトコル)が必要です。送信時にはターミネータによりパケットの区切りを自動的に判断し無線送信を行います。(パケット受信自動接続)従って、上位機器(下図ではパソコン、プログラマブルコントローラ)をプログラム改造なしで無線化できます。
このモデムは、購入時にはプログラマブルコントローラ上位リンクシステム向けに初期化されています。(通信条件:9600bps、7ビット長、偶数パリティ、2ストップビット)WM-TOOLSを使用すると、接続する機器に合わせて最適なパラメータを自動で設定できます。下の図においてプログラマブルコントローラが、温度調節器、デジタルパネルメータになったり、パソコンがプログラマブルコントローラになったり、自由に組み合わせることができます。
* パケット受信自動接続
コマンドレスで通信を行うモード。送信時にはターミネータによりパケットの区切りを自動的に判断し送信を行います。レスポンスも出力されません。
したがって、既存の有線アプリケーションをプログラム改造なしで無線化できます。
一斉同報の通信方式のため、電波の届く範囲に無線モデムがあれば出力されます。
モード2
電源投入すると、無線回線が1:1で常時接続された状態になり、非常に短い周期で送受信を切り替えながら双方向通信するモードです。端末間では、全二重でデータを双方向通信していることになるため、特に無線モデムを意識することなく、ケーブルをそのまま置き換えたイメージで簡単に無線通信を実現できます。1:1トポロジに限られます。
上位機器のプログラムを変更する必要ありません。
注. PLC(プログラマブルコントローラ)とPT(プログラマブルターミナル)の組み合わせにより形WM30-S-V2での接続可否が変わります。
(形WM30-S-V2は上位リンク、NTリンク1:1モードを通信することができますが、NTリンク1:Nモードを通信することはできません。)