定格

リレー仕様

操作コイル(形G6Dリレー1点当り)

定格電圧
(V)
定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容
電圧(V)
消費電力
(mW)
DC 12 18.7 720 70%以下
*
10%以上 130% 約200
24 10.5 2,880

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±20%です。
 2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
 3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値です。連続許容ではありません。
 4. 定格電流はターミナルのLED電流を含みます。
*ただし天地逆方向取りつけのみ75%以下となります。

開閉部(形G6Dリレー1点当り)
形G6D-F4PU(プッシュインPlus端子台タイプ)

負荷 抵抗負荷(cosφ=1)
定格負荷 AC250V 5A、DC30V 5A
定格通電電流 5A
接点電圧の最大値 AC250V、DC30V
接点電流の最大値 5A
開閉容量の最大値(参考値) 1,250VA、150W

形G6D-F4B(ねじ端子台タイプ)

負荷 抵抗負荷(cosφ=1)
定格負荷 AC250V 3A、DC30V 3A
定格通電電流 * 5A
接点電圧の最大値 AC250V、DC30V
接点電流の最大値 * 5A
開閉容量の最大値(参考値)* 1,250VA、150W

*4点同時通電の場合は3A、 750VA、90Wとなります。

性能

形式 形G6D-F4PU
(プッシュインPlus端子台タイプ)
リレー出力
接触抵抗 *1 100mΩ以下
動作時間 *2 10ms以下
復帰時間 *2 10ms以下
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 コイル・接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC750V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧(コイル・接点間) 4,000V(1.2×50μs)
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 500m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 *2 AC250V 5A(抵抗負荷)7万回以上
DC 30V 5A(抵抗負荷)7万回以上
(開閉ひん度1,800回/h)
故障率P水準(参考値 *3) DC5V、10mA
使用周囲温度、保管温度 -25~+55℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
LED表示色 黄色
保護構造 IP20
質量 約86g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC 5V 1A
*2. 周囲温度条件:+23℃
*3. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

形式 形G6D-F4B
(ねじ端子台タイプ)
リレー出力
接触抵抗 *1 100mΩ以下
動作時間 *2 10ms以下
復帰時間 *2 10ms以下
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 コイル・接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC750V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧(コイル・接点間) 4,000V(1.2×50μs)
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 500m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 2,000万回以上
(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 *2 AC250V 3A(抵抗負荷)20万回以上
DC 30V 3A(抵抗負荷)20万回以上
(開閉ひん度1,800回/h)
故障率P水準(参考値 *3) DC5V、10mA
使用周囲温度、保管温度 -25~+55℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
LED表示色 黄色
保護構造 -
質量 約65g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC 5V 1A
*2. 周囲温度条件:+23℃
*3. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

定格

パワーMOS FETリレー仕様

入力(形G3DZパワーMOS FETリレー1点当り)

定格電圧 使用電圧 動作電圧
レベル
復帰電圧
レベル
入力
インピーダンス
定格電流
DC 12 DC9.6~14.4V DC9.6V以下 DC1V
以上
2kΩ±20% 8.0mA±20%
24 DC19.2~28.8V DC19.2V以下 4kΩ±20% 8.2mA±20%

注. 定格電流はターミナルのLED電流を含みます。

出力(形G3DZパワーMOS FETリレー1点当り)

定格負荷電圧 負荷電圧範囲 負荷電流 サージオン
電流耐量
AC5~240V
DC5~100V
AC3~264V
DC3~125V
100μ~0.3A 6A(10ms)

注. 形G3DZに出力極性はありません。

性能

形式 形G3DZ-F4PU
(プッシュインPlus端子台タイプ)
パワーMOS FETリレー出力
動作時間 10ms以下
復帰時間 15ms以下
出力オン抵抗 2.4Ω以下
開路時漏れ電流 10μA以下(DC125Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
入出力間耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 500m/s2
使用周囲温度、保管温度 -25~+55℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
LED表示色 黄色
保護構造 IP20
質量 約86g

形式 形G3DZ-F4B
(ねじ端子台タイプ)
パワーMOS FETリレー出力
動作時間 10ms以下
復帰時間 15ms以下
出力オン抵抗 2.4Ω以下
開路時漏れ電流 10μA以下(DC125Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
入出力間耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 500m/s2
使用周囲温度、保管温度 -25~+55℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
LED表示色 黄色
保護構造 -
質量 約65g

海外規格認定定格

海外規格の認定定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、必ず仕様をご確認の上、ご使用ください。

形G6D-F4PU/G3DZ-F4PU

UL規格認定(ファイルNo.E41515)

形式 規格番号 カテゴリ Listed/
Recognized
分類
操作コイル
定格
極数 接点定格 試験回数
形G6D-F4PU UL508 NRNT/7 Listed 12VDC
24VDC
4 Rated load voltage
250 VAC
30 VDC

Load Current, General Use and Resistive
5A
6000回
形G3DZ-F4PU Rated load voltage
5-240 VAC
5-100 VDC

Load Current, General Use and Resistive
0.3A
-
形P6DF-F4PU SWIV2 Recognized Contact terminal
5A, 250V
-

CSA規格(ファイルNo.LR 35535)

形式 規格番号 Class番号 操作コイル
定格
極数 接点定格 試験回数
形P6DF-F4PU C22.2 NO. 14 CLASS 3211 07 12VDC
24VDC
4 5A, 250V -

TÜVラインランド認証(認証番号 No.R50429253)

形式 操作コイル
定格
極数 接点定格 試験回数
形G6D-F4PU 12VDC
24VDC
4 AC250V, 5A (Res.)
DC30V, 5A (Res.)
7万回
7万回

TÜVラインランド認証(認証番号 No.R50429249)

形式 操作コイル定格 極数 接点定格 試験回数
形G3DZ-F4PU 12VDC
24VDC
4 AC5-240V, 0.3A (Res.)
DC5-100V, 0.3A (Res.)
-

TÜVラインランド認証(認証番号 No.50429224)

形式 操作コイル定格 極数 接点定格 試験回数
形P6DF-F4PU 12VDC
24VDC
4 AC250V, 5A
DC100V, 5A
-

形G6D-F4B/G3DZ-F4B

UL規格認定(ファイルNo.E87929)

形式 規格番号 カテゴリ Listed/
Recognized
分類
操作コイル
定格
極数 接点定格 試験回数
形G6D-F4B UL508 SWIV2 Recognized 12VDC
24VDC
4 Rated load voltage
250 VAC
30 VDC

Load Current
5A, Resistive
6000回
形G3DZ-F4B Rated load voltage
3-264 VAC
3-125 VDC

Load Current
0.3A
-

CSA規格(ファイルNo.LR 35535)

形式 規格番号 Class番号 操作コイル
定格
極数 接点定格 試験回数
形G6D-F4B C22.2 NO. 14 CLASS 3211 07 12VDC
24VDC
4 Rated load voltage
250 VAC
30 VDC

Load Current
5A, Resistive
-
形G3DZ-F4B Rated load voltage
3-264 VAC
3-125 VDC

Load Current
0.3A, Resistive
-

VDE認証(認証番号 No.40017757)

形式 操作コイル定格 極数 接点定格 試験回数
形G6D-F4B 12VDC
24VDC
4 250VAC, 3A
24VDC, 3A
-

VDE認証(認証番号 No.40046252)

形式 操作コイル定格 極数 接点定格 試験回数
形G3DZ-F4B 12VDC
24VDC
4 5-240VAC, 0.3A
5-100VDC, 0.3A
-

VDE認証(認証番号 No.40046241)

形式 操作コイル定格 極数 接点定格 試験回数
形P6DF-F4B 12VDC
24VDC
4 250V, 0.3A -