ご注文の際は、定格電圧をご指定ください。

本体

プッシュインPlus端子台タイプ

区別 接点構成 形式 定格電圧(V)
リレー出力 1a×4 形G6D-F4PU DC12
DC24
パワーMOS FETリレー出力 形G3DZ-F4PU DC12
DC24

ねじ端子台タイプ

区別 接点構成 形式 定格電圧(V)
リレー出力 1a×4 形G6D-F4B DC12
DC24
パワーMOS FETリレー出力 形G3DZ-F4B DC12
DC24

オプション(別売)

交換用リレー

適応ターミナルリレー形式 形式 定格電圧(V)
形G6D-F4PU/形G6D-F4B 形G6D-1A-ASI DC12
DC24
形G3DZ-F4PU/形G3DZ-F4B 形G3DZ-2R6PL DC12
DC24

接続ソケット(単品販売可)

形G6D-F4PU/G3DZ-F4PU(プッシュインPlus端子台タイプ)用

形式 定格電圧(V)
形P6DF-F4PU DC12
DC24

形G6D-F4B/G3DZ-F4B(ねじ端子台タイプ)用

形式 定格電圧(V)
形P6DF-F4B DC12
DC24

注1. 接続ソケット形P6DF-F4B単品での海外規格取得はしていません。
 2. リレーを実装していないソケット単品(端子カバー付き)となります。
 3. 端子カバー単品のみも用意しております。
 形G6D-4-C 最小発注単位:10個。

短絡バー(形G6D-F4PU/G3DZ-F4PU(プッシュインPlus端子台タイプ)用)

ピッチ 適用機種 極数 色 形式 *1 最大通電電流 最小発注単位(個)
7.75mm 形G6D-F4PU
形G3DZ-F4PU
形P6DF-F4PU
2 赤(R)
青(S)
黄(Y)
形PYDN-7.75-020□ 20A 10
3 形PYDN-7.75-030□
4 形PYDN-7.75-040□
20 形PYDN-7.75-200□

注. 同一ソケットまたは隣接ソケットの渡り配線にお使いください。
*1. 形式中の□内には被覆色の記号が入ります。□色選定:R=赤、S=青、Y=黄

短絡バー(形G6D-F4B/G3DZ-F4B(ねじ端子台タイプ)用)

適応ターミナルリレー形式 形式
形G6D-F4B 形G6D-4-SB
形G3DZ-F4B

レール取りつけ用品

形状 種類 形式 最小発注単位(個)
898_lu_8_1 支持レール 1m 形PFP-100N 1
0.5m 形PFP-50N
898_lu_8_2 エンドプレート *1 形PFP-M 10
898_lu_8_3 スペーサ 形PFP-S

*1. 支持レール取付時は、エンドプレート(形PFP-M)をご使用ください。