Page top

G70A-ZOC16 形式一覧

リレーターミナルソケット

リレーターミナルソケット G70A-ZOC16

形G2RやSSR、タイマなどを任意に搭載可能な16点リレーターミナルソケット

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/04

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 73 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
I/Oソリッドステート・リレー, 出力用, フォト・トライアック, 入力定格電圧 DC5~24V, 適用負荷 2A AC100~240V, 動作表示灯あり, ゼロクロス機能なし, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,420 カートに追加
I/Oソリッドステート・リレー, 出力用, フォト・トライアック, 入力定格電圧 DC5~24V, 適用負荷 2A AC100~240V, 動作表示灯あり, ゼロクロス機能あり, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,690 カートに追加
I/Oソリッドステート・リレー, 出力用, フォト・カプラ, 入力定格電圧 DC5~24V, 適用負荷 1.5A DC48~200V, 動作表示灯あり, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,530 カートに追加
I/Oソリッドステート・リレー, 出力用, フォト・カプラ, 入力定格電圧 DC5~24V, 適用負荷 2A DC5~48V, 動作表示灯あり, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,530 カートに追加
リレーターミナルソケット, 16点, NPN対応(+コモン) 標準在庫機種 ¥ 22,000 ¥ 24,200 カートに追加
リレーターミナルソケット, 16点, PNP対応(-コモン) 標準在庫機種 ¥ 22,000 ¥ 24,200 カートに追加
ミニパワーリレー, 1極, プラグイン端子, AC24V 標準在庫機種 ¥ 605 ¥ 660 カートに追加
ミニパワーリレー, 1極, プラグイン端子, DC12V 標準在庫機種 ¥ 450 ¥ 490 カートに追加
ミニパワーリレー, 1極, プラグイン端子, DC24V 標準在庫機種 ¥ 450 ¥ 490 カートに追加
ミニパワーリレー, 1極, プラグイン端子, DC5V 標準在庫機種 ¥ 450 ¥ 490 カートに追加
ミニパワーリレー, 1極, プラグイン端子, 動作表示灯内蔵形, DC12V 標準在庫機種 ¥ 605 ¥ 660 カートに追加
ミニパワーリレー, 1極, プラグイン端子, 動作表示灯内蔵形, DC24V 標準在庫機種 ¥ 605 ¥ 660 カートに追加
ミニパワーリレー, 1極, プラグイン端子, 動作表示灯内蔵形, DC48V 標準在庫機種 ¥ 605 ¥ 660 カートに追加
ミニパワーリレー, 1極, プラグイン端子, 動作表示灯内蔵形, DC5V 標準在庫機種 ¥ 605 ¥ 660 カートに追加
パワーMOS FETリレー, フォト・ボル・カプラ, 適用負荷 AC5~240V 1A/DC5~100V 1A, プラグイン端子, 動作表示灯あり, 入力定格電圧 DC12V 標準在庫機種 ¥ 1,930 ¥ 2,120 カートに追加
パワーMOS FETリレー, フォト・ボル・カプラ, 適用負荷 AC5~240V 1A/DC5~100V 1A, プラグイン端子, 動作表示灯あり, 入力定格電圧 DC24V 標準在庫機種 ¥ 1,930 ¥ 2,120 カートに追加
パワーMOS FETリレー, フォト・ボル・カプラ, 適用負荷 AC5~240V 1A/DC5~100V 1A, プラグイン端子, 動作表示灯あり, 入力定格電圧 DC5V 標準在庫機種 ¥ 1,930 ¥ 2,120 カートに追加
短絡板 標準在庫機種 ¥ 950 ¥ 1,040 カートに追加
ソリッドステート・タイマ, 時間レンジ 0.1s~10min, 限時接点 1c, AC24V 標準在庫機種 ¥ 5,500 ¥ 6,050 カートに追加
ソリッドステート・タイマ, 時間レンジ 0.1s~10min, 限時接点 1c, DC12V 標準在庫機種 ¥ 5,500 ¥ 6,050 カートに追加

全商品 73 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。