本体
リレーターミナルソケット
| 分類 | 定格電圧 | 形式 | 搭載リレー/タイマ(別売) |
|---|---|---|---|
| NPN対応((+)コモン) | DC24V | 形G70A-ZOC16-3 | 形G2R-1-S(1c)
形G2R-1-SN(1c、LEDつき) 形G3R-OA202SZN-UTU 形G3R-OA202SLN-UTU 形G3R-ODX02SN-UTU 形G3R-OD201SN-UTU 形G3RZ-201SLN 形H3RN-1 形H3RN-11 |
| PNP対応((-)コモン) | 形G70A-ZOC16-4 |
オプション(別売)
搭載用リレー
| 分類 | コイル
定格電圧 |
接点構成 | 絶縁方式 | 動作表示灯 | ゼロクロス
機能 |
適用負荷 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メカニカルリレー | DC24V | c接点 | ―― | 無 | ―― | AC250V 10A
DC30V 10A |
形G2R-1-S DC24 |
| 有 | 形G2R-1-SN DC24 | ||||||
| ソリッドステート・
リレー |
a接点 | フォト・
トライアック |
有 | AC75~264V 2A | 形G3R-OA202SZN-UTU DC5-24 | ||
| 無 | 形G3R-OA202SLN-UTU DC5-24 | ||||||
| フォト・カプラ | ―― | DC4~60V 2A | 形G3R-ODX02SN-UTU DC5-24 | ||||
| DC40~200V 1.5A | 形G3R-OD201SN-UTU DC5-24 | ||||||
| パワーMOS FET
リレー |
フォト・ボル・
カプラ |
無 | AC5~240V 1A
DC5~100V 1A |
形G3RZ-201SLN DC24 |
詳細につきましては、形G2R-□-S 、形G3R-I/O、 形G3RZ データシートをご覧ください。
搭載用タイマ
| 分類 | 限時接点 | 時間仕様 | 形式 |
|---|---|---|---|
| ソリッドステート・タイマ | 1c | 短時間タイプ 0.1s~10min
(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替) |
形H3RN-1 DC24 |
| 長時間タイプ 0.1min~10h
(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替) |
形H3RN-11 DC24 |
注. 端子台を下にした場合、形H3RNの表示が天地逆になります。詳細につきましては、形H3RNデータシートをご覧ください。
I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル 形XW2Z-R
・バラ線圧着端子付ケーブル:形XW2Z-RY□C
・バラ線ケーブル: 形XW2Z-RA□C
・コネクタ付ケーブル
・富士通/オータックスコネクタ
(1対1): 形XW2Z-R□C
(1対2): 形XW2Z-RI□C-□、形XW2Z-RO□C-□
(1対3): 形XW2Z-R□C-□-□
・MILコネクタ(1対1): 形XW2Z-RI□C、形XW2Z-RO□C
(1対2): 形XW2Z-RI□-□-D□、形XW2Z-RM□-□-D□、形XW2Z-RO□-□-D1
詳細につきましては、データシートの「接続ケーブル一覧表」をご覧ください。
・バラ線ケーブル: 形XW2Z-RA□C
・コネクタ付ケーブル
・富士通/オータックスコネクタ
(1対1): 形XW2Z-R□C
(1対2): 形XW2Z-RI□C-□、形XW2Z-RO□C-□
(1対3): 形XW2Z-R□C-□-□
・MILコネクタ(1対1): 形XW2Z-RI□C、形XW2Z-RO□C
(1対2): 形XW2Z-RI□-□-D□、形XW2Z-RM□-□-D□、形XW2Z-RO□-□-D1
詳細につきましては、データシートの「接続ケーブル一覧表」をご覧ください。
短絡板
| 形式 |
|---|
| 形G78-16-E |
レール取りつけ用品
| 形状 | 種類 | 形式 | 最小発注単位(個) | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
支持レール | 1m | 形PFP-100N | 1 |
| 0.5m | 形PFP-50N | |||
![]() |
エンドプレート | 形PFP-M * | 10 | |
![]() |
スペーサ | 形PFP-S * | ||
*ご注文の際は10個単位でご注文ください。