性能
| 形式 | 形G70A-ZOC16-3、 形G70A-ZOC16-4 | |
|---|---|---|
| 接触抵抗 | 10mΩ(使用リレーの抵抗値は含みません) | |
| 端子台部 | 許容電流 | 10A |
| 耐電圧 | コネクタ-出力端子間: AC4,000V 50/60Hz 1min
出力端子間: AC2,000V 50/60Hz 1min コネクタ間: AC250V 50/60Hz 1min |
|
| 絶縁抵抗 | 1,000MΩ(250/500Vメガ) | |
| 誤動作振動 | 10~61.2~10Hz 片振幅0.1mm(複振幅0.2mm)61.2~150~61.2Hz 14.7m/s2 | |
| 誤動作衝撃 | 200m/s2 | |
| 耐ノイズ | ノイズレベル2.0kV パルス幅100ns~1μs | |
| 使用周囲温度 | 0~+55℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
| コイルサージ吸収素子 | ダイオード(1A、 400V) | |
| 逆接続防止ダイオード | ダイオード(2A、 逆耐圧40V) | |
| 取りつけ強度 | 各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと | |
| 端子強度 | 締め付け強度: 0.59N・m
引っ張り強度: 49N 1min |
|
| 質量 | 約400g | |
海外規格認定
海外規格の認定定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、必ず仕様をご確認の上、ご使用ください。
UL規格認定(ファイルNo.E95399)
| 形式 | 定格 | 規格番号 | カテゴリ | Listed/Recognition分類 | 接点定格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形G70A-ZOC16-3
形G70A-ZOC16-4 |
- | UL508 | NRAQ2 | Recognition | 10A 250V AC |
CSA規格(ファイルNo.LR35535)
| 形式 | 定格 | 規格番号 | Class番号 | 接点定格 |
|---|---|---|---|---|
| 形G70A-ZOC16-3
形G70A-ZOC16-4 |
- | CSA C22.2
No.14 |
3211 04 | 10A 250V AC |
| 10A 30V DC |
VDE規格
| 形式 | 規格番号 | 認証番号 |
|---|---|---|
| 形G70A-ZOC16-3
形G70A-ZOC16-4 |
VDE0160 | 124796 |