定格

機種 OCR-H
(51)
OCGR
(51G)
DGR
(67G)
OVGR
(64)
UVR
(27)
OVR
(59)
DSR
(67S)
名称 過電流
継電器
地絡過電
流継電器
地絡方向継電器 地絡過電圧継電器 不足電圧継電器 過電圧
継電器
短絡方向継電器
三相用 単相用
準拠規格 JIS C 4602 JIS C 4601 JIS C 4609 JEM 1336 JEC 2500 JEC 2511 JEC 2511 JEC 2511 JEC 2500
形式 形K2ZC-
K2CA-N
形K2ZC-
K2GA-N
形K2ZC-
K2GS-N
形K2ZC-
K2GF-N
形K2ZC-
K2GV-NC *6
形K2ZC-
K2GV-NT
形K2ZC-
K2VU-N
形K2ZC-
K2VU-NS
形K2ZC-
K2VA-N
形K2ZC-
K2DS-N
形K2ZC-
K2DS-N1
目的 構内過負荷
・短絡事故
構内地絡事故
(無方向性)
構内地絡事故
(方向性ZPD)
構内地絡事故
(方向性EVT)
系統地絡事故
(ZPD)
系統地絡事故
(EVT)
系統短絡事故・停電 異常
過電圧
系統短絡事故
定格電圧 3,810V
(6,600V
電路完全
地絡電圧)
AC110/190V 3,810V
(6,600V
電路完全地
絡電圧)
AC110/190V AC110V
定格電流 AC5A 定格零相1次電流 AC0.2A AC5A
定格周波数 50、60Hz
切替え
50/60Hz(共用)
動作値整定範囲 限時電流:
 2-2.5-3-3.5-
 4-4.5-5-6A
瞬時電流:
 10-15-20-25
 -30-40-50-
 60A-除外
零相電流:
 0.1-0.2-0.3-
 0.4-0.6A
零相電流:
 0.1-0.2-0.3-
 0.4-0.6A
零相電圧:
 2.5-3-4-5-6-
 7.5-10-15%
位相:
 30-60度
零相電流:
 0.2-0.4-0.6-
 0.8-1A
零相電圧:
 5-10-15-20-
 25-30V
位相:
 遅れ40度
 ~進み140
 度固定
零相電圧:
 2-2.5-3-4-5-
 6-7.5-10-15-
 30%
零相電圧:
 5-10-15-20-
 25-30-35-
 40V
不足電圧:
 60-65-70-75-80-85-90-95V
過電圧:
 110-115-
 120-125-
 130-135-
 140V
電流:
 0.05-0.1-
 0.2-0.3-0.4-
 0.5A
不足電圧:
 80-85-90-
 95V
電流:
 0.5-0.6-0.7-
 0.8-0.9-1-2-
 3-4-5A
不足電圧:
 80-85-90-
 95V
動作時間整定範囲 0.25-0.5-1-2-
3-4-5-6-7-8-9-
10
0.2s 0.1-0.15-0.2-
0.3-0.4-0.6s
0.1-0.2-0.3-
0.4-0.5-0.6-
0.7-0.8-0.9-
1-1.5-2s
0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10s 0.1-0.2-0.3-
0.4-0.5-0.6-
0.7-0.8-0.9-
1-1.5-2-5s
0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-
0.8-0.9-1-1.5-2s
動作特性図 付図11 付図8 付図9 付図10 付図1 付図2 付図6 付図3-1、付図3-2
制御電源 *1 DC24V(+30%、-20%)
消費電流 *2 130mA
入力回路定格値
消費電力
0.5VA
(5A時)
1VA
(190V時)
1VA
(190V時)
0.5VA(110V時) 0.5VA(5A時)
0.5VA(110V時)
接点出力 トリップ用リレー:1c
警報用リレー:1a *3
接点容量 閉路容量 DC220V 10A 1,000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
     DC110V 15A 1,000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量 DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1,000回(L/R=25ms)
     AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1,000回(cosφ=0.1)
質量(約) 450g 400g 450g 400g 500g
関連機器 市販CT 零相変流器
 形OTG-N、
 形OTG-D
零相変流器
 形OTG-N、
 形OTG-D
零相電圧検
出装置
 形VOC-1MS2
零相変流器
 形OTG-N、
 形OTG-D
市販EVT
零相電圧検出
装置
 形VOC-1MS2
市販EVT 市販PT 市販PT、市販CT

機種 RPR
(67P)
UPR
(91L)
UFR
(95L)
OFR
(95H)
Δf UVR+OVR
(27+59)
DGR+OVGR
(67G+64)
名称 逆電力継電器 不足電力継電器 不足周波数
継電器
過周波数
継電器
周波数変化率
継電器
過電圧・不足
電圧継電器
地絡方向・地絡
過電圧継電器
三相平衡
負荷用
三相不平衡
負荷用
単相用 三相平衡
負荷用
三相不平衡
負荷用
単相用
準拠規格 JEC 2500 JEC 2500 JEC 2500 JEC 2500 JEC 2500 JEC 2511 JIS C 4609、
JEC 2500
形式 形K2ZC-
K2WR-NR
形K2ZC-
K2WR-NT
形K2ZC-
K2WR-NS
形K2ZC-
K2WU-NA
形K2ZC-
K2WU-NT
形K2ZC-
K2WU-NS
形K2ZC-
K2FU-N
形K2ZC-
K2FA-N
形K2ZC-K2FX-N 形K2ZC-K2VW-N 形K2ZC-K2GW-N
目的 逆潮流防止 系統短絡事故・停電 上位送電線
事故
異常過
周波数
系統停電 系統短絡事故
・停電
・異常過電圧
構内地絡事故
(方向性ZPD)
・系統地絡事故
(ZPD)
定格電圧 AC110V AC100/110V AC110V 3,810V
(6,600V電路完全地
絡電圧)
定格電流 AC5A 定格零相1次電流
AC0.2A
定格周波数 50/60Hz(共用) 50、60Hz切替え 50/60Hz(共用)
動作値整定範囲 逆電力:0.25-0.5-1-1.5-2-3-4-6-8-10%
*4
不足電力:0.5-1-1.5-2-3-4-5-6-8-10%
*4
周波数:
 45.0~
 60.9Hz
 0.1Hz
 ステップ
 *5
周波数:
 50.0~
 65.9Hz
 0.1Hz
 ステップ
 *5
周波数変化率:
 ±0.05-0.1-0.2-0.3-
 0.4%-切
 *5
UVR
不足電圧:
 60-65-70-75-80-85-
 90-95V
DGR
零相電流:
 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6A
零相電圧:
 2.5-3-4-5-6-7.5-10-
 15%
位相:30-60度
OVR
過電圧:
 110-115-120-125-
 130-135-140V
OVGR
零相電圧:
 2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-
 15-30%
動作時間整定範囲 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-6-8-10s 0.1-9.9s 0.1sステップ 0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-
1.0s
UVR
 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-
 0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-
 4-6-8-10s
DGR
 0.1-0.15-0.2-0.3-0.4-
 0.6s
OVR
 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-
 0.6-0.7-0.8-0.9-1-
 1.5-2-5s
OVGR
 0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-
 0.6-0.7-0.8-0.9-1-2-4-
 6-8-10s
動作特性図 付図4-1、
付図4-3
付図4-1、
付図4-3
付図4-2、
付図4-4
付図5-1、
付図5-2
付図5-1、
付図5-2
付図5-3、
付図5-4
付図7 UVR:付図2
OVR:付図6
DGR :付図9
OVGR :付図1
制御電源 *1 DC24V(+30%、-20%)
消費電流 *2 130mA 150mA
入力回路定格値
消費電力
0.5VA(5A時)
0.5VA(110V時)
0.5VA(110V時)
接点出力 トリップ用リレー:1c
警報用リレー:1a *3
UVR要素:1a
OVR要素:1a
DGR要素:1a
OVGR要素:1a
接点容量 閉路容量 DC220V 10A 1,000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
     DC110V 15A 1,000回(L/R=0ms 通電時間 0.3s)
開路容量 DC30W(最大電圧 110V、最大電流 1A)1,000回(L/R=25ms)
     AC80VA(最大電圧 220V、最大電流 1A)1,000回(cosφ=0.1)
質量(約) 450g 400g 450g
関連機器 市販PT、市販CT 市販PT 零相変流器
 形OTG-N、
 形OTG-D
零相電圧検出装置
 形VOC-1MS2

*1. 制御電源がDC100/110Vの場合は、形K2ZC-PS電源アダプタ、または形K2ZC-PSU-N電源アダプタユニットを介して供給します。

*2. 定格電圧(DC24V)を印加し、継電器が動作した状態の値です。
*3. 最小適用負荷はDC24V 40mAです。
*4. 定格電力953W(=√3×110V×5A)に対する%を示します。
*5. 電圧入力が20V以下では、周波数判定を行いません。
*6. 形K2ZC-K2GV-NCは2017年3月受注終了です。代替品は形K2ZC-K2GV-NUCになります。

常規使用状態

周囲温度 −20~+60°C(ただし、氷結しないこと)
相対湿度 30~80%RH
標高 2,000m以下
制御電源変動 定格制御電源に対して+30%、−20%
周波数変動 定格周波数に対して±1Hz

性能

機種 OCR-H
(51)
OCGR
(51G)
DGR
(67G)
OVGR
(64)
UVR
(27)
OVR
(59)
DSR
(67S)
名称 過電流
継電器
地絡過電
流継電器
地絡方向継電器 地絡過電圧継電器 不足電圧継電器 過電圧
継電器
短絡方向継電器
三相用 単相用
形式 形K2ZC-
K2CA-N
形K2ZC-
K2GA-N
形K2ZC-
K2GS-N
形K2ZC-
K2GF-N
形K2ZC-
K2GV-NC *
形K2ZC-
K2GV-NT
形K2ZC-
K2VU-N
形K2ZC-
K2VU-NS
形K2ZC-
K2VA-N
形K2ZC-
K2DS-N
形K2ZC-
K2DS-N1
動作値誤差 限時電流:
 ±10%
瞬時電流:
 ±15%
零相電流:
 ±10%
零相電流:
 ±10%
零相電圧:
 ±25%
位相:
 ±15度
零相電流:
 ±10%
零相電圧:
 ±15%
位相:
 遅れ40
 ±15度
零相電圧:
 ±25%
零相電圧:
 ±5%
不足電圧:±5% 過電圧:
 ±5%
電流:±10%
不足電圧:±10%
位相:進み130±15度、
   遅れ90±15度
動作時間誤差 限時要素:
10s±17%
(時間目盛
10s、300
%過電流)
瞬時要素:
0.05s以下
(200%過
電流)
0.2s整定
130%印加:
 0.1~0.3s
400%印加:
 0.1~0.2s
0.2s整定
130%印加:
 0.1~0.3s
400%印加:
 0.1~0.2s
その他の整定:
 ±10%
(最小誤差
±50ms)
±10%
(最小誤差
±50ms)
±10%(最小誤差±50ms)
制御電源の影響 限時電流:
 ±5%
瞬時電流:
 ±5%
零相電流:
 ±10%
零相電流:±10%
零相電圧:±10%
位相:±5度
零相電圧:
 ±10%
零相電圧:
 ±5%
不足電圧:±5% 過電圧:
 ±5%
電流:±10%
不足電圧:±10%
位相:±5度
温度の影響 限時電流:
 ±20%
瞬時電流:
 ±20%
零相電流:
 ±15%
零相電流:±15%
零相電圧:±15%
位相:±10度
零相電圧:
 ±10%
零相電圧:
 ±5%
不足電圧:±5% 過電圧:
 ±5%
電流:±10%
不足電圧:±10%
位相:±10度
周波数の影響 限時電流:
 ±20%
瞬時電流:
 ±20%
零相電流:
 ±15%
零相電流:±15%
零相電圧:±15%
位相:±15度
零相電圧:
 ±10%
零相電圧:
 ±15%
 (±5Hz)
不足電圧:±15%
     (±5Hz)
過電圧:
 ±15%
 (±5Hz)
電流:±10%
不足電圧:±10%
位相:±10度
過負荷耐量 100A 250ms
2回
電圧入力:126.5V 3h 1回
     137.5V 10s 1回
    140V整定時
     161V 3h 1回
     175V 10s 1回
電圧入力:126.5V 3h 1回
     137.5V 10s 1回
電流入力:200A 1s 2回
耐振動(誤動作) 振動数10Hz 複振幅 5mm(前後、左右)2.5mm(上下)各方向 30s
振動数16.7Hz 複振幅0.4mm(前後、左右、上下) 各方向 600s
耐衝撃(耐久) 加速度 300m/s2 3方向 各3回
絶縁抵抗 電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上
耐電圧 電気回路と外箱間 2,000V 1min、電気回路相互間 2,000V 1min
雷インパルス
耐電圧
電気回路と外箱間 4,500V、電気回路相互間 4,500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回

機種 RPR
(67P)
UPR
(91L)
UFR
(95L)
OFR
(95H)
Δf UVR+OVR
(27+59)
DGR+OVGR
(67G+64)
名称 逆電力継電器 不足電力継電器 不足
周波数
継電器
過周波数
継電器
周波数
変化率
継電器
過電圧・
不足電圧
継電器
地絡方向・
地絡過電圧
継電器
三相平衡
負荷用
三相
不平衡
負荷用
単相用 三相平衡
負荷用
三相
不平衡
負荷用
単相用
形式 形K2ZC-
K2WR-NR
形K2ZC-
K2WR-NT
形K2ZC-
K2WR-NS
形K2ZC-
K2WU-NA
形K2ZC-
K2WU-NT
形K2ZC-
K2WU-NS
形K2ZC-
K2FU-N
形K2ZC-
K2FA-N
形K2ZC-K2FX-N 形K2ZC-K2VW-N 形K2ZC-K2GW-N
動作値誤差 逆電力:
 整定値の
 95±5%
逆電力:
 整定値の
 95±10%
逆電力:
 整定値の
 95±5%
不足電力:
 整定値の
 105±5%
不足電力:
 整定値の
 105±10%
不足電力:
 整定値の
 105±5%
周波数:±0.1Hz 周波数:±0.025% 不足電圧:±5%
過電圧:±5%
DGR要素
零相電流:±10%
零相電圧:±25%
位相:±15度
OVGR要素
零相電圧:±25%
動作時間誤差 ±10%(最小誤差±50ms) 0.5s整定:0.5s以下
その他の整定:±0.1s
±10%
(最小誤差±50ms)
DGR要素
0.2s整定
130%印加:
 0.1~0.3s
400%印加:
 0.1~0.2s
その他の整定:
 ±10%
(最小誤差±50ms)
OVGR要素
 ±10%
(最小誤差±50ms)
制御電源の影響 逆電力:
 ±5%
逆電力:
 ±10%
逆電力:
 ±5%
不足電力:±10% 不足電力:
±5%
周波数:±0.1Hz 周波数:±0.025%
時間:±0.1s
不足電圧:±5%
過電圧:±5%
DGR要素
零相電流:±10%
零相電圧:±10%
位相:±5度
OVGR要素
零相電圧:±10%
温度の影響 逆電力:±20% 不足電力:±20% 不足電力:
±5%
(0~+40℃)
±10%
(-10~+55℃)
周波数:±0.1Hz 周波数:±0.025%
時間:±0.1s
不足電圧:±5%
過電圧:±5%
DGR要素
零相電流:±15%
零相電圧:±15%
位相:±10度
OVGR要素
零相電圧:±10%
周波数の影響 逆電力:±10% 不足電力:±10% 不足電力:
±5%
不足電圧:±15%
不過電圧:±15%
     (±5Hz)
DGR要素
零相電流:±15%
零相電圧:±15%
位相:±15度
OVGR要素
零相電圧:±10%
過負荷耐量 電圧入力:126.5V 3h 1回
     137.5V 10s 1回
電流入力:200A 1s 2回
電圧入力:126.5V 3h 1回
     137.5V 10s 1回
耐振動(誤動作) 振動数10Hz 複振幅 5mm(前後、左右)2.5mm(上下)各方向 30s
振動数16.7Hz 複振幅0.4mm(前後、左右、上下) 各方向 600s
耐衝撃(耐久) 加速度 300m/s2 3方向 各3回
絶縁抵抗 電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上
耐電圧 電気回路と外箱間 2,000V 1min、電気回路相互間 2,000V 1min
雷インパルス
耐電圧
電気回路と外箱間 4,500V、電気回路相互間 4,500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回

*形K2ZC-K2GV-NCは2017年3月受注終了です。代替品は形K2ZC-K2GV-NUCになります。