形式構成

形K2ZC-N 継電器要素(ユニット)の組み合わせ

系統連系用保護継電器は、連系される系統や発電機の種類によって必要となる機種が決まります。
また、既設に構内事故保護用の継電器があれば不要となる機種もあり、ユーザー毎に異なります。
そこで、形K2ZC-N連系用複合継電器は標準ケースに継電器要素(ユニット)を任意に組み合わせることによって構成します。
継電器要素は同一のユニット幅に設計されていて、ユニットケースには6要素、5要素、4要素、3要素、2要素を収納できます。

保護継電器ユニットの種類

名称 過電流継電器 地絡継電器 地絡方向継電器 地絡過電圧継電器 不足電圧継電器
形式 形K2ZC-K2CA-N 形K2ZC-K2GA-N 形K2ZC-K2GS-N
形K2ZC-K2GF-N
形K2ZC-K2GV-NC
形K2ZC-K2GV-NT
形K2ZC-K2VU-N
形K2ZC-K2VU-NS
形状 840_lu_1_1 840_lu_1_2 840_lu_1_3 840_lu_1_4 840_lu_1_5
名称 過電圧継電器 短絡方向継電器 逆電力継電器 不足電力継電器 不足周波数継電器
形式 形K2ZC-K2VA-N 形K2ZC-K2DS-N
形K2ZC-K2DS-N1
形K2ZC-K2WR-NR
形K2ZC-K2WR-NT
形K2ZC-K2WR-NS
形K2ZC-K2WU-NA
形K2ZC-K2WU-NT
形K2ZC-K2WU-NS
形K2ZC-K2FU-N
形状 840_lu_1_6 840_lu_1_7 840_lu_1_8 840_lu_1_9 840_lu_1_10
名称 過周波数継電器 周波数変化率継電器 過電圧・不足電圧
継電器
地絡方向・地絡過電圧
継電器
形式 形K2ZC-K2FA-N 形K2ZC-K2FX-N 形K2ZC-K2VW-N 形K2ZC-K2GW-N
形状 840_lu_1_11 840_lu_1_12 840_lu_1_13 840_lu_1_14

種類

本体

保護継電器ユニット

機種 OCR-H(51) OCGR(51G) DGR(67G)
形式 形K2ZC-K2CA-N 形K2ZC-K2GA-N 形K2ZC-K2GS-N 形K2ZC-K2GF-N

機種 OVGR(64) UVR(27) OVR(59)
三相 単相
形式 形K2ZC-K2GV-NUC 形K2ZC-K2GV-NT 形K2ZC-K2VU-N 形K2ZC-K2VU-NS 形K2ZC-K2VA-N

機種 DSR(67S) RPR(67P)
形式 形K2ZC-K2DS-N 形K2ZC-K2DS-N1 形K2ZC-K2WR-NR 形K2ZC-K2WR-NT 形K2ZC-K2WR-NS

機種 UPR(91L) UFR(95L) OFR(95H) Δf
形式 形K2ZC-K2WU-NA 形K2ZC-K2WU-NT 形K2ZC-K2WU-NS 形K2ZC-K2FU-N 形K2ZC-K2FA-N 形K2ZC-K2FX-N

機種 UVR+OVR DGR+OVGR
形式 形K2ZC-K2VW-N 形K2ZC-K2GW-N

関連機器(別売)

関連機器

機能 形式
零相電圧検出装置 形VOC-1MS2
零相変流器(貫通形) 形OTG-N40
形OTG-N68
形OTG-N104
形OTG-N156
形OTG-N245
零相変流器(分割形) 形OTG-D52
形OTG-D77
形OTG-D112
電流制限用抵抗器 形2R

電源アダプタ

機種 ユニット形 別置き形
形式 形K2ZC-PSU-N 形K2ZC-PS

ケース

機種 6ユニットケース 5ユニットケース 4ユニットケース 3ユニットケース 2ユニットケース 1ユニットケース フリーユニット
形式 形K2ZC-C-N6 形K2ZC-C-N5 形K2ZC-C-N4 形K2ZC-C-N3 形K2ZC-C-N2 形K2ZC-C-N1 形K2ZC-PN-N