使用上の注意

●ケースについて

形K2ZC-Nはユニットを任意に組み合わせて使用します。システムの構成に基づいて必要なケースを選定してください。ケース内に余りスペースが出た場合にはフリーユニット(形K2ZC-PN-N)をご使用ください。

●電源アダプタについて

形K2ZC-N保護継電器は制御電源がDC24Vです。盤内の制御電源がDC100/110Vの場合には、形K2ZC-PSU-N電源アダプタユニット、形K2ZC-PS電源アダプタ、または市販のDC-DCコンバータを介してDC24Vを供給してください。

*各継電器要素の消費電流値の合計が定格出力電流を超える場合は、複数台必要となります。

●変換アダプタ付きユニットについて

既に旧タイプの形K2ZCをお使いで、従来のケースをそのまま使用し、ユニットのみ形K2ZC-Nと置き換える場合は、変換アダプタ付きユニットを準備していますので、アダプタ付きユニットをご使用ください。

*1. 詳細の製品仕様につきましては、形K2ZC-K2GV-N□Cのデータシートをご参照ください。
*2. 形K2ZC-K2WR-NT-A(不平衡用・2CT)への置換えも可能ですが、ユニットの横幅が2倍の大きさになりますので、既設ケース内に1ユニット分の空きがあることを事前にご確認下さい。