仕様

ソケット特性

形式 定格通電電流 耐電圧 絶縁抵抗 *1 備考
P2RFZ-05(-E) 10A 同極接点端子間:AC1,000V 1min 1,000MΩ以上
コイル端子と接点端子間:AC4,000V 1min
P2RFZ-08(-E) 6A 異極接点端子間:AC3,000V 1min 1,000MΩ以上
同極接点端子間 :AC1,000V 1min
コイル端子と接点端子間:AC4,000V 1min
P2R-05P 10A 同極接点端子間:AC1,000V 1min 1,000MΩ以上
コイル端子と接点端子間:AC4,000V 1min
P2R-08P 5A 異極接点端子間:AC3,000V 1min 1,000MΩ以上
同極接点端子間:AC1,000V 1min
コイル端子と接点端子間:AC4,000V 1min
P2R-057P 10A 同極接点端子間:AC1,000V 1min 1,000MΩ以上
コイル端子と接点端子間:AC5,000V 1min
P2R-087P 5A 異極接点端子間:AC3,000V 1min 1,000MΩ以上
同極接点端子間:AC1,000V 1min
コイル端子と接点端子間:AC5,000V 1min
P2R-05A 10A 同極接点端子間:AC1,000V 1min 1,000MΩ以上
アース端子間:AC1,500V 1min
コイル端子と接点端子間:AC4,000V 1min
P2R-08A 5A 異極接点端子間:AC3,000V 1min 1,000MΩ以上
同極接点端子間:AC1,000V 1min
アース端子間:AC1,500V 1min
コイル端子と接点端子間:AC4,000V 1min
P7TF-05 5A 端子間:AC2,000V 1min 1,000MΩ以上
PYFZ-08(-E) 10A 異極接点端子間:AC2,250V 1min 1,000MΩ以上
同極接点端子間 :AC2,250V 1min
コイル端子と接点端子間:AC2,250V 1min
PYF11A 5A 端子間:AC2,000V 1min 1,000MΩ以上
PYFZ-14(-E) 6A 異極接点端子間:AC2,250V 1min 1,000MΩ以上
同極接点端子間 :AC2,250V 1min
コイル端子と接点端子間:AC2,250V 1min
PY08(-Y1)(-Y3) 7A 端子間:AC1,500V 1min 1,000MΩ以上
PY08QN(-Y1) 7A 端子間:AC1,500V 1min 100MΩ以上
PY08-02 7A 端子間:AC1,500V 1min 100MΩ以上
PY11(-Y1) 5A 端子間:AC1,500V 1min 100MΩ以上
PY11QN(-Y1) 5A 端子間:AC1,500V 1min 100MΩ以上
PY11-02 5A 端子間:AC1,500V 1min 100MΩ以上
PY14(-Y1)(-Y3) 3A 端子間:AC1,500V 1min 100MΩ以上
PY14QN(-Y1) 3A 端子間:AC1,500V 1min 100MΩ以上
PY14-02 3A 端子間:AC1,500V 1min 100MΩ以上
PTFZ-□□-E 12A(@70℃)
15A(@50℃)
異極接点端子間:AC2,500V 1min 1,000MΩ以上
同極接点端子間:AC2,500V 1min
アース端子間:AC2,500V 1min
コイル端子と接点端子間:AC2,500V 1min
PTF□□A 10A 端子間:AC2,000V 1min 100MΩ以上
PT□□ 10A 端子間:AC2,000V 1min 100MΩ以上
PT□□QN 10A 端子間:AC2,000V 1min 100MΩ以上
PT□□-0 10A 端子間:AC2,000V 1min 100MΩ以上
P7LF-06 30A 異極接点端子間:AC2,000V 1min 1,000MΩ以上
同極接点端子間:AC2,000V 1min
コイル端子と接点端子間:AC4,000V 1min
PF□□□A(-E) 5A 端子間:AC2,000V 1min 1,000MΩ以上
P2CF-□(-E) 5A 端子間:AC2,000V 1min 1,000MΩ以上
8PFA(1) 10A 端子間:AC2,000V 1min 1,000MΩ以上
11PFA(1) 10A 端子間:AC2,000V 1min 1,000MΩ以上
P3G(A)-□ 6A 端子間:AC2,000V 1min 1,000MΩ以上
PL□□(-Q) 10A 端子間:AC2,000V 1min 1,000MΩ以上
PLE□□-0 10A 端子間:AC2,000V 1min 1,000MΩ以上

*1. DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*2. ただし、搭載するデバイスの定格通電電流電流値を超えないこと。