R87F-A□A83 AC軸流ファン(□80×t25、リード線タイプ)
| モータ種類 | 単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型) | |
|---|---|---|
| 引出端子 | リード線タイプ | |
| 絶縁階級 | IEC B種(130°C)
UL A種(105°C) CSA A種(105°C) |
|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 絶縁耐圧 | AC2,000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 使用周囲温度 | −30~+70°C(氷結しないこと) | |
| 保存温度 | −40~+85°C(氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH | |
| 保護方式 | インピーダンスプロテクト | |
| 材質 | フレーム | アルミダイカスト |
| 羽根 | ガラス入ポリカーボネート | |
| 軸受 | ボールベアリング | |
| 質量 | 約230g | |
| 適合規格 | EN/IEC60335(CEマーキング適合) | |
| 認証規格 | UL/CSA | |
R87F-A□A85 AC軸流ファン(□80×t38、端子タイプ)
| モータ種類 | 単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型) | |
|---|---|---|
| 引出端子 | 端子タイプ | |
| 絶縁階級 | IEC B種(130°C) UL A種(105°C) CSA A種(105°C) |
|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 絶縁耐圧 | AC2,000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 使用周囲温度 | −30~+70°C(氷結しないこと) | |
| 保存温度 | −40~+85°C(氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH | |
| 保護方式 | インピーダンスプロテクト | |
| 材質 | フレーム | アルミダイカスト |
| 羽根 | ガラス入ポリカーボネート | |
| 軸受 | ボールベアリング | |
| 質量 | 約280g | |
| 適合規格 | PSE、EN/IEC60335(CEマーキング適合) | |
| 認証規格 | UL/CSA | |
R87F-A□A93 AC軸流ファン(□92×t25、端子タイプ)
| モータ種類 | 単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型) | |
|---|---|---|
| 引出端子 | 端子タイプ | |
| 絶縁階級 | IEC B種(130°C) UL A種(105°C) CSA A種(105°C) |
|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 絶縁耐圧 | AC2,000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 使用周囲温度 | −30~+70°C(氷結しないこと) | |
| 保存温度 | −40~+85°C(氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH | |
| 保護方式 | インピーダンスプロテクト | |
| 材質 | フレーム | アルミダイカスト |
| 羽根 | ガラス入ポリカーボネート | |
| 軸受 | ボールベアリング | |
| 質量 | 約300g | |
| 適合規格 | PSE、EN/IEC60335(CEマーキング適合) | |
| 認証規格 | UL/CSA | |
R87F-A□A13 AC軸流ファン(□120×t25、端子タイプ)
| モータ種類 | 単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型) | |
|---|---|---|
| 引出端子 | 端子タイプ | |
| 絶縁階級 | IEC B種(130℃)
cULus B種(130℃) |
|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 絶縁耐圧 | AC2,000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 使用周囲温度 | -30~+70°C(氷結しないこと) | |
| 保存温度 | -40~+85°C(氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH | |
| 保護方式 | インピーダンスプロテクト | |
| 材質 | フレーム | アルミダイカスト |
| 羽根 | ガラス入ポリカーボネート | |
| 軸受 | ボールベアリング | |
| 質量 | 約350g | |
| 適合規格 | PSE、EN/IEC60335(CEマーキング適合) | |
| 認証規格 | cULus | |
R87F-A□A15 AC軸流ファン(□120×t38、端子タイプ)
| モータ種類 | 単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型) | |
|---|---|---|
| 引出端子 | 端子タイプ | |
| 絶縁階級 | IEC B種(130℃)
cULus B種(130℃) |
|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 絶縁耐圧 | AC2,000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 使用周囲温度 | -30~+70°C(氷結しないこと) | |
| 保存温度 | -40~+85°C(氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH | |
| 保護方式 | インピーダンスプロテクト | |
| 材質 | フレーム | アルミダイカスト |
| 羽根 | ガラス入ポリカーボネート | |
| 軸受 | ボールベアリング | |
| 質量 | 約540g | |
| 適合規格 | PSE、EN/IEC60335(CEマーキング適合) | |
| 認証規格 | cULus | |
R87T-A□A83 AC軸流ファン(□80×t25、リード線タイプ)
| モータ種類 | 単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型) | |
|---|---|---|
| 引出端子 | リード線タイプ | |
| 絶縁階級 | IEC B種(130°C)
UL A種(105°C) |
|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 絶縁耐圧 | AC2,000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 使用周囲温度 | −20~+70°C(氷結しないこと) | |
| 保存温度 | −40~+85°C(氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH | |
| 保護方式 | インピーダンスプロテクト | |
| 材質 | フレーム | アルミダイカスト |
| 羽根 | 鋼板(黒色塗装) | |
| 軸受 | ボールベアリング | |
| 質量 | 約330g | |
| 適合規格 | EN/IEC60335(CEマーキング適合) | |
| 認証規格 | UL | |
R87T-A□A85 AC軸流ファン(□80×t38、リード線タイプ)
| モータ種類 | 単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型) | |
|---|---|---|
| 引出端子 | リード線タイプ | |
| 絶縁階級 | IEC B種(130°C)
UL A種(105°C) |
|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 絶縁耐圧 | AC2,000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 使用周囲温度 | −20~+70°C(氷結しないこと) | |
| 保存温度 | −40~+85°C(氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH | |
| 保護方式 | インピーダンスプロテクト | |
| 材質 | フレーム | アルミダイカスト |
| 羽根 | 鋼板(黒色塗装) | |
| 軸受 | ボールベアリング | |
| 質量 | 約440g | |
| 適合規格 | EN/IEC60335(CEマーキング適合) | |
| 認証規格 | UL | |
R87T-A□A15 AC軸流ファン(□120×t38、端子タイプ)
| モータ種類 | 単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型) | |
|---|---|---|
| 引出端子 | リード線タイプ | |
| 絶縁階級 | IEC B種(130℃)
cULus B種(130℃) |
|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 絶縁耐圧 | AC2,000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 使用周囲温度 | -20~+70°C(氷結しないこと) | |
| 保存温度 | -40~+85°C(氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH | |
| 保護方式 | インピーダンスプロテクト | |
| 材質 | フレーム | アルミダイカスト |
| 羽根 | 鋼板(黒色塗装) | |
| 軸受 | ボールベアリング | |
| 質量 | 約540g | |
| 適合規格 | PSE、EN/IEC60335(CEマーキング適合) | |
| 認証規格 | cULus | |
R87T-A□A05 AC軸流ファン(φ150 ×t38、リード線タイプ)
| モータ種類 | 単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型) | |
|---|---|---|
| 引出端子 | リード線タイプ | |
| 絶縁階級 | IEC B種(130°C)
UL A種(105°C) |
|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 絶縁耐圧 | AC2,000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 使用周囲温度 | −20~+70°C(氷結しないこと) | |
| 保存温度 | −40~+85°C(氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH | |
| 保護方式 | サーマルプロテクト | |
| 材質 | フレーム | アルミダイカスト |
| 羽根 | 鋼板(黒色塗装) | |
| 軸受 | ボールベアリング | |
| 質量 | 約840g | |
| 適合規格 | EN/IEC60335(CEマーキング適合) | |
| 認証規格 | UL | |
R87T-A□A07 AC軸流ファン(φ150×t55、リード線タイプ)
| モータ種類 | 単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型) | |
|---|---|---|
| 引出端子 | リード線タイプ | |
| 絶縁階級 | IEC B種(130°C)
UL A種(105°C) |
|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 絶縁耐圧 | AC2,000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 使用周囲温度 | −20~+70°C(氷結しないこと) | |
| 保存温度 | −40~+85°C(氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH | |
| 保護方式 | サーマルプロテクト | |
| 材質 | フレーム | アルミダイカスト |
| 羽根 | 鋼板(黒色塗装) | |
| 軸受 | ボールベアリング | |
| 質量 | 約1,200g | |
| 適合規格 | EN/IEC60335(CEマーキング適合) | |
| 認証規格 | UL | |
R87T-A□A15H-WR 耐水型AC軸流ファン(□120×t38、リード線タイプ)
| モータ種類 | 単相くまとりコイル誘導電動機(2極、開放型) | |
|---|---|---|
| 引出端子 | リード線タイプ | |
| 絶縁階級 | IEC B種(130℃)
UL A種(105℃) CSA A種(105℃) |
|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 絶縁耐圧 | AC 2,000V(1分間) 電源接続部一括と非充電金属部 | |
| 保護構造 | IP X7 | |
| 使用周囲温度 | -40~+70℃(氷結しないこと) | |
| 保存温度 | -40~+85℃(氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 95%RH以下 | |
| 保護方式 | インピーダンスプロテクト | |
| 材質 | フレーム | アルミダイカスト
黒色塗装 |
| 羽根 | 亜鉛ダイカスト | |
| 軸受 | ボールベアリング | |
| 質量 | 約650g | |
| 適合規格 | EN/IEC60335(CEマーキング適合) | |
| 認証規格 | cUL | |