形式構成

形式基準表

種類

AC軸流ファン

シリーズ名 サイズ(mm) 形式
形R87F
樹脂羽根
□80×t25 R87F-A□A83
□80×t38 R87F-A□A85
□92×t25 R87F-A□A93
□120×t25 R87F-A□A13
□120×t38 R87F-A□A15
形R87T
金属羽根
□80×t25 R87T-A□A83
□80×t38 R87T-A□A85
□120×t38 R87T-A□A15
φ150×t38 R87T-A□A05
φ150×t55 R87T-A□A07
□120×t38 R87T-A□A15H-WR

オプション(別売)

品名 形式
プラグコード R87F-PC(JT)
フィンガーガード R87F-FG□
フィルタ R87F-FL□(S)
セット形式 R87F-SET□□□□

注. フィンガーガードに取りつけねじは付属しておりません。
  取りつけねじが必要な場合はセット形式をご利用ください。

R87F-A□A83 AC軸流ファン(□80×t25、リード線タイプ)

項目 定格電圧
(V)
許容電圧
変動範囲
(%)
周波数
(Hz)
定格電流
(A)*
定格入力
(W)*
定格回転数
(r/min)*
最大風量
(m3/min)*
最大静圧
(Pa)*
騒音
(dB)*
形式 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
R87F-A1A83H AC100V 定格電圧の
85~110%
50/60 0.097 0.080 7 6 2600 3000 0.6 0.7 39.2 53.9 32 36
R87F-A3A83H AC115V 0.085 0.070
R87F-A4A83H AC200V 0.048 0.041
R87F-A6A83H AC230V 0.046 0.039
R87F-A1A83L AC100V 定格電圧の
85~110%
50/60 0.063 0.055 5 4 1900 2100 0.4 0.5 19.5 23.5 28 30
R87F-A3A83L AC115V 0.055 0.048
R87F-A4A83L AC200V 0.033 0.030
R87F-A6A83L AC230V 0.028 0.024

*ノミナル値を示す。

R87F-A□A85 AC軸流ファン(□80×t38、端子タイプ)

項目 定格電圧
(V)
許容電圧
変動範囲
(%)
周波数
(Hz)
定格電流
(A)*
定格入力
(W)*
定格回転数
(r/min)*
最大風量
(m3/min)*
最大静圧
(Pa)*
騒音
(dB)*
形式 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
R87F-A1A85HP AC100V 定格電圧の
85~110%
50/60 0.140 0.115 10 9 2700 3200 0.8 0.9 42.1 58.8 32 36
R87F-A3A85HP AC115V 0.120 0.100
R87F-A4A85HP AC200V 0.080 0.060
R87F-A6A85HP AC230V 0.060 0.050
R87F-A1A85LP AC100V 定格電圧の
85~110%
50/60 0.090 0.080 7 6 2200 2500 0.6 0.7 25.0 32.0 26 29
R87F-A3A85LP AC115V 0.080 0.070
R87F-A4A85LP AC200V 0.050 0.040
R87F-A6A85LP AC230V 0.040 0.040

*ノミナル値を示す。

R87F-A□A93 AC軸流ファン(□92×t25、端子タイプ)

項目 定格電圧
(V)
許容電圧
変動範囲
(%)
周波数
(Hz)
定格電流
(A)*
定格入力
(W)*
定格回転数
(r/min)*
最大風量
(m3/min)*
最大静圧
(Pa)*
騒音
(dB)*
形式 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
R87F-A1A93HP AC100V 定格電圧の
85~110%
50/60 0.150 0.130 13 11 2550 3050 0.9 1.0 49.0 68.6 33 36
R87F-A3A93HP AC115V 0.125 0.100
R87F-A4A93HP AC200V 0.070 0.060
R87F-A6A93HP AC230V 0.055 0.050
R87F-A1A93LP AC100V 定格電圧の
85~110%
50/60 0.100 0.085 7 6 1900 2200 0.7 0.8 24.5 34.3 29 32
R87F-A3A93LP AC115V 0.090 0.075
R87F-A4A93LP AC200V 0.050 0.043
R87F-A6A93LP AC230V 0.045 0.040

*ノミナル値を示す。

R87F-A□A13 AC軸流ファン(□120×t25、端子タイプ)

項目 定格電圧
(V)
許容電圧
変動範囲
(%)
周波数
(Hz)
定格電流
(A)*
定格入力
(W)*
定格回転数
(r/min)*
最大風量
(m3/min)*
最大静圧
(Pa)*
騒音
(dB)*
形式 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
R87F-A1A13HP AC100V 定格電圧の
85~110%
50/60 0.180 0.150 14 12 2400 2800 1.9 2.2 44 42 39 43
R87F-A3A13HP AC115V 0.160 0.130
R87F-A4A13HP AC200V 0.090 0.075
R87F-A6A13HP AC230V 0.080 0.070
R87F-A1A13LP AC100V 定格電圧の
85~110%
50/60 0.140 0.120 12 10 1700 2000 1.3 1.5 20 24 32 34
R87F-A3A13LP AC115V 0.130 0.110
R87F-A4A13LP AC200V 0.080 0.060
R87F-A6A13LP AC230V 0.060 0.050

*ノミナル値を示す。

R87F-A□A15 AC軸流ファン(□120×t38、端子タイプ)

項目 定格電圧
(V)
許容電圧
変動範囲
(%)
周波数
(Hz)
定格電流
(A)*
定格入力
(W)*
定格回転数
(r/min)*
最大風量
(m3/min)*
最大静圧
(Pa)*
騒音
(dB)*
形式 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
R87F-A1A15HP AC100V 定格電圧の
85~110%
50/60 0.230 0.200 15 14 2750 3200 2.7 3.1 93 80 42 46
R87F-A3A15HP AC115V 0.190 0.170
R87F-A4A15HP AC200V 0.110 0.100
R87F-A6A15HP AC230V 0.090 0.080
R87F-A1A15LP AC100V 定格電圧の
85~110%
50/60 0.170 0.150 11 10 2100 2250 2.0 2.1 44 44 36 38
R87F-A3A15LP AC115V 0.140 0.120
R87F-A4A15LP AC200V 0.080 0.070
R87F-A6A15LP AC230V 0.070 0.060

*ノミナル値を示す。

R87T-A□A83 AC軸流ファン(□80×t25、リード線タイプ)

項目 定格電圧
(V)
許容電圧
変動範囲
(%)
周波数
(Hz)
定格電流
(A)*
定格入力
(W)*
定格回転数
(r/min)*
最大風量
(m3/min)*
最大静圧
(Pa)*
騒音
(dB)*
形式 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
R87T-A1A83H AC100V 定格電圧の
85~110%
50/60 0.180 0.150 12 11 2500 3000 0.5 0.6 34.0 49.0 33 36
R87T-A3A83H AC115V 0.150 0.130
R87T-A4A83H AC200V 0.087 0.075
R87T-A6A83H AC230V 0.075 0.065

*ノミナル値を示す。

R87T-A□A85 AC軸流ファン(□80×t38、リード線タイプ)

項目 定格電圧
(V)
許容電圧
変動範囲
(%)
周波数
(Hz)
定格電流
(A)*
定格入力
(W)*
定格回転数
(r/min)*
最大風量
(m3/min)*
最大静圧
(Pa)*
騒音
(dB)*
形式 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
R87T-A1A85H AC100V 定格電圧の
85~110%
50/60 0.180 0.160 12 10 2800 3300 0.80 0.90 42 58 37 40
R87T-A3A85H AC115V 0.155 0.135
R87T-A4A85H AC200V 0.085 0.075
R87T-A6A85H AC230V 0.080 0.070

*ノミナル値を示す。

R87T-A□A15 AC軸流ファン(□120×t38、端子タイプ)

項目 定格電圧
(V)
許容電圧
変動範囲
(%)
周波数
(Hz)
定格電流
(A)*
定格入力
(W)*
定格回転数
(r/min)*
最大風量
(m3/min)*
最大静圧
(Pa)*
騒音
(dB)*
形式 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
R87T-A1A15HP AC100V 定格電圧の
85~110%
50/60 0.240 0.210 17 16 2700 3100 2.6 2.9 80 62 42 46
R87T-A3A15HP AC115V 0.210 0.180
R87T-A4A15HP AC200V 0.120 0.110
R87T-A6A15HP AC230V 0.110 0.090

*ノミナル値を示す。

R87T-A□A05 AC軸流ファン(φ150 ×t38、リード線タイプ)

項目 定格電圧
(V)
許容電圧
変動範囲
(%)
周波数
(Hz)
定格電流
(A)*
定格入力
(W)*
定格回転数
(r/min)*
最大風量
(m3/min)*
最大静圧
(Pa)*
騒音
(dB)*
形式 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
R87T-A1A05H AC100V 定格電圧の
85~110%
50/60 0.550 0.460 50 48 2650 3100 4.8 5.7 104 107 56 58
R87T-A3A05H AC115V 0.470 0.390
R87T-A4A05H AC200V 0.260 0.220
R87T-A6A05H AC230V 0.220 0.190

*ノミナル値を示す。

R87T-A□A07 AC軸流ファン(φ150×t55、リード線タイプ)

項目 定格電圧
(V)
許容電圧
変動範囲
(%)
周波数
(Hz)
定格電流
(A)*
定格入力
(W)*
定格回転数
(r/min)*
最大風量
(m3/min)*
最大静圧
(Pa)*
騒音
(dB)*
形式 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
R87T-A1A07H AC100V 定格電圧の
85~110%
50/60 0.480 0.420 43 40 2800 3250 5.0 5.8 118 88 52 56
R87T-A3A07H AC115V 0.420 0.370
R87T-A4A07H AC200V 0.240 0.210
R87T-A6A07H AC230V 0.210 0.190

*ノミナル値を示す。

R87T-A□A15H-WR 耐水型AC軸流ファン(□120×t38、リード線タイプ)

項目 定格電圧
(V)
許容電圧
変動範囲
(%)
周波数
(Hz)
定格電流
(A)*
定格入力
(W)*
定格回転数
(r/min)*
最大風量
(m3/min)*
最大静圧
(Pa)*
騒音
(dB)*
形式 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
R87T-A1A15H-WR AC100V 定格電圧の
85~110%
50/60 0.350 0.280 22 20 2550 2900 2.7 3.2 75.0 80.0 42 46
R87T-A3A15H-WR AC115V 0.300 0.240
R87T-A4A15H-WR AC200V 0.170 0.135
R87T-A6A15H-WR AC200~230V 0.145 0.115 15~22

*ノミナル値を示す。

R87F-PC プラグコード

コード長 形式 質量
1m R87F-PC 約37g
R87F-PCJT 約33g
2m R87F-PC-20 約70g
R87F-PCJT-20 約58g

R87F-FG フィンガーガード

種類

サイズ 形式 質量
φ150 R87F-FG150 約58g
□120 R87F-FG120 約45g
□92 R87F-FG90 約25g
□80 R87F-FG80 約20g

適合軸流ファン

軸流ファンモータ セット形式
形式 セット内容
フィンガーガード 六角ナット ネジ
R87F-A□A83 R87F-SET8025 □80 1個 R87F-FG80 M4 4個 M4×L38 4個
R87T-A□A83
R87F-A□A85 R87F-SET8038 □80 1個 R87F-FG80 M4 4個 M4×L50 4個
R87T-A□A85
R87F-A□A93 R87F-SET9025 □92 1個 R87F-FG90 M4 3個 M4×L38 3個
M3 1個 M3×L38 1個
R87F-A□A13 R87F-SET1225 □120 1個 R87F-FG120 M4 4個 M4×L38 4個
R87F-A□A15 R87F-SET1238 □120 1個 R87F-FG120 M4 4個 M4×L50 4個
R87T-A□A15
R87T-A□A15H-WR
R87T-A□A05 R87F-SET1538 φ150 1個 R87F-FG150 M4 2個 M4×L50 2個
R87T-A□A07 R87F-SET1555 φ150 1個 R87F-FG150 M4 2個 M4×L70 2個

注. フィンガーガード使用時の風量は約2~5%低下します。

R87F-FL フィルタ

種類

本体

サイズ 形式 質量
□120 R87F-FL120 約43g
□92 R87F-FL90 約30g
□80 R87F-FL80 約21g
□120 R87F-FL120S 約19g

注. 本体にメディアは1枚付属します。

メディア

サイズ 形式
□120 R87F-FL120-M120
□92 R87F-FL90-M90
□80 R87F-FL80-M80

注. メディアのみのご注文時は下記形式で発注してください。
      形R87F-FL□-M□(□には120、90、80が入ります)
      (5枚入り、5g以下)

適合軸流ファン

軸流ファンモータ フィルタ
サイズ 形式 プラスチックタイプ アルミスクリーンタイプ
φ150 R87T-A□A0シリーズ ―― ――
□120 R89F-DS1225□シリーズ R87F-FL120 R87F-FL120S
R89F-DS1238□シリーズ
R89F-MS1238HP
R87F-A□A1シリーズ
R87T-A□A1シリーズ
□92 R87F-A□A9シリーズ R87F-FL90 ――
□80 R87F-A□A8シリーズ
R87T-A□A8シリーズ
R87F-FL80 ――

注. フィルタ使用時の風量は約20~40%低下します。目づまりにご注意ください。